< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Caterpillar fabricó su primera pala de cadenas en 1955. Con su historial de excavación, la pala de cadenas ha excavado los cimientos de millones de construcciones en todo el mundo. No pasó demasiado tiempo hasta que los clientes pidieron que la solidez y la versatilidad de esta máquina se adaptaran a los sectores de la ciencia forestal, demolición, acerías y residuos. Con las características de manipulación de basura diseñadas y fabricadas por Caterpillar, la pala de cadenas está considerada actualmente la segunda máquina más útil en un vertedero (tras el compactador). La Cat® 973D es la pala de cadenas más grande y potente del mundo. También es la pala de cadenas más segura, respetuosa con el medio ambiente y eficaz que Caterpillar ha creado. Póngala a trabajar con residuos, está diseñada para ello. Siga leyendo para obtener más información sobre los atributos de manipulación de basura de la 973D y sobre cómo pueden aportar beneficios a su trabajo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potencia al volante 263.0 hp 196.0 kW Less

Tren de rodaje

Anchura de las zapatas de cadena - Estándar 21.6 pulg 550.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena - Opcional 26.6 pulg 675.0 mm Less
Ancho de vía 85.0 pulg 2160.0 mm Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar 12.4 lb/pulg² 85.5 kPa Less
Presión sobre el suelo - Zapata opcional 10.1 lb/pulg² 69.5 kPa Less
Tipo de zapata de cadena Garra doble de servicio en condiciones extremas Garra doble de servicio en condiciones extremas Less

Sistema de transmisión

Bomba de tracción Dos bombas de pistones axiales tipo patín de cilindrada variable Dos bombas de pistones axiales tipo patín de cilindrada variable Less
Presión máxima del sistema 6527.0 lb/pulg² 45000.0 kPa Less
Motor de cadena Dos motores de pistón con eje inclinado de cilindrada variable Dos motores de pistón con eje inclinado de cilindrada variable Less
Tipo Transmisión hidrostática con velocidades de máquina infinitas hasta 11 km/h (6,8 mph) Transmisión hidrostática con velocidades de máquina infinitas hasta 11 km/h (6,8 mph) Less

Sistema hidráulico: implemento

Tiempo de ciclo - Descarga 1.4 Segundos 1.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo - Elevación 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Flotación hacia abajo 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Caudal: máximo 91.4 gal/min 346.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 3988.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Tipo Detección de carga con centro cerrado Detección de carga con centro cerrado Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 164.0 galones 621.0 L Less
Sistema de refrigeración 11.6 galones 44.0 L Less
Depósito hidráulico 49.9 galones 189.0 L Less

Sistema eléctrico

Alternador 95 amperios, de servicio pesado sin escobillas 95 amperios, de servicio pesado sin escobillas Less
Capacidad de la batería 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Cantidad de batería 2 2 Less
Voltaje de batería 12 12 Less
Tipo 24 VCC 24 VCC Less

Pesos

Peso de funcionamiento 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Cucharones

Capacidad: vertederos de uso general 6.4 yd3 4.9 m3 Less
Capacidad - Uso general 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacidad: de uso múltiple, para vertederos 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Capacidad - Uso múltiple 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Anchura: de uso general, para vertederos 114.56 pulg 2910.0 mm Less
Anchura: de uso general 114.56 pulg 2910.0 mm Less
Anchura: de uso múltiple, para vertederos 112.91 pulg 2868.0 mm Less
Anchura: de uso múltiple 112.91 pulg 2868.0 mm Less

Especificaciones del riper

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Número de alojamientos 3 3 Less
Anchura total/Viga 86.6 pulg 2200.0 mm Less
Penetración 15.6 pulg 397.0 mm Less
Ancho de picado 72.4 pulg 1840.0 mm Less

Normas

Normas Normas Normas Less

Valor de su inversión

Esta máquina superará sus expectativas


Protección de la manipuladora de basuras

Protección a largo plazo para la máquina y el negocio


Protección de la manipuladora de basuras (cont.)


Prevención

Diseños para que siempre esté en funcionamiento


Prevención (cont.)


Opciones de zapata de cadena


Cabina del operador

Potenciación de la seguridad, la implicación y la productividad de los operadores


Implementos Cat

Opciones que sacan el mejor partido a los puntos fuertes de la 973D


Funcionamiento y mantenimiento

Mantenimiento práctico y funcionamiento eficaz gracias al diseño


Servicio postventa

Caterpillar dispone de la red de distribuidores con más experiencia a nivel mundial


Sostenibilidad

Un compromiso para las futuras generaciones