< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El innovador sistema de flujo de rocas Cat® es una nueva tecnología que cambia radicalmente la forma de moverse en minas de hundimiento por bloques desde el punto de extracción hasta la trituradora. El flujo de rocas se consigue mediante el hundimiento continuo y la retirada desde el punto de extracción y el transporte. El sistema de flujo de rocas Cat® consta de varios componentes, todos ellos controlados centralmente desde una ubicación remota: el Alimentador de Rocas RF300 para retirar mineral del punto de extracción, el Transportador de Rocas RM900 (un transportador de cadenas de reciente desarrollo) para introducir mineral en una trituradora y una unidad de automatización para controlar y normalizar el proceso de producción.

Alimentador de Rocas (RF300)

Unidades:
Capacidad 300 toneladas métricas/h (331 toneladas/h) 300 toneladas métricas/h (331 toneladas/h) Less
Dimensiones (L × An × Al) 4300 × 2000 x 1050 mm (14,1 x 6,6 x 3,4 pies) 4300 × 2000 x 1050 mm (14,1 x 6,6 x 3,4 pies) Less
Cilindro de la placa de la hoja de empuje: tiempo de ciclo 120.0 Segundos 120.0 Segundos Less
Cilindro de la placa de la hoja de empuje: presión (total) 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Cilindro de la placa de la hoja de empuje: cantidad 4 4 Less
Cilindro de la placa de la hoja de empuje: carrera 4.4 pies 1350.0 mm Less
Rendimiento 300 toneladas métricas/h (331 toneladas/h) 300 toneladas métricas/h (331 toneladas/h) Less
Cilindros de empuje: presión (total) 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Cilindros de empuje: cantidad 2 2 Less
Cilindros de empuje: carrera 2.0 pies 600.0 mm Less
Peso: dispositivo de empuje 6.4 toneladas 5.8 toneladas métricas Less
Peso: total del modelo RF300 24.3 toneladas 22.0 toneladas métricas Less

Transportador de Rocas (RM900)

Rendimiento 900 toneladas métricas/h (992 toneladas/h) 900 toneladas métricas/h (992 toneladas/h) Less
Potencia de tracción 2 × 75 kW (2 × 102 hp) 2 × 75 kW (2 × 102 hp) Less
Longitud de la cadena 512.0 pies 156.0 m Less
Tamaño de la cadena 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 pulg) 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 pulg) Less
Velocidad de la cadena 0,15 m/s (29,5 pies/min) 0,15 m/s (29,5 pies/min) Less
Longitud de la cinta transportadora 252.0 pies 77.0 m Less
Unidad de retorno hidráulico Opción 1: manualmente ajustable sin alimentación Opción 1: manualmente ajustable sin alimentación Less
Unidad de retorno hidráulico Opción 2: completamente activado Opción 2: completamente activado Less
Longitud del cárter 9.8 pies 3000.0 mm Less
Anchura del cárter 5.9 pies 1800.0 mm Less

Hundimiento por bloques con acarreo continuo


Alimentador de Rocas RF300

Información general


Transportador de Rocas RM900

Información general