< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Pala Cargadora de Minería Subterránea R1700G se ha diseñado para la carga y el transporte de grandes volúmenes a un bajo coste por tonelada en trabajos mineros subterráneos. Su diseño compacto, gran rendimiento, construcción sólida y mantenimiento sencillo garantizan una productividad excelente y una larga vida útil con bajos costes de operación. Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Potencia nominal 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindrada 680.0 pulg 3 11.1 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 353.0 hp 263.0 kW Less
Potencia bruta - Motor VR: SAE J1995 353.0 hp 263.0 kW Less
Potencia bruta, motor Tier 3: SAE J1995 (1.ª-3.ª velocidad/4.ª velocidad) 242/263 kW (324/353 hp) 242/263 kW (324/353 hp) Less

Especificaciones de funcionamiento

Fuerza de arranque (SAE) 46051.0 lb 20885.0 kg Less
Capacidad de carga útil nominal: acarreo 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Capacidad de carga útil nominal: carga de dúmperes 27558.0 lb 12500.0 kg Less
Peso bruto de la máquina 115745.0 lb 52500.0 kg Less
Carga de vuelco estática con la máquina recta al frente con brazos de elevación horizontales 70065.0 lb 31781.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno con brazos de elevación horizontales 57995.0 lb 26306.0 kg Less

Pesos

Vacío 84878.0 lb 38500.0 kg Less
Con carga 112436.0 lb 51000.0 kg Less
Con carga: acarreo 115743.0 lb 52500.0 kg Less
Vacío: eje delantero 37346.0 lb 16940.0 kg Less
Vacío: eje trasero 47532.0 lb 21560.0 kg Less
Cargado: eje delantero 81741.0 lb 37077.0 kg Less
Cargado: eje trasero 30695.0 lb 13923.0 kg Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.ª marcha de avance 5.2 mph 8.3 km/h Less
3.ª marcha de avance 8.9 mph 14.3 km/h Less
4.ª marcha de avance 15.0 mph 24.1 km/h Less
1.ª marcha atrás 3.3 mph 5.4 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.8 mph 9.4 km/h Less
3.ª marcha atrás 10.2 mph 16.4 km/h Less
4.ª marcha atrás 15.7 mph 25.3 km/h Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Elevación 6.8 Segundos 6.8 Segundos Less
Descarga 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Bajar, vacío, flotación hacia abajo 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Tiempo total del ciclo 12.1 Segundos 12.1 Segundos Less

Capacidad de los cucharones

Capacidad del cucharón 4,6 - 8,8 m3 (6,0 - 11,5 yd3) 4,6 - 8,8 m3 (6,0 - 11,5 yd3) Less
Cucharón descarga: 1 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Cucharón descarga: 2 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Cucharón descarga: 3 (cucharón de serie) 7.5 yd3 5.7 m3 Less
Cucharón descarga: 4 8.6 yd3 6.6 m3 Less
Cucharón descarga: 5 9.5 yd3 7.3 m3 Less
Cucharón descarga: 6 11.5 yd3 8.8 m3 Less
Cucharón expulsor 7.3 yd3 5.6 m3 Less
Nota También están disponibles versiones del cucharón de alto nivel de penetración. También están disponibles versiones del cucharón de alto nivel de penetración. Less

Dimensiones de giro

Radio de espacio libre exterior** 270.8 pulg 6878.0 mm Less
Radio de espacio libre interior** 127.1 pulg 3229.0 mm Less
Oscilación del eje Less
Ángulo de articulación 44° 44° Less
Nota **Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. **Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. Less

Neumáticos

Tamaño de neumático 26.5 × 25 36 PLY VSMS 26.5 × 25 36 PLY VSMS Less

Capacidades de llenado de servicio

Cárter del motor con filtro 8.98 galones 34.0 L Less
Transmisión 12.4 galones 47.0 L Less
Depósito hidráulico 33.0 galones 125.0 L Less
Sistema de refrigeración 16.6 galones 63.0 L Less
Diferencial delantero y mandos finales 16.1 galones 61.0 L Less
Diferencial trasero y mandos finales 16.1 galones 61.0 L Less
Diferencial delantero y mandos finales (con radiador de aceite de los ejes) 23.8 galones 90.0 L Less
Diferencial trasero y mandos finales (con radiador de aceite de los ejes) 23.8 galones 90.0 L Less
Depósito de combustible 150.3 galones 569.0 L Less
Depósito de combustible secundario (si está instalado) 117.8 galones 446.0 L Less

Normas

Frenos ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabina/FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
Cabina/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Tren de potencia: motor

El Motor Cat C11 está concebido para ofrecer potencia, fiabilidad y eficiencia.


Tren de potencia: transmisión

Más potencia a nivel del suelo para una mayor productividad.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat suministra la potencia y el control necesarios para que no se interrumpa el acarreo de materiales.


Estructuras

Estructuras Cat resistentes: la columna vertebral de la durabilidad de la R1700G.


Comodidad del operador

Diseñado ergonómicamente para la comodidad, el control y la productividad durante todo el día.


Cucharones

Gran rendimiento y durabilidad en las condiciones exigentes de los trabajos mineros subterráneos.


Facilidad de servicio

Más tiempo de producción.


Servicio postventa

Los servicios del distribuidor Cat mantienen la productividad de las máquinas de minería subterránea.


Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño.


R1700G Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina
  • Alternador de 95 amperios
  • Conector de arranque auxiliar
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Disyuntor de 80 amperios
  • Rociador protector para corrosión
  • Conector de diagnóstico
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Interruptores de parada del motor: - Parte trasera derecha
  • Sistema de alumbrado exterior, luces de servicio halógenas delanteras y traseras
  • Baterías de mantenimiento reducido
  • Alarma de marcha atrás
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR
  • Sistema de control electrónico Cat (Cat EMS)
  • Bocinas eléctricas
  • Indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Temperatura del refrigerante de transmisión - Temperatura del aceite hidráulico - Nivel de combustible - Velocímetro - Tacómetro
  • Luces indicadoras: - Luz de advertencia de alerta - Presión residual de frenos
  • Advertencia de bajo nivel hidráulico
  • Estructura de puesto del operador ROPS/FOPS abierta
  • Sistema de presencia del operador (freno de estacionamiento automático)
  • Mandos piloto de implemento hidráulico, palanca tipo joystick
  • Panel de botones de las luces
  • Asiento con suspensión con cinturón de seguridad retráctil
  • Dirección STIC

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C11 ATAAC de 6 cilindros
  • Refrigeración de eje de freno
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Prefiltro de admisión de aire del motor
  • Filtro de aceite del motor, remoto
  • Pantallas de protección térmica
  • Refrigerante de larga duración
  • Servotransmisión planetaria con control de cambio automático, 4 marchas adelante y 4 marchas atrás
  • Radiador, caudal transversal
  • Liberación manual de la tapa del radiador
  • Llantas de 5 piezas sin cámara
  • Frenos SAFR™ totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite
  • Convertidor de par
  • Neutralizador de la transmisión
  • Grifo de vaciado del filtro de la transmisión

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Luz de freno
  • Grupo de control del cucharón de serie
  • Cucharón, descarga
  • Reborde del cucharón en Hardox 450
  • Posicionador del cucharón, retorno a la posición de excavación
  • Purificador catalítico de escape o conjunto silenciador
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Protecciones de los bajos del motor y la transmisión
  • Guardabarros, delantero y trasero
  • Pared ignífuga
  • Tuberías de combustible de trenzado doble (protección inoxidable)
  • Asidero (para acceso/salida en la plataforma superior)
  • Enfriador de aceite hidráulico - Bastidor trasero basculante
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento, en inglés
  • Barras antidesgaste de protección 100 x 50 mm (4 x 2 pulg)
  • Llantas de 5 piezas sin cámara
  • Puntos de lubricación semicentralizados
  • Orificio S·O·S: - Refrigerante - Aceite del motor - Aceite hidráulico - Aceite de la transmisión
  • Rejilla de radiador basculante
  • Neumáticos y llantas: los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios de la lista de precios de la máquina. El precio de la máquina básica solo incluye el descuento para los neumático sin cámara estándar.

R1700G Equipos optativos

Interruptor de parada del motor y la batería
  • Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de aislamiento en la cabina

Manómetros de los frenos

Configuraciones de liberación del freno (requiere liberación de las líneas de dirección)
  • Gancho de recuperación
  • Barra de recuperación

Cucharones
  • Perfil del cucharón de serie o de alta penetración: - Cucharón de material ligero (8,8 m3/11,5 yd3) (requiere grupo de control, servicio pesado)
  • Cucharón eyector instalado
  • Varios tamaños, descarga (de 4,2 m3/5,5 yd3 a 7,3 m3/9,5 yd3), eyector (5,7 m3/7,5 yd3)

Grupo de control del cucharón, servicio pesado (requerido para cucharones de material ligero)

Esquinas del cucharón
  • Esquinas fundidas, preinstalación para dientes
  • Esquinas fundidas (resto de tornillería)

Tornillería de cucharón
  • Cuchilla con soldadura Cat
  • Cuchilla en semiflecha plana
  • Refuerzos de talón, eyector y cucharones de descarga
  • Refuerzos mecánicos añadidos (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Placas antidesgaste mecánicamente sujetas (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System) con protección para cuchilla
  • Placas antidesgaste mecánicamente sujetas (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System) con protección inferior
  • Tacos de protección (fondo del cucharón)
  • Barras de desgaste, expulsor y cucharones de descarga
  • Revestimiento de desgaste (cucharón de descarga de 5,7 m3/7,5 yd3)

Reborde del cucharón
  • Reborde soldado completamente o tubo soldado
  • Reborde vacío (sin tornillería)
  • Preinstalación de refuerzos mecánicos añadidos (MAS, Mechanical Attached Shroud)

Cámara a color orientada hacia atrás

Tapa antivandalismo para transporte

Sujeción de barra de tiro atornillable

Opciones de motor
  • Filtro de partículas diésel (para uso con el motor VR únicamente)
  • Motor con reducción de ventilación (VR, Ventilation Reduction)
  • Motor Tier 3

Sistema de repostado rápido de combustible
  • Refrigerante
  • Aceite del motor
  • Combustible (depósito simple o doble)
  • Aceite hidráulico
  • Aceite de la transmisión

Sistema de extinción de incendios
  • Ansul, polvo seco
  • Espuma a base de agua

Fluidos
  • Combustible ártico
  • Refrigerante ártico

Protecciones de las luces delanteras

Sistema de combustible
  • Depósitos de combustible doble
  • Llave de corte manual del sistema de combustible

Protecciones
  • Protección de la ventanilla lateral trasera
  • Protección de sello Duo-Cone

Pasamanos
  • Asidero (para acceso/salida en la plataforma superior)
  • Plegable

Sistema hidráulico
  • Preinstalación de cucharón eyector
  • Configuración de control piloto/implemento alternativo

Sistema de lubricación
  • Automático
  • Centralizado

Alumbrado
  • Sistema de alumbrado exterior, luces de trabajo LED delanteras y traseras

Transporte en minas
  • Preinstalación de bastidor trasero para transporte en minas (soldadura por puntos)
  • Grupo de elevación, transporte en minas

Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado
  • Aire acondicionado
  • Presurizador de cabina y filtro
  • Conducto, desempañador de ventana
  • Luz de techo
  • Calefacción
  • Preinstalación de radio y altavoces
  • Montante de puerta de la cabina

Puesto del operador FOPS abierto
  • Techo desmontable

Manual del operador y de mantenimiento
  • Chino
  • Francés
  • Indonesio
  • Portugués
  • Ruso
  • Español

Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento
  • Presionar para aplicar
  • Tirar para aplicar

Sistema de control de carga útil
  • Sistema de control de carga útil Cat
  • Loadrite L2180

Interfaz de control remoto (no incluye el transmisor y receptor)
  • Cattron
  • RCT

Dirección reversible

Cinta reflectante

Sistema de control de amortiguación

Llanta
  • Número de identificación de llanta
  • Repuesto (con o sin cámara)
  • Tipo de cámara

Asientos
  • Fundas de asiento en T, suspensión neumática y estándar
  • Asiento con suspensión en T de vinilo
  • Asiento con suspensión en T neumática
  • Asiento con suspensión neumática de vinilo

Sistema de dirección secundario

Herramientas de Servicio
  • Barra de recuperación (para uso con sistema de barras de recuperación liberación del freno)
  • Referencia: Catálogo de piezas para herramientas adicionales disponible

Interruptores
  • Parada del motor adicional instalada en el lado izquierdo del tablero de instrumentos
  • Parada del motor por activación de la extinción de incendios
  • Cronómetro de funcionamiento en vacío
  • Parada del motor/cronómetro de funcionamiento en vacío
  • Interruptor de anulación del neutralizador de la transmisión

Tecnología
  • Mandos para aplicaciones subterráneas
  • Vital Information Management System (VIMS, Sistema de gestión de información vital) Gen 3
  • Módulo de acceso electrónico (necesario con automatización)

Configuraciones de neumáticos
  • Neumático Bridgestone 26,5 × R25 VSMS L-5S

Barras de protección antidesgaste
  • Cabina/ROPS
  • Depósito hidráulico
  • Radiador
  • Plancha antidesgaste, inferior trasera

Nota: No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.