< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Dúmper Articulado Subterráneo AD45B se ha diseñado para el transporte de grandes cargas y un bajo coste por tonelada en trabajos mineros subterráneos. Su construcción robusta y facilidad de mantenimiento aseguran una vida de servicio larga, con unos bajos costes de operación. Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia nominal 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less
Potencia bruta: SAE J1995 587.0 hp 438.0 kW Less
Potencia bruta, motor VR: SAE J1995 587.0 hp 438.0 kW Less
Potencia bruta, motor Tier 3: SAE J1995 547.0 hp 408.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.53 pulg 3 18.1 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso bruto de la máquina 187393.0 lb 85000.0 kg Less
Capacidad de carga útil nominal 99208.0 lb 45000.0 kg Less
Capacidades de la caja 18,0-25,1 m3 (23,5-32,8 yd3) 18,0-25,1 m3 (23,5-32,8 yd3) Less

Pesos

Vacío 88184.0 lb 40000.0 kg Less
Con carga 187393.0 lb 85000.0 kg Less
Vacío: eje delantero 60847.0 lb 27600.0 kg Less
Vacío: eje trasero 27337.0 lb 12400.0 kg Less
Cargado: eje delantero 85451.0 lb 38760.0 kg Less
Cargado: eje trasero 101942.0 lb 46240.0 kg Less

Distribución de pesos

Vacío: eje delantero 69 % 69 % Less
Vacío: eje trasero 31 % 31 % Less
Cargado: eje delantero 45,6 % 45,6 % Less
Cargado: eje trasero 54,4 % 54,4 % Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 4.9 mph 8.0 km/h Less
2.ª marcha de avance 6.8 mph 10.9 km/h Less
3.ª marcha de avance 9.4 mph 15.1 km/h Less
4.ª marcha de avance 12.8 mph 20.6 km/h Less
5.ª marcha de avance 17.4 mph 28.1 km/h Less
6.ª marcha de avance 23.7 mph 38.1 km/h Less
7.ª marcha de avance 32.3 mph 52.0 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.6 mph 7.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 6.3 mph 10.1 km/h Less

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del diferencial 3.46:1 3.46:1 Less
Relación de transmisión final 5.65:1 5.65:1 Less
Relación de reducción total 19.55:1 19.55:1 Less

Sistema de elevación de la caja

Elevación 16.0 Segundos 16.0 Segundos Less
Descenso 21.0 Segundos 21.0 Segundos Less
Tiempo total del ciclo 37.0 Segundos 37.0 Segundos Less

Capacidades de la caja

Caja expulsora 29.9 yd3 22.9 m3 Less
Caja de descarga 1 23.6 yd3 18.0 m3 Less
Caja de descarga 2 (caja de serie) 27.9 yd3 21.3 m3 Less
Caja de descarga 3 32.8 yd3 25.1 m3 Less

Dimensiones de giro

Ángulo de articulación 42,5° 42,5° Less
Radio de espacio libre exterior* 365.8 pulg 9291.0 mm Less
Radio de espacio libre interior* 209.0 pulg 5310.0 mm Less
Oscilación del bastidor 10° 10° Less
Nota *Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. *Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. Less

Capacidades de llenado de servicio

Cárter del motor con filtro 16.9 galones 64.0 L Less
Transmisión 15.9 galones 60.0 L Less
Depósito hidráulico 70.3 galones 266.0 L Less
Sistema de refrigeración 22.5 galones 85.0 L Less
Diferenciales delanteros y transmisiones finales 20.3 galones 77.0 L Less
Diferenciales traseros y transmisiones finales 21.9 galones 83.0 L Less
Depósito de combustible 201.8 galones 764.0 L Less

Neumáticos

Tamaño de neumático 29.5 × R29 29.5 × R29 Less

Normas

Frenos ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabina/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabina/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Tren de potencia: motor

El Motor Cat C18 está concebido para ofrecer potencia, fiabilidad y eficiencia.


Tren de potencia: transmisión

Más potencia a nivel del suelo para una mayor productividad.


Integración del tren de potencia y el motor

Sistema electrónico inteligente para un rendimiento general óptimo.


Sistema de frenos Cat

Control excelente para el operador.


Comodidad del operador

Diseñado ergonómicamente para la comodidad, el control y la productividad durante todo el día.


Cajas

Gran rendimiento y durabilidad en las condiciones exigentes de los trabajos mineros subterráneos.


Estructuras

Estructuras Cat resistentes: la columna vertebral de la durabilidad del AD45B.


Facilidad de servicio

Más tiempo de producción.


Servicio postventa

Los servicios del distribuidor Cat mantienen la productividad de las máquinas de minería subterránea.


Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño.


AD45B Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina
  • Alternador de 95 amperios
  • Conector de arranque auxiliar
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Disyuntor de 80 amperios
  • Rociador protector para corrosión
  • Conector de diagnóstico
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo: - Lado izquierdo frontal
  • Iluminación: - Luz de freno y posición, LED - Faros halógenos con regulador de intensidad - Luz de trabajo trasera halógena (montada en la cabina) - Luces de marcha atrás halógenas
  • Baterías de mantenimiento reducido
  • Alarma de marcha atrás
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR
  • Sistema de control electrónico Cat (Cat EMS)
  • Bocinas eléctricas
  • Indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Temperatura del refrigerante de transmisión - Temperatura del aceite hidráulico - Nivel de combustible - Velocímetro - Tacómetro
  • Luces indicadoras: - Luz de advertencia de alerta - Luz de advertencia de la caja levantada - Luz de cruce - Alarma de presión residual de freno - Aplicación del retardador - Intermitente
  • Advertencia de bajo nivel hidráulico
  • Estructura de puesto del operador ROPS/FOPS abierta
  • Sistema de presencia del operador (freno de estacionamiento automático)
  • Espejos retrovisores
  • Asiento con Suspensión Cat Comfort TLV2 con cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento y cinturón de seguridad del acompañante/pasajero
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Indicadores de señal de giro

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C18 ATAAC de 6 cilindros
  • Control automático del retardador del freno
  • Transmisión automática de 7 marchas adelante y 2 marcha atrás
  • Control de cambios del acelerador
  • Prefiltro de admisión de aire del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Escape, protección del compartimento del turbocompresor
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Refrigerante de larga duración
  • Limitación de la velocidad de desplazamiento programable
  • Bloqueo de marcha programable con la caja levantada
  • Liberación manual de la tapa del radiador
  • Radiador, caudal transversal
  • Frenos SAFR™ totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados y refrigerados por aceite
  • Convertidor de par de serie con sistema de bloqueo automático

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Caja de descarga (21,3 m3/27,9 yd3)
  • Purificador catalítico de escape/conjunto silenciador
  • Puntos de lubricación centralizados
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Depósitos de combustible doble
  • Protecciones de los bajos del motor y la transmisión
  • Guardabarros delanteros, aletas traseras
  • Pared ignífuga
  • Llave de corte manual del sistema de combustible
  • Suspensión del eje delantero
  • Orejetas de elevación del bastidor
  • Pasador para remolque delantero y trasero
  • Parachoques de caucho delanteros
  • Asidero (para acceso/salida en la plataforma superior)
  • Gancho articulado y oscilante
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento, en inglés
  • Orificio S·O·S: - Refrigerante - Aceite del motor - Aceite hidráulico - Aceite de la transmisión
  • Rejilla de radiador basculante
  • Neumáticos y llantas: los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios de la lista de precios de la máquina. El precio de la máquina básica solo incluye el descuento para los neumático sin cámara estándar.

AD45B Equipos optativos

Parada de la batería
  • Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de aislamiento en la cabina
  • Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de parada del motor
  • Aislamiento a nivel del suelo, aislamiento en la cabina, interruptor de parada del motor

Caja de descarga
  • Caja, (18,0 m3, 23,5 yd3)
  • Caja, (25,1 m3, 32,8 yd3)

Caja expulsora
  • Eyector, (22,9 m3, 30,0 yd3)

Revestimientos de la caja, para impactos o desgaste
  • 10 mm (0,4"), caja de descarga (18,0 m3, 23,5 yd3)
  • 10 mm (0,4"), caja de descarga (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • 10 mm (0,4"), caja de descarga (25,1 m3, 32,8 yd3)
  • 10 mm (0,4"), caja expulsora (22,9 m3, 30,0 yd3)

Placa de desgaste de la caja, externa
  • 16 mm (0,62"), caja de descarga (18,0 m3, 23,5 yd3)
  • 16 mm (0,62"), caja de descarga (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • 16 mm (0,62"), caja de descarga (25,1 m3, 32,8 yd3)

Manómetros de los frenos

Cámara a color orientada hacia atrás

Tapa antivandalismo para transporte

Opciones de motor
  • Filtro de partículas diésel (para uso con el motor VR únicamente)
  • Motor con reducción de ventilación (VR, Ventilation Reduction)
  • Tier 3

Sistema de repostado rápido de combustible
  • Refrigerante
  • Aceite del motor
  • Combustible (dos depósitos)
  • Aceite hidráulico
  • Aceite de la transmisión

Sistema de extinción de incendios
  • Ansul, polvo seco
  • Espuma a base de agua

Fluidos
  • Combustible ártico
  • Refrigerante ártico

Alumbrado
  • Faros con regulador de intensidad, LED
  • Luz de trabajo trasera (montada en la cabina), LED
  • Luces de marcha atrás, LED

Sistema de lubricación
  • Automático, caja de descarga o caja expulsora
  • Centralizado, caja expulsora

Transporte en minas
  • Preinstalación de bastidor frontal para transporte en minas (soldadura por puntos)
  • Preinstalación de caja de descarga para transporte en minas (soldadura por puntos)
  • Preinstalación de caja expulsora para transporte en minas (soldadura por puntos)

Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado
  • Aire acondicionado
  • Presurizador de cabina y filtro
  • Luz de techo
  • Calefacción
  • Preinstalación de radio y altavoces
  • Parasol
  • Ventana, puerta deslizante de la cabina

Manual del operador y de mantenimiento
  • Chino
  • Indonesio
  • Francés
  • Portugués
  • Ruso
  • Español

Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento
  • Presionar para aplicar
  • Tirar para aplicar

Carga útil
  • Sistema de medición de carga útil del dúmper (TPMS)
  • Pantalla remota de TPMS

Cinta reflectante

Llantas
  • Número de identificación de llanta
  • Repuesto, sin cámara

Asiento
  • Asiento con Suspensión Cat Comfort TLV2, vinilo
  • Asiento con suspensión en T mecánica

Funda de asiento
  • En T y Cat Comfort TLV2
  • Funda de asiento del acompañante

Sistema de dirección secundario

Herramientas de servicio
  • Pernos elevadores de anillo metálico de apriete, caja de descarga o caja expulsora
  • Sistema de diagnóstico
  • Soportes del cilindro de elevación (para extracción de la caja de descarga)
  • Calibrador de desgaste de frenos
  • Referencia: catálogo de piezas para herramientas adicionales disponible

Interruptores
  • Parada del motor por activación de la extinción de incendios
  • Cronómetro de ralentí
  • Parada del motor por activación de la extinción de incendios/cronómetro de funcionamiento en vacío

Tecnología
  • Vital Information Management System (VIMS, Sistema de gestión de información vital) Gen 3

Configuraciones de neumáticos
  • Neumático Bridgestone 29.5 × R29 VSNT
  • Neumático Bridgestone 29.5 × R29 VSDL

Convertidor de par de elevada altitud, 3000 m (9842 pies) y superior

Nota: No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.