< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Dúmper Articulado Subterráneo AD60 se ha diseñado para el transporte de grandes cargas con un bajo coste por tonelada en trabajos mineros subterráneos. Su construcción robusta y facilidad de mantenimiento aseguran una vida de servicio larga, con unos bajos costes de operación. Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 776.0 hp 579.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.4 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg 3 27.0 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 (1ª velocidad/2.ª-7.ª velocidad) 560/579 kW (751/776 hp) 560/579 kW (751/776 hp) Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento bruto de la máquina 246917.0 lb 112000.0 kg Less
Capacidad de carga útil nominal 132277.0 lb 60000.0 kg Less
Capacidades de la caja 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 yd3) 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 yd3) Less

Pesos

Vacío 112876.0 lb 51200.0 kg Less
Con carga 246917.0 lb 112000.0 kg Less
Vacío: eje delantero 79578.0 lb 36096.0 kg Less
Vacío: eje trasero 33298.0 lb 15104.0 kg Less
Cargado: eje delantero 123459.0 lb 56000.0 kg Less
Cargado: eje trasero 123459.0 lb 56000.0 kg Less

Distribución de pesos

Vacío: eje delantero 70,5 % 70,5 % Less
Vacío: eje trasero 29,5 % 29,5 % Less
Cargado: eje delantero 50,0 % 50,0 % Less
Cargado: eje trasero 50,0 % 50,0 % Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 4.1 mph 6.6 km/h Less
2.ª marcha de avance 5.8 mph 9.3 km/h Less
3.ª marcha hacia delante 7.5 mph 12.5 km/h Less
4.ª marcha de avance 10.4 mph 16.8 km/h Less
5.ª marcha de avance 14.1 mph 22.7 km/h Less
6.ª marcha de avance 19.1 mph 30.7 km/h Less
7.ª marcha de avance 25.8 mph 41.5 km/h Less
1.ª marcha atrás 5.4 mph 8.7 km/h Less

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del diferencial 3.46:1 3.46:1 Less
Relación de transmisión final 5.5:1 5.5:1 Less
Relación de reducción total 19.04:1 19.04:1 Less

Sistema de elevación de la caja

Elevación 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Descenso 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Tiempo total del ciclo 36.0 Segundos 36.0 Segundos Less

Capacidades de la caja

Caja de descarga: 1 (estándar) 35.2 yd3 26.9 m3 Less
Caja de descarga: 2 42.6 yd3 32.6 m3 Less
Caja de descarga: 3 44.2 yd3 33.8 m3 Less
Caja de descarga: 4 47.9 yd3 36.6 m3 Less
Caja expulsora: 1 35.2 yd3 26.9 m3 Less
Caja expulsora: 2 38.5 yd3 29.4 m3 Less

Dimensiones de giro

Radio libre exterior 393.9 pulg 10005.0 mm Less
Ángulo de articulación 42.5 Grados 42.5 Grados Less
Oscilación del bastidor 10° 10° Less
Radio de giro interior 218.1 pulg 5540.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Cárter del motor con filtro 26.2 galones 99.0 L Less
Transmisión 14.0 galones 53.0 L Less
Depósito hidráulico 68.2 galones 258.0 L Less
Sistema de refrigeración 36.5 galones 138.0 L Less
Diferenciales delanteros y transmisiones finales 36.5 galones 138.0 L Less
Diferenciales traseros y transmisiones finales 36.5 galones 138.0 L Less
Depósito de combustible 248.3 galones 940.0 L Less

Neumáticos

Tamaño de neumático 35 × 65 R33 35 × 65 R33 Less

Normas

Frenos ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 Less
Cabina/FOPS ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabina/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less
Dirección ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Tren de potencia: motor

El Motor Cat C27 está concebido para ofrecer potencia, fiabilidad y eficiencia.


Tren de potencia: transmisión

Más potencia a nivel del suelo para una mayor productividad.


Integración del tren de potencia y el motor

Sistema electrónico inteligente para un rendimiento general óptimo.


Sistema de frenos Cat

Control excelente para el operador.


Comodidad del operador

Diseñado ergonómicamente para la comodidad, el control y la productividad durante todo el día.


Cajas

Gran rendimiento y durabilidad en las condiciones exigentes de los trabajos mineros subterráneos.


Estructuras

Estructuras Cat resistentes: la columna vertebral de la durabilidad del AD60.


Facilidad de servicio

Más tiempo de producción.


Servicio postventa

Los servicios del distribuidor Cat mantienen la productividad de las máquinas de minería subterránea.


Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño.


AD60 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina
  • Alternador de 95 amperios
  • Conector de arranque auxiliar
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Disyuntor de 80 amperios
  • Rociador protector para corrosión
  • Conector de diagnóstico
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo: - Lado izquierdo frontal
  • Iluminación: - Luz de freno y posición, LED - Faros halógenos con regulador de intensidad - Luz de trabajo trasera halógena (montada en la cabina) - Luces de marcha atrás halógenas
  • Baterías de mantenimiento reducido
  • Alarma de marcha atrás
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR
  • Sistema de control electrónico Cat (Cat EMS)
  • Bocinas eléctricas
  • Indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Temperatura del refrigerante de transmisión - Temperatura del aceite hidráulico - Nivel de combustible - Velocímetro - Tacómetro
  • Luces indicadoras: - Luz de advertencia de alerta - Luz de advertencia de la caja levantada - Indicador fricción del freno - Luz de cruce - Alarma de presión residual de freno - Aplicación del retardador - Intermitente
  • Advertencia de bajo nivel hidráulico
  • Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado: - Aire acondicionado y calefacción - Presurizador de cabina y filtro - Luz de techo - Preinstalación de radio y altavoces - Compartimento de almacenamiento - Ventana, puerta deslizante de la cabina - Limpia- y lavaparabrisas
  • Sistema de presencia del operador (freno de estacionamiento automático)
  • Espejos retrovisores
  • Asiento con suspensión neumática Cat Comfort TLV2 con cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento y cinturón de seguridad del acompañante/pasajero
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Indicadores de señal de giro

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C27 ATAAC de 12 cilindros
  • Control automático del retardador del freno
  • Transmisión automática de 7 marchas adelante y 1 marcha atrás
  • Control de cambios del acelerador
  • Prefiltro de admisión de aire del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Escape, protección del compartimento del turbocompresor
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Refrigerante de larga duración
  • Limitación de la velocidad de desplazamiento programable
  • Bloqueo de marcha programable con la caja levantada
  • Liberación manual de la tapa del radiador
  • Radiador, caudal transversal
  • Enfriador de aceite hidráulico de transmisión remota
  • Frenos SAFR™ totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados y refrigerados en aceite
  • Convertidor de par de serie con sistema de bloqueo automático

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Caja de descarga (26,9 m3/35,2 yd3)
  • Purificador catalítico de escape o conjunto silenciador
  • Puntos de lubricación centralizados
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Depósitos de combustible doble
  • Protecciones de los bajos del motor y la transmisión
  • Guardabarros delanteros, aletas traseras
  • Pared ignífuga
  • Suspensión del eje delantero
  • Orejetas de elevación del bastidor
  • Pasador para remolque delantero y trasero
  • Parachoques de caucho delanteros
  • Llave de corte manual del sistema de combustible
  • Asidero (para acceso/salida en la plataforma superior)
  • Enganche articulado y oscilante
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento, en inglés
  • Sistema de dirección secundario
  • Orificio S·O·S: - Refrigerante - Aceite del motor - Aceite hidráulico - Aceite de la transmisión
  • Rejilla de radiador basculante
  • TPMS (Truck Payload Measurement System, sistema de medición de carga útil del dúmper), caja de descarga únicamente
  • Tecnología: - Vital Information Management System (VIMS, sistema de gestión de información vital) Gen 3
  • Capó y tapas ventilados
  • Neumáticos y llantas: los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios de la lista de precios de la máquina. El precio de la máquina básica solo incluye el descuento para los neumático sin cámara estándar.

AD60 Equipos optativos

Parada de la batería
  • Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de aislamiento en la cabina
  • Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de parada del motor
  • Aislamiento a nivel del suelo, aislamiento en la cabina, interruptor de parada del motor

Caja de descarga
  • Caja, (32,6 m3, 42,6 yd3)
  • Caja, (33,8 m3, 44,2 yd3)
  • Caja, (36,6 m3, 47,9 yd3)

Caja expulsora
  • Expulsor, (26,9 m3/35,2 yd3)
  • Expulsor, (29,4 m3/38,5 yd3)

Revestimientos de la caja, para impactos o desgaste
  • 10 mm, caja de descarga (26,9 m3/35,2 yd3)
  • 10 mm, caja de descarga (32,6 m3/42,6 yd3)
  • 10 mm, caja de descarga (33,8 m3/44,2 yd3)
  • 10 mm, caja de descarga (36,6 m3/47,9 yd3)

Placa de desgaste de la caja, externa
  • 8 mm, caja de descarga (26,9 m3/35,2 yd3)
  • 8 mm, caja de descarga (32,6 m3/42,6 yd3)
  • 8 mm, caja de descarga (33,8 m3/44,2 yd3)
  • 8 mm, caja de descarga (36,6 m3/47,9 yd3)

Manómetros de los frenos

Cámara a color orientada hacia atrás

Tapa antivandalismo para transporte

Opciones de motor
  • Filtro de partículas diésel

Sistema de repostado rápido de combustible
  • Refrigerante
  • Aceite del motor
  • Combustible (dos depósitos)
  • Aceite hidráulico
  • Aceite de la transmisión

Sistema de extinción de incendios
  • Ansul, polvo seco
  • Espuma a base de agua

Fluidos
  • Combustible ártico
  • Refrigerante ártico

Alumbrado
  • Faros con regulador de intensidad, LED
  • Luz de trabajo trasera (montada en la cabina), LED
  • Luces de marcha atrás, LED

Sistema de lubricación
  • Automático, caja de descarga o caja expulsora

Puesto del operador
  • Conducto de reparto del aire acondicionado
  • Parasol

Manual del operador y de mantenimiento
  • Chino
  • Indonesio
  • Francés
  • Portugués
  • Ruso
  • Español

Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento
  • Presionar para aplicar
  • Tirar para aplicar

Carga útil
  • Pantalla remota de TPMS

Cinta reflectante

Llantas
  • Número de identificación de llanta
  • Repuesto, sin cámara

Funda de asiento
  • En T y Cat Comfort TLV2
  • Funda de asiento del acompañante

Sistema de dirección secundario

Herramientas de Servicio
  • Pernos elevadores de anillo metálico de apriete, caja de descarga o caja expulsora
  • Sistema de diagnóstico
  • Soportes del cilindro de elevación (para extracción de la caja de descarga)
  • Calibrador de desgaste de frenos
  • Referencia: Catálogo de piezas para herramientas adicionales disponible

Interruptores
  • Cronómetro de funcionamiento en vacío

Configuraciones de neumáticos
  • Neumático 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Neumático 35/65 R33 VSDL Bridgestone

Nota: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.