< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los transportadores de frente Cat® son unos de los sistemas de transporte más potentes de la minería subterránea.

Datos técnicos típicos, batea de línea de AFC

Unidades:
Grosor de la placa superior 40 mm (1,57 pulg) 40 mm (1,57 pulg) Less
Grosor de la placa inferior 0.98 pulg 25.0 mm Less
Fuerza de ruptura de la pletina "dogbone" 809312.0 lb 3600.0 kN Less

Datos técnicos

Grosor de la placa inferior 0.98 pulg 25.0 mm Less
Cadenas: PF4/1032 AKB Fl30×108; DKB 34×126; DKB 42×146 AKB Fl30×108; DKB 34×126; DKB 42×146 Less
Cadenas: PF4/1132 DKB 34×126; DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 34×126; DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Cadenas: PF4/1332 DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Cadenas: PF4/832 AKB Fl30×108; DKB 34×126 AKB Fl30×108; DKB 34×126 Less
Cadenas: PF4/932 AKB Fl30×108; DKB 34×126 AKB Fl30×108; DKB 34×126 Less
Capacidad de transporte: PF4/1032 4.95 pie2 0.46 m2 Less
Capacidad de transporte: PF4/1132 6.24 pie2 0.58 m2 Less
Capacidad de transporte: PF4/1332 9.15 pie2 0.85 m2 Less
Capacidad de transporte: PF4/832 2.8 pie2 0.26 m2 Less
Capacidad de transporte: PF4/932 3.87 pie2 0.36 m2 Less
Grosor de la placa de plataforma 1.57 pulg 40.0 mm Less
Resistencia a la ruptura de la pletina "dogbone": PF4/1032 3000-3600 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) 3000-3600 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) Less
Resistencia a la ruptura de la pletina "dogbone": PF4/1132 3000-3600 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) 3000-3600 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) Less
Resistencia a la ruptura de la pletina "dogbone": PF4/1332 3000-3600 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) 3000-3600 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) Less
Resistencia a la ruptura de la pletina "dogbone": PF4/832 3000 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) 3000 kN (337,21-404,65 toneladas fuerza) Less
Resistencia a la ruptura de la pletina "dogbone": PF4/932 3000 kN (337,21 toneladas fuerza) 3000 kN (337,21 toneladas fuerza) Less
Factor de seguridad (FoS, factor of safety) del alojamiento de la pletina "dogbone" 1,5 veces 1,5 veces Less
Anchura de la barra transportadora: PF4/1032 34.96 pulg 888.0 mm Less
Anchura de la barra transportadora: PF4/1132 38.89 pulg 988.0 mm Less
Anchura de la barra transportadora: PF4/1332 46.77 pulg 1188.0 mm Less
Anchura de la barra transportadora: PF4/832 46.77 pulg 688.0 mm Less
Anchura de la barra transportadora: PF4/932 31.02 pulg 788.0 mm Less
Articulación horizontal 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Anchura de la batea de línea: PF4/1032 40.62 pulg 1032.0 mm Less
Anchura de la batea de línea: PF4/1132 44.56 pulg 1132.0 mm Less
Anchura de la batea de línea: PF4/1332 52.44 pulg 1332.0 mm Less
Anchura de la batea de línea: PF4/832 52.44 pulg 832.0 mm Less
Anchura de la batea de línea: PF4/932 36.69 pulg 932.0 mm Less
Altura de perfil 11.18 pulg 284.0 mm Less
Resistencia a la cizalla 4000 kN (449,61 toneladas fuerza) 4000 kN (449,61 toneladas fuerza) Less
Articulación vertical Hasta ±6° Hasta ±6° Less

Diseñados para la perfección

Un transportador de frente blindado está formado por numerosos componentes: sistema de acarreo de cizalladora, transmisiones, bastidores de mando y ruedas cabilla, cajas de cambios, bateas de línea, transportadores de cadena, así como transportadores de entrada y secciones de cola de la correa. Cada uno de estos componentes tiene que diseñarse a la perfección, pero también tiene que funcionar de forma óptima en el conjunto del sistema.


Sistema de transporte de cizalladora

Los sistemas de transporte de cizalladora de cremallera Cat cumplen con las exigencias de los modelos actuales de cizalladoras de alto rendimiento. Seleccionamos materiales y diseños para lograr la máxima disponibilidad del sistema y vida útil de la cizalladora, la rueda de cabilla y la zapata de captura, y adaptamos el sistema para ondulaciones de costura.


Bastidores de transmisión

Los bastidores de transmisión delantera actuales tienen un diseño típico de bastidor transversal. Hay disponibles diferentes clasificaciones de capacidad en función de la potencia total requerida. Los lados del bastidor están fabricados de placas sólidas y gruesas para resistir el par alto que se puede generar y garantizar un margen de seguridad adecuado. Las placas de brida que se utilizan para montar las unidades de transmisión facilitan su manipulación.


Módulos de transmisión

El último avance es un bastidor de transmisión con rueda cabilla/eje/cojinete de una pieza reemplazable. Se trata de módulos de transmisión disponibles en varios tamaños para adaptarse a los requisitos de potencia individuales, hasta 2 x 1800 kW (2412 hp) por unidad de transmisión. El módulo de transmisión es idéntico para la sección principal y de cola. Los bastidores de transmisión son independientes de las cajas de cambios utilizadas; se utilizan placas de brida y gorrones para la conexión. Hay dos cilindros hidráulicos integrados en los bastidores para el desmontaje del módulo de transmisión. Estos se alimentan mediante una bomba externa. Hay diseños similares para bastidores de transmisión más pequeños.


Rueda Cabilla GR

A diferencia de las ruedas cabilla convencionales, la rueda cabilla Cat GR está especialmente diseñada para distribuir la carga a lo largo de tres dientes, lo que asegura la máxima superficie de contacto entre los eslabones de cadena y los dientes de la rueda cabilla durante el funcionamiento. Esto da como resultado un menor desgaste y una prolongada vida útil de la rueda cabilla y la cadena.


Transmisiones en la sección de cola

Las transmisiones en la sección de cola suelen ser de ajuste por tensado, especialmente con frentes largos o alta potencia instalada. Tienen una carrera de 0,5 m para transportadores más cortos con menor potencia y 1 m para frentes largos o transportadores con potencia extremadamente alta instalada. Permiten ajustar 1 m y 2 m de holgura de la cadena respectivamente. Un sistema automatizado mantiene la cadena del AFC con la tensión óptima durante el funcionamiento.


Cajas de cambios

Caterpillar ofrece soluciones de cajas de cambios: cajas sencillas de engranajes de dientes rectos-cónicos o planetarios para requisitos de baja potencia y la instalación de un embrague entre el motor y la caja de cambios para sistemas de potencia media.


Protección contra sobrecarga

La protección contra sobrecarga se consigue midiendo el patinaje de cada caja de cambios. Si una cadena se cala, se apagan ambos motores. Además, los embragues de ambas transmisiones pueden abrirse utilizando una unidad de control de transmisión opcional. El sistema de transmisión de arranque controlado (CST) está diseñado para frentes largos de alta capacidad. Este sistema permite el arranque del motor sin carga, arranque suave sincronizado y arranque con carga pesada, así como carga compartida con precisión y una excelente protección contra sobrecarga.


Cadenas

Llevamos años diseñando combinaciones de cadenas y ruedas cabillas para transportadores de frente de alto rendimiento para lograr unas prestaciones y una vida útil óptimas. De este trabajo han surgido la cadena combinada de 42 × 146 mm (1,70 × 5,70 pulg), la solución estándar para aplicaciones en EE. UU. y Australia desde 1991 y, posteriormente, la cadena de 48 × 144/160 mm (1,90 × 5,70/6,30 pulg), para la que posteriormente fue la instalación de transporte más potente del mundo con 3 × 1000 kW (3 × 1341 hp) en un único transportador de frente de tajo largo.


PowerChain

La amplia sección transversal en forma de arco de los eslabones verticales permite una batea de línea de perfil bajo y la forma especial del eslabón horizontal proporciona una gran superficie de rodadura donde sea necesario, reduciendo drásticamente la presión de la superficie y el desgaste de la unión de la cadena. El método para conectar la barra transportadora está patentado. La cadena PowerChain de 42 × 140 mm (1,7 × 5,5 pulg) tiene una fuerza de ruptura de 2370 kN, la PowerChain de 52 × 175 mm (2,0 × 6,9 pulg) de 3610 kN.


Transportadores de entrada y secciones de cola de la correa

Las bateas del transportador de entrada o cargador por etapas suelen ser del mismo tipo que las utilizadas en el transportador de frente. Por lo general, son más anchos que el AFC. Aunque el rodillo de retorno está integrado en el diseño del bastidor transversal, el bastidor de la transmisión delantera del cargador por etapas puede tensarse mediante cilindros hidráulicos. La trituradora, normalmente un rodillo de impacto, está integrada en el diseño del cargador por etapas. El cuello de cisne que viene a continuación eleva la descarga del cargador por etapas sobre la sección de cola de la correa. Hay secciones de cola de la correa disponibles en versiones de montaje fijo, de patín u oruga con una superposición de hasta 3,5 m (11,5 pies), todas equipadas con tambores de retorno de autolimpieza. En esta máquina hecha a medida el operador podrá utilizar cualquier ancho de correa especificado.


Bateas de línea para cada necesidad

El acero laminado es más suave, más resistente y se desgasta menos que una fundición y genera menos fricción y ruido.


Contacto máximo

Los perfiles se han diseñado para maximizar el área de contacto entre la barra transportadora y el perfil, con lo que se minimiza la presión de contacto durante el funcionamiento.


Acero laminado

El material laminado presenta una superficie más lisa que el fundido. El material muestra máxima resistencia al desgaste después del transporte inicial de material.


Tecnología de soportes seguros "dogbone"

La pletina forjada "dogbone" de las bateas y su fuerza de ruptura de hasta 4500 kN garantizan el funcionamiento seguro del transportador en todo momento. El diseño sofisticado se ha optimizada aun más, asegurando una mayor resistencia a la tracción para reducir las tensiones máximas y proteger la pletina "dogbone" y la propia batea en caso de sobrecarga.


Extremos de batea convexos/cóncavos

Las bateas de línea Cat tienen extremos cóncavos/convexos que garantizan niveles de ruido reducidos.


Soldaduras sin desgaste

Las bateas de línea Cat PF tienen un diseño de perfil laminado. Cada uno de los perfiles idénticos se suelda por dos puntos a la placa superior de la longitud y anchura seleccionadas. El resultado es una gran flexibilidad en el diseño de la batea. Solo una de las soldaduras se aplica en la zona de desgaste de la batea de línea en la cadena superior.


Placa superior resistente al desgaste

La placa superior es de material resistente al desgaste. El grosor varía de 30 mm (1,2 pulg) (PF3) a 50 mm (2 pulg) (PF5).


Flexibilidad

Las bateas de línea están diseñadas para admitir una deflexión de ±6° en vertical y de 0,8-1,2° en horizontal.


Transferencia segura de las fuerzas transversales

Las fuerzas transversales se transfieren a través de la placa superior al conjunto de la barra de relés.


Puertas de inspección

Una puerta corredera de inspección, normalmente instalada en cada 6ª batea y cada batea especial, permite acceder a la pista inferior del transportador de cadenas. La guía del cajón integrada garantiza el asentamiento seguro de las puertas. La puerta de inspección se puede desmontar desde el lado de relleno o del frente de arranque.