< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Datos técnicos típicos, batea de línea de AFC

Unidades:
Grosor de la placa superior 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pulg) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pulg) Less
Grosor de la placa inferior 1.18 pulg 30.0 mm Less
Fuerza de ruptura de la pletina "dogbone" 1011640.0 lb 4500.0 kN Less

Datos técnicos

Grosor de la placa inferior 1.18 pulg 30.0 mm Less
Cadenas DKB 60×135/181 DKB 60×135/181 Less
Capacidad de transporte, aproximada 12.38 pie2 1.15 m2 Less
Grosor de la placa de plataforma 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pulg) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pulg) Less
Resistencia a la ruptura de la pletina "dogbone" 4500 kN (505,82 toneladas fuerza) 4500 kN (505,82 toneladas fuerza) Less
Factor de seguridad (FoS, factor of safety) del alojamiento de la pletina "dogbone" 1,5 veces 1,5 veces Less
Anchura de barra transportadora 54.65 pulg 1388.0 mm Less
Articulación horizontal 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Anchura de batea de línea 60.71 pulg 1542.0 mm Less
Altura de perfil 13.78 pulg 350.0 mm Less
Resistencia a la cizalla > 6000 kN (> 674,43 toneladas fuerza) > 6000 kN (> 674,43 toneladas fuerza) Less
Articulación vertical Hasta ±6° Hasta ±6° Less