< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Especificaciones

Unidades:
Par máximo de salida durante una breve duración (3 segundos) 331858.0 lb-pie 450000.0 N·m Less
Máxima velocidad de entrada (régimen del motor) 1782 rev/min 1782 rev/min Less
Peso (sin aceite): sistema de transmisión en línea 13000.0 lb 5900.0 kg Less

Aplicación típica

Descripción Maquinaria para tajo largo de tipo cadena como los transportadores de frente blindados (AFC) Maquinaria para tajo largo de tipo cadena como los transportadores de frente blindados (AFC) Less

Par máximo de salida (durante 3 segundos) Tmax [N·m]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 lb-pie 450000.0 N·m Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 16 1050 kW 1050 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 21 1050 kW 1050 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 28 1050 kW 1050 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 33 1050 kW 1050 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 39 820 kW 820 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 45 710 kW 710 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 50 650 kW 650 kW Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 16 1713 hp 1713 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 21 1713 hp 1713 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 28 1713 hp 1713 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 33 1713 hp 1713 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 39 1338 hp 1338 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 45 1158 hp 1158 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 50 1061 hp 1061 hp Less

Dimensiones

KP-45 V CST: altura 41.7 pulg 1060.0 mm Less
KP-45 V CST: longitud 113.2 pulg 2875.0 mm Less
KP-45 V CST: anchura 55.2 pulg 1401.0 mm Less
P-45 V CST: altura 41.7 pulg 1060.0 mm Less
P-45 V CST: longitud 66.8 pulg 1697.0 mm Less
P-45 V CST: anchura 44.1 pulg 1120.0 mm Less

Requisitos de agua de refrigeración

Temperatura máxima de admisión del agua 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Cantidad de agua de refrigeración requerida 6.6 gal/min 25.0 L/min Less

Capacidad

KP-45 V CST: peso de la caja de cambios (sin aceite) 21380.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 V CST: cantidad de aceite 193.0 galones de EE. UU. 730.0 L Less
P-45 V CST: peso de la caja de cambios (sin aceite) 13000.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 V CST: cantidad de aceite 114.0 galones de EE. UU. 430.0 L Less

Diseño del eje

Eje de entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Eje de salida con dientes internos DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less