< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Especificaciones

Unidades:
Par máximo de salida durante una breve duración (3 segundos) 848196.0 lb-pie 1150000.0 N·m Less
Máxima velocidad de entrada (régimen del motor) 1782 rev/min 1782 rev/min Less
Peso (sin aceite): sistema de transmisión en línea 36165.0 lb 16400.0 kg Less

Aplicación típica

Descripción Maquinaria para tajo largo de tipo cadena como los transportadores de frente blindados (AFC) Maquinaria para tajo largo de tipo cadena como los transportadores de frente blindados (AFC) Less

Par máximo de salida (durante 3 segundos) Tmax [N·m]

KP-115 CST/P-115 CST 848196.0 lb-pie 1150000.0 N·m Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 39 1800 kW 1800 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rev/min) - Relación i [-]: 46 1800 kW 1800 kW Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 39 2937 hp 2937 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rev/min) - Relación i [-]: 46 2480 hp 2480 hp Less

Dimensiones

KP-115 CST: altura 51.1 pulg 1300.0 mm Less
KP-115 CST: longitud 141.6 pulg 3600.0 mm Less
KP-115 CST: anchura 79.8 pulg 2029.0 mm Less
P-115 CST: altura 51.1 pulg 1300.0 mm Less
P-115 CST: longitud 110.6 pulg 2811.0 mm Less
P-115 CST: anchura 55.1 pulg 1400.0 mm Less

Requisitos de agua de refrigeración

Temperatura máxima de admisión del agua 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Cantidad de agua de refrigeración requerida 23.8 gal/min 90.0 L/min Less

Capacidad

KP-115 CST: peso de la caja de cambios (sin aceite) 52851.0 lb 23980.0 kg Less
KP-115 CST: cantidad de aceite 212.0 galones de EE. UU. 1300.0 L Less
P-115 CST: peso de la caja de cambios (sin aceite) 36145.0 lb 16400.0 kg Less
P-115 CST: cantidad de aceite 132.0 galones de EE. UU. 700.0 L Less

Diseño del eje

Eje de entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 140×4 DIN 5480-W 140×4 Less
Eje de salida con dientes internos DIN 5480-N 360×10 DIN 5480-N 360×10 Less