< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Ya sea por la adquisición de datos completa, el intercambio seguro de datos con visualización de PC superficial de los datos de tajo largo actuales o el mantenimiento y control central de las máquinas, la Unidad de Control Principal Cat MCU2 satisface todos los requisitos de hardware y software de minería subterránea. El modelo MCU2 tiene una robusta carcasa para su uso en áreas de peligro de explosiones.

Alimentación eléctrica

Unidades:
Interfaz Interfaz USB intrínsecamente segura Interfaz USB intrínsecamente segura Less
Alimentación de la pieza a prueba de explosiones 110-240 V CA 110-240 V CA Less
Alimentación de la pieza intrínsecamente segura 12 V CC, máximo 2 A 12 V CC, máximo 2 A Less

Componentes

Sistema de funcionamiento Windows 7 Windows 7 Less
Procesador Intel Core i7, 2,1 GHz Intel Core i7, 2,1 GHz Less
Memoria RAM 4 GB 4 GB Less
Memoria de datos 2 SSD × 120 GB 2 SSD × 120 GB Less
Pantalla 19.0 pulg 48.3 cm Less
Disco duro: 1 TB 2.5 pulg 6.4 cm Less
Equipo de entrada Teclado con ratón integrado Teclado con ratón integrado Less
Resolución 1280:1024 1280:1024 Less

Interfaces intrínsecamente seguras

Ethernet a través de cable de fibra óptica 9 μm 9 μm Less
Tipo COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24 Less
Tipo COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24 Less
Tipo COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24 Less
Tipo COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24 Less

Certificaciones e identificación

Certificación ATEX (dentro del sistema: MA y GOST) ATEX (dentro del sistema: MA y GOST) Less
Gama de temperatura –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) Less
Tipo de protección I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I Less

Peso

Peso aproximado 441.0 lb 200.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura 17.72 pulg 450.0 mm Less
Longitud: base grande 45.08 pulg 1145.0 mm Less
Longitud: base pequeña 37.2 pulg 945.0 mm Less
Anchura 24.8 pulg 630.0 mm Less

Aplicaciones


Características