< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El control Cat® PMC-D intrínsecamente seguro se utiliza en frentes de cizalla o arado para proporcionar un alto nivel de automatización de arado o AFC (transportador de frontal blindado). Cada unidad de mando debe equiparse con una unidad de control PMC-D y E/S equivalente para accionar las unidades CST o las funciones de la caja de cambios UEL. En dicho sistema, Cat PMC-V proporciona la interfaz de usuario (HMI, Human Machine Interface) para interactuar con los controles de PMC-D con el fin de utilizar el modo manual, visualizar y cambiar parámetros, y mostrar los valores reales del proceso. Dentro de un sistema PMC-D, como mínimo uno y puede llegar hasta 3 PMC-V funcionan igual. El sistema PMC-D puede controlar de manera extremadamente sensible la velocidad y el par de la transmisión AFC CST de alta potencia. Usando la red Profibus, todos los PMC-D y PMC-V de un sistema podrían intercambiar datos de procesos en largas distancias con frecuencia alta.

Componentes

Unidades:
Sistema de funcionamiento µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Procesador Microcontrolador RISC TX1940CYAF de 32 bits, 32 MHz, RAM interna de 10 Kbytes, ROM de 256 Kbytes Microcontrolador RISC TX1940CYAF de 32 bits, 32 MHz, RAM interna de 10 Kbytes, ROM de 256 Kbytes Less
Memoria RAM RAM estática CMOS de 4 Mbytes, Flash de 4 Mbytes RAM estática CMOS de 4 Mbytes, Flash de 4 Mbytes Less

Certificaciones globales

Tipos Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Tipos EE. UU.: MSHA EE. UU.: MSHA Less
Tipos Más certificaciones a petición Más certificaciones a petición Less
Tipos Australia: IECEx, ANZEx Australia: IECEx, ANZEx Less
Tipos China: MA China: MA Less
Tipos Rusia: GOST Rusia: GOST Less

Datos eléctricos

Corriente de alimentación: valores máximos 1.5 amperios 1.5 amperios Less
Corriente de alimentación: valor típico 1.0 amperios 1.0 amperios Less
Voltaje de suministro: valores máximos 9,5 V-13,2 V 9,5 V-13,2 V Less
Voltaje de suministro: valor típico 12 V CC 12 V CC Less

Datos medioambientales

Temperatura: valores máximos De –20 °C a +40 °C (de –4 °F a +104 °F) De –20 °C a +40 °C (de –4 °F a +104 °F) Less
Temperatura: símbolo Tamb Tamb Less
Temperatura: valor típico 68.0 ° F 20.0 ° C Less

Enchufes

Enchufe 1: clavija 1 Ánodo de optoacoplador Ánodo de optoacoplador Less
Enchufe 1: clavija 2 Contacto de relé NA: a Contacto de relé NA: a Less
Enchufe 1: clavija 3 Contacto de relé NA: b Contacto de relé NA: b Less
Enchufe 1: clavija 4 Cátodo de optoacoplador Cátodo de optoacoplador Less
Enchufe 10: clavija 1 +12 V (salida) +12 V (salida) Less
Enchufe 10: clavija 2 Entrada de modo múltiple 3 Entrada de modo múltiple 3 Less
Enchufe 10: clavija 3 +8,2 V (salida) +8,2 V (salida) Less
Enchufe 10: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 11: clavija 1 +12 V (salida) +12 V (salida) Less
Enchufe 11: clavija 2 Entrada de modo múltiple 6 Entrada de modo múltiple 6 Less
Enchufe 11: clavija 3 +8,2 V (salida) +8,2 V (salida) Less
Enchufe 11: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 12: clavija 2 TP a TP a Less
Enchufe 12: clavija 3 TP b TP b Less
Enchufe 13: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 13: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 13: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 14: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 14: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 14: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 15: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 15: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 15: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 16: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 16: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 16: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 17: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 17: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 17: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 18: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 18: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 18: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 19: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 19: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 19: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 2: clavija 1 +12 V (A) (salida) +12 V (A) (salida) Less
Enchufe 2: clavija 2 Interfaz serie: RxD_0 Interfaz serie: RxD_0 Less
Enchufe 2: clavija 3 Interfaz serie: TxD_0 Interfaz serie: TxD_0 Less
Enchufe 2: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 20: clavija 2 CM-Sensor + CM-Sensor + Less
Enchufe 20: clavija 3 CM-Sensor - CM-Sensor - Less
Enchufe 20: clavija 4 CM-GND CM-GND Less
Enchufe 3: clavija 1 +12 V (B) (salida) +12 V (B) (salida) Less
Enchufe 3: clavija 2 Interfaz serie: RxD_B Interfaz serie: RxD_B Less
Enchufe 3: clavija 3 Interfaz serie: TxD_B Interfaz serie: TxD_B Less
Enchufe 3: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 4: clavija 1 +12 V (C) (salida) +12 V (C) (salida) Less
Enchufe 4: clavija 2 Interfaz serie: RxD_C Interfaz serie: RxD_C Less
Enchufe 4: clavija 3 Interfaz serie: TxD_C Interfaz serie: TxD_C Less
Enchufe 4: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 5: clavija 1 +12 V (C) (salida) +12 V (C) (salida) Less
Enchufe 5: clavija 2 Interruptor 1 Interruptor 1 Less
Enchufe 5: clavija 3 Interruptor 2 Interruptor 2 Less
Enchufe 5: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 6: clavija 2 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Enchufe 6: clavija 3 Profibus: b (interno) Profibus: b (interno) Less
Enchufe 7: clavija 1 +12 V (alimentación eléctrica) +12 V (alimentación eléctrica) Less
Enchufe 7: clavija 4 GND (alimentación eléctrica) GND (alimentación eléctrica) Less
Enchufe 8: clavija 1 Entrada de modo múltiple 4 Entrada de modo múltiple 4 Less
Enchufe 8: clavija 2 Entrada de modo múltiple 1 Entrada de modo múltiple 1 Less
Enchufe 8: clavija 3 +8,2 V (salida) +8,2 V (salida) Less
Enchufe 8: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 9: clavija 1 Entrada de modo múltiple 5 Entrada de modo múltiple 5 Less
Enchufe 9: clavija 2 Entrada de modo múltiple 2 Entrada de modo múltiple 2 Less
Enchufe 9: clavija 3 +8,2 V (salida) +8,2 V (salida) Less
Enchufe 9: clavija 4 GND GND Less

HEALTH para análisis de vibraciones de tajo largo

Proporciona una función de control de vibración para supervisar a largo plazo el estado del siguiente equipo relacionado con el tajo largo: • Caja de cambios de CST y motor relacionado • Caja de cambios de UEL y motor relacionado • Caja de cambios de CST y motor relacionado • Caja de cambios de UEL y motor relacionado Less
Proporciona una función de control de vibración para supervisar a largo plazo el estado del siguiente equipo relacionado con el tajo largo: • Cajas de cambio de acarreo de cizalla y cajas de cambio de brazo de alcance • Estación de bombeo de agua/HFA • Cajas de cambio de acarreo de cizalla y cajas de cambio de brazo de alcance • Estación de bombeo de agua/HFA Less
Proporciona una función de control de vibración para supervisar a largo plazo el estado del siguiente equipo relacionado con el tajo largo: • Caja de cambios de cargador por etapas y motor relacionado • Trituradora y motor relacionado • Caja de cambios de cargador por etapas y motor relacionado • Trituradora y motor relacionado Less

PMC-D Dimensiones y asignaciones de conectores (aproximadas)

Altura 5.83 pulg 148.0 mm Less
Longitud 13.19 pulg 335.0 mm Less
Anchura 10.94 pulg 278.0 mm Less

PMC-D20 Dimensiones y asignaciones de conectores (aproximadas)

Altura 4.92 pulg 125.0 mm Less
Longitud 13.19 pulg 335.0 mm Less
Anchura 10.98 pulg 279.0 mm Less

Atributos de la Unidad de Control PMC-D/PMC-D20


Disposición ejemplar de un sistema PMC-D (superficie de cizalla)


Características principales del sistema de control de transmisión PMC-D


Características adicionales