< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Sistema de Rozadora Deslizante Cat® GH800, anteriormente conocido como sistema GH 9-38 ve, ha sido la rozadora estándar preferida desde principios de los años 90 y se utilizaba en costuras de aproximadamente 0,9 m (35 pulg) hasta 2,0 m (79 pulg), sin importar la inclinación de la costura o la dureza del carbón. Caterpillar ha modificado este popular modelo de rozadora para crear la nueva y tecnológicamente avanzada Rozadora GH800B, con características de diseño mejoradas que potencian la productividad en alturas de costura mínima, por debajo de 1,0 m (39 pulg). El cuerpo de la rozadora de la máquina cuenta con un diseño optimizado que permite cargar más carbón en el transportador frontal y reduce la cantidad de potencia de corte desperdiciada en el proceso. El Sistema de Rozadora GH800B con 2 motores de potencia de 400 kW (2 × 536 hp) cubre ahora alturas de extracción de 750 a 1550 mm (30 a 61 pulg).

Altura para minería

Unidades:
Gama de capa 0,8 m-2,0 m (31,5 pulg-79 pulg) 0,8 m-2,0 m (31,5 pulg-79 pulg) Less

Dureza del carbón

Tipo de carbón Carbón blando y duro Carbón blando y duro Less

Especificaciones

Dureza del carbón Carbón blando y duro Carbón blando y duro Less
Potencia máxima instalada 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp) Less
Profundidad de corte máxima 0.67 pies 205.0 mm Less

Potencia

Potencia máxima instalada 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp) Less
Máxima velocidad de rozado 600.0 pies/min 3.0 m/s Less

Datos técnicos

Longitud de rozado 8.65 pies 2636.0 mm Less
Alturas de rozado – Altura 1 750-1030 mm (2,64-3,38 pies) 750-1030 mm (2,64-3,38 pies) Less
Alturas de rozado – Altura 2 1000-1285 mm (3,28-4,22 pies) 1000-1285 mm (3,28-4,22 pies) Less
Alturas de rozado – Altura 3 1270-1550 mm (4,17-5,09 pies) 1270-1550 mm (4,17-5,09 pies) Less
Alturas de rozado (con soporte del lado del relleno) – Altura 1 1535-1700 mm (5,04-5,58 pies) 1535-1700 mm (5,04-5,58 pies) Less
Alturas de rozado (con soporte del lado del relleno) – Altura 2 1685-1965 mm (5,53-6,45 pies) 1685-1965 mm (5,53-6,45 pies) Less
Ajuste mecánico de altura 180-280 mm (0,59-0,92 pies) 180-280 mm (0,59-0,92 pies) Less
Profundidad de corte 0.67 pies 205.0 mm Less
Pesos – Rozado sencillo 4385-5625 kg (10.660-12.401 lb) 4385-5625 kg (10.660-12.401 lb) Less
Posiciones de brocas inferiores – Posición 1 +19 mm (+0,06 pies) +19 mm (+0,06 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores – Posición 2 –9 mm (–0,03 pies) –9 mm (–0,03 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores – Posición 3 –22 mm (–0,07 pies) –22 mm (–0,07 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores – Posición 4 –39 mm (–0,13 pies) –39 mm (–0,13 pies) Less
Máxima potencia de tracción 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp) Less
Dureza del carbón Carbón blando y duro Carbón blando y duro Less
Máxima inclinación de capa 60° 60° Less
Máxima velocidad de rozado 600.0 pies/min 3.0 m/s Less

Principio de corte mediante rozadora

Máximo rendimiento en carbón bajo


Cuerpo de la rozadora

Mayor carga de carbón gracias a una forma única


Guía de Rozadora

Simplificación del mantenimiento y aumento de la durabilidad


Bateas de línea de rozadora

Diseño innovador para una mayor vida útil


Soportes de techo de la rozadora

Reducción del tamaño para aumentar la eficiencia


Sistema de transmisión

Protección de sus equipos con características únicas


Sistema de control

Aumento del control para mejorar la productividad y la seguridad


Control de horizonte

Aumento de la eficiencia en fallas geológicas


Corte incremental de la rozadora

Mantenimiento de una línea de frente de avance recta para una producción constante


Seguridad

Protección de la seguridad de las personas con características innovadoras


Facilidad de servicio

Aumento de la vida útil y del tiempo de actividad