< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La automatización convierte a una rozadora robusta y sencilla en una máquina de altas prestaciones.

Especificaciones

Unidades:
Dureza del carbón Carbón blando/duro Carbón blando/duro Less
Potencia máxima instalada 2 × 400 kW (2 × 540 hp) 2 × 400 kW (2 × 540 hp) Less
Profundidad de corte máxima 7.0 pulg 180.0 mm Less
Máxima velocidad de rozado 3 m/s (600 pies/min) 3 m/s (600 pies/min) Less
Máxima inclinación de capa Hasta 60° Hasta 60° Less
Altura del cuerpo de la rozadora 0,9-2 m (35,5-79 pulg) 0,9-2 m (35,5-79 pulg) Less
Altura de corte típica 1-2 m (39-79 pulg) 1-2 m (39-79 pulg) Less

Datos técnicos

Posiciones de brocas inferiores: posición 1 +12 mm (+0,04 pies) +12 mm (+0,04 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores: posición 2 -10 mm (–0,03 pies) -10 mm (–0,03 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores: posición 3 –20 mm (–0,06 pies) –20 mm (–0,06 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores: posición 4 –34 mm (–0,11 pies) –34 mm (–0,11 pies) Less
Profundidad de corte 0.64 pies 195.0 mm Less
Máxima potencia de tracción 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp) Less
Ajuste mecánico de altura 180-300 mm (0,59-0,98 pies) 180-300 mm (0,59-0,98 pies) Less
Alturas de rozado (con soporte del lado del relleno): altura 1 1570-1735 mm (5,15-5,69 pies) 1570-1735 mm (5,15-5,69 pies) Less
Alturas de rozado (con soporte del lado del relleno): altura 2 1700-2000 mm (5,57-6,56 pies) 1700-2000 mm (5,57-6,56 pies) Less
Alturas de rozado: altura 1 800-1060 mm (2,62-3,47 pies) 800-1060 mm (2,62-3,47 pies) Less
Alturas de rozado: altura 2 1020-1320 mm (3,34-4,33 pies) 1020-1320 mm (3,34-4,33 pies) Less
Alturas de rozado: altura 3 1285-1585 mm (4,21-5,2 pies) 1285-1585 mm (4,21-5,2 pies) Less
Longitud de rozado: rozado sencillo 8.89 pies 2712.0 mm Less
Pesos: rozado sencillo 4080-6630 kg (8995-14 616 lb) 4080-6630 kg (8995-14 616 lb) Less

Control de horizonte

Un control de horizonte de rozadora eficaz es necesario para hacer frente a las ondulaciones de la costura de carbón. Ya que la rozadora puede seguir la costura, se minimiza el corte de estratos de roca adyacentes y los costes de preparación asociados, por otra parte, se reduce el consumo de la herramienta de corte (barrena) y el consumo de energía, al mismo tiempo que se maximiza la recuperación de la costura. Caterpillar ha desarrollado un sistema de dirección con estabilizador para el control del horizonte vertical que emplea cilindros hidráulicos situados entre el lado del tajo de relleno del AFC y la barra de relés del escudo. La extensión del cilindro favorece una dirección de corte descendente (excavación) de la rozadora. La retracción del cilindro favorece el movimiento ascendente (subida) de la rozadora. Los cilindros de dirección pueden controlarse de forma manual o automática a través del Sistema de Control Electrohidráulico Cat PMC™-R. Un sistema de anclaje de bloque, compuesto de cilindros e instalado entre el transportador de frente y los escudos (en los extremos del frente), controla el avance lento del transportador y ayuda a mantener la tensión correcta en la cadena de la rozadora.


Carga compartida

Los variadores de frecuencia (VFD) permiten cambiar la velocidad entre el 0 y 120% del valor nominal al tiempo que se mantiene un par constante en toda una amplia gama de velocidades. El consumo de energía de los motores se controla constantemente para compartir la carga entre las unidades individuales.


Protección contra sobrecarga

Una protección contra sobrecargas eficaz es esencial para que la rozadora funcione de forma rápida y con alta potencia. El sistema de protección contra sobrecargas UEL planetario Cat tiene un embrague de discos múltiples integrado con presión fija para permitir el deslizamiento del embrague muy por debajo del par necesario para alcanzar la resistencia a la rotura de la cadena. Si se detecta "resbalamiento de embrague", el par de la caja de cambios se reduce inmediatamente y se combina con una parada simultánea de los motores de la rozadora para evitar daños en la cadena.


Amortiguador

Caterpillar ha desarrollado un innovador amortiguador que proporciona mayor protección para la rozadora y la cadena. El acoplamiento elástico insertado en el deslizador de empuje de la rozadora contiene elastómeros con propiedades que reducen las fuerzas máximas que se ejercen sobre la cadena. Esto genera un funcionamiento más suave de la rozadora, minimizando las cargas en la cadena, los conectores y las transmisiones, con el consiguiente aumento de la vida útil efectiva. El amortiguador solo está disponible para las rozadoras deslizantes (Rozadora GH).


Corte incremental de la rozadora

Los requisitos principales de un corte de rozadora de alto rendimiento son el control remoto, la profundidad de corte ajustable y la capacidad para mantener una línea de frente de avance recta. Todo esto se logra con el sistema de corte incremental de Cat y el sistema de tajos largos totalmente automatizado. Con las rozadoras convencionales, las variaciones en la dureza del carbón producen variaciones en la profundidad de corte, y esto a menudo ocasiona atascos en la rozadora o la sobrecarga del transportador y el equipo que trabaja a continuación. El arado incremental evita estos problemas al mantener la profundidad de corte constante, independientemente de la dureza del carbón o la presencia de bandas de rocas. La rozadora realiza un corte doble (o un corte de doble espacio) en cada extremo de accionamiento, manteniendo el frente recto en todo momento. En condiciones de techo favorables, donde la distancia entre la punta de la protección y el frente no es un problema, los escudos se colocan en forma de diente de corte: solo cada 4.ª o 5.ª protección se realiza la secuencia de "descenso-avance-ajuste" durante cada pasada de la rozadora. Esto minimiza la capacidad de la bomba hidráulica necesaria para los escudos y asegura que la rozadora no tenga que detenerse para hacer avanzar los escudos. Si el techo es desmenuzable, se pueden programar los escudos para avanzar con más frecuencia y minimizar la distancia media de la punta del escudo al frente, maximizando el soporte eficaz. Además, para garantizar el soporte eficaz del techo, el sistema de control electrohidráulico PMC™-R controla la presión del poste del escudo y evita que dos escudos adyacentes se bajen simultáneamente.


Para costuras delgadas o medias

El Sistema de Rozadora Deslizante GH800 es la rozadora estándar preferida actualmente y puede usarse en costuras de aproximadamente 0,9 m (35 pulg) hasta 2 m (79 pulg), sin importar la inclinación de la costura o la dureza del carbón. La guía de la rozadora deslizante está soldada al lado del frente del transportador AFC.


Diseño modular

Una gran ventaja es que todas las piezas de la caja de la rozadora, en particular las piezas de desgaste, pueden sustituirse en el emplazamiento subterráneo. Gracias a su diseño modular, la altura de la caja de la rozadora puede ajustarse fácilmente si se insertan o extraen bloques de piezas con una altura de 265 mm (10 pulg) cada uno.


Transportadores con la última tecnología para minería subterránea

Las innovadoras bateas de línea de rozadora PF de Caterpillar definen la nueva tecnología de vanguardia para los transportadores de frente subterráneos. Desarrolladas a partir de las generaciones PF3 y PF4 de eficacia probada, cumplen todos los requisitos en términos de calidad, resistencia al desgaste y capacidad de transporte.


Separación de piezas de desgaste y piezas estructurales

El concepto inteligente y totalmente nuevo de segregar las diferentes áreas funcionales separa los elementos susceptibles al desgaste de los elementos estructurales. Se utilizan materiales extremadamente duros y resistentes al desgaste para las piezas sometidas a desgaste, mientras que las piezas estructurales están fabricadas con aceros de alta resistencia. El diseño de las bateas permite sustituir sin problemas cubetas superiores desgastadas, lo que proporciona un coste de propiedad inferior durante su vida útil.


Superficies de contacto optimizadas

El uso del perfil PF de eficacia probada en la pista superior permite la máxima superficie de contacto entre la barra transportadora y el perfil. Esto minimiza la presión de la superficie de las barras transportadoras en serpentines y costuras ondulantes. El diseño especial de la pista inferior, que casi duplica la superficie de contacto, reduce el desgaste del soporte de la barra transportadora al tiempo que reduce notablemente la fricción. Además, la transición en forma de curva en los extremos de las bateas reduce considerablemente el nivel de ruido durante el funcionamiento del transportador de cadena.


Sistema de control de soporte de techo electrónico

Caterpillar diseña, fabrica y programa sistemas de control de escudos PMC™-R modernos, fiables y de accionamiento electrohidráulico fácil. Su función principal es la automatización del proceso de corte usando el avance incremental de la rozadora.


Servicio de atención al cliente global Caterpillar®

En Caterpillar, nuestra relación no termina con la venta de equipos nuevos: es solo el comienzo de una colaboración a largo plazo. Con cada compra, ofrecemos un servicio de atención al cliente que cubre todo el ciclo de vida de los productos.