< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Sistema de Rozadora Gleithobel GH1600 se ha desarrollado específicamente para carbón muy duro y alta productividad, puesto que duplica la potencia instalada del GH800 a 1600 kW (1080 hp). Se puede utilizar en costuras de aproximadamente 1 m (39 pulg) hasta 2,53 m (91 pulg) con un brazo de portal.

Especificaciones

Unidades:
Dureza del carbón Carbón medio hasta extremadamente duro Carbón medio hasta extremadamente duro Less
Potencia máxima instalada 2 X 800 kW (2 × 1080 hp) 2 X 800 kW (2 × 1080 hp) Less
Profundidad de corte máxima 8.27 pulg 210.0 mm Less

Altura para minería

Altura para minería 1,1 m-2,3 m (43 pulg-90 pulg) 1,1 m-2,3 m (43 pulg-90 pulg) Less

Dureza del carbón

Tipo de carbón Carbón medio hasta extremadamente duro Carbón medio hasta extremadamente duro Less

Potencia

Potencia máxima instalada 2 X 800 kW (2 × 1080 hp) 2 X 800 kW (2 × 1080 hp) Less
Máxima velocidad de rozado 3,6 m/s (720 pies/min) 3,6 m/s (720 pies/min) Less

Corte

Profundidad de corte máxima 8.27 pulg 210.0 mm Less

Datos técnicos

Posiciones de brocas inferiores: posición 1 +12 mm (+0,04 pies) +12 mm (+0,04 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores: posición 2 -10 mm (–0,03 pies) -10 mm (–0,03 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores: posición 3 -21 mm (–0,07 pies) -21 mm (–0,07 pies) Less
Posiciones de brocas inferiores: posición 4 -35 mm (–0,11 pies) -35 mm (–0,11 pies) Less
Profundidad de corte 0.69 pies 210.0 mm Less
Máxima potencia de tracción 2 X 800 kW (2 × 1080 hp) 2 X 800 kW (2 × 1080 hp) Less
Ajuste mecánico de altura 180-300 mm (0,59-0,98 pies) 180-300 mm (0,59-0,98 pies) Less
Alturas de rozado (con soporte del lado de relleno) 1860-2160 mm (6,10-7,08 pies) 1860-2160 mm (6,10-7,08 pies) Less
Alturas de rozado: altura 1 980-1230 mm (3,22-4,04 pies) 980-1230 mm (3,22-4,04 pies) Less
Alturas de rozado: altura 2 1180-1480 mm (3,87-4,86 pies) 1180-1480 mm (3,87-4,86 pies) Less
Alturas de rozado: altura 3 1445-1745 mm (4,73-5,73 pies) 1445-1745 mm (4,73-5,73 pies) Less
Longitud de rozado 9.74 pies 2969.0 mm Less
Pesos 5600-8600 kg (12 345-18 960 lb) 5600-8600 kg (12 345-18 960 lb) Less

Principio de corte mediante rozadora

Mayor rendimiento en carbón bajo


Guía de Rozadora


Cuerpo de la rozadora

Reducción del desgaste y la rotura


Control de horizonte

Control de costura de carbón


Sistema de transmisión

Máxima potencia con control total


Sistema de control

Control inteligente del rendimiento de la rozadora


Corte incremental de la rozadora

Máxima seguridad y productividad con carbón bajo


Bateas de línea de rozadora

Tecnología de transportadores de vanguardia


Soportes de techo de la rozadora

Máxima protección subterránea


Seguridad

Máxima protección del personal y de la máquina


Facilidad de servicio

Sustitución sencilla de piezas de desgaste bajo tierra