< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El soporte de techo adecuado para cualquier aplicación de tajo largo.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad de transporte 36.0 toneladas 33.0 toneladas métricas Less
Longitud del vehículo 35.7 pies 10.88 m Less
Anchura del vehículo 9.51 pies 2.9 m Less
Oscilación del bastidor 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Pendientes posibles (solo datos de pendiente a corto plazo) 20° 20° Less
Altura libre sobre el suelo 15.0 pulg 381.0 mm Less
Velocidad máxima 3.9 mph 6.3 km/h Less
Velocidad máxima con carga 2.2 mph 3.6 km/h Less
Motor CC/CA CC/CA Less
Potencia nominal 100.0 hp 74.0 kW Less
Tracción del cabrestante nominal a 23.0 toneladas 21.0 toneladas métricas Less
Dirección Palanca de control Palanca de control Less
Dirección articulada 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Par/Esfuerzo de tracción 69996.0 lb 31750.0 kg Less
Radio de giro (exterior) 23.65 pies 7.21 m Less
Distancia entre ejes 16.83 pies 5.13 m Less

Pesos

Pesos en vacío: sin batería 49500.0 lb 22452.8 kg Less
Pesos en vacío: con Batería 64-125-25 74000.0 lb 33565.8 kg Less
Pesos en vacío: con Batería 64-125-25 y lastre trasero 80000.0 lb 36287.4 kg Less

Velocidad

Velocidad de desplazamiento (calculada según una resistencia a la rodadura del 2 %): en nivel y vacío con pendiente del 0 % 3.6 mph 5.79 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (calculada según una resistencia a la rodadura del 2 %): en nivel y con carga con pendiente del 0 % 3.2 mph 5.14 km/h Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura de la cabina con cabina de 508 mm (20 pulg); con neumáticos, 1219,4 mm (48 pulg) 68.0 pulg 1727.2 mm Less
Altura del chasis con neumáticos de 1219,4 mm (48 pulg) 48.0 pulg 1219.4 mm Less
Oscilación del bastidor 40 grados en total 40 grados en total Less
Altura libre sobre el suelo con neumáticos de 1219,4 mm (48 pulg) 16.0 pulg 406.4 mm Less
Radio de giro interior 13.58 pies 4140.2 mm Less
Longitud con horquilla de elevación de 2133,6 mm (84 pulg) 34.33 pies 10464.8 mm Less
Longitud con horquilla de elevación de 2133,6 mm (84 pulg) y lastre trasero 35.17 pies 10718.8 mm Less
Longitud con accesorio de placa de elevación 35.75 pies 10896.6 mm Less
Longitud con accesorio de placa de elevación y lastre trasero 36.58 pies 11150.6 mm Less
Longitud sin accesorios y con lastre trasero 28.67 pies 8737.6 mm Less
Radio de giro exterior 23.67 pies 7213.6 mm Less
Longitud total sin accesorios 27.83 pies 8483.6 mm Less
Anchura total con accesorios 9.25 pies 2819.4 mm Less
Dirección articulada 100 grados en total 100 grados en total Less
Distancia entre ejes 16.33 pies 4978.4 mm Less

Ley de aire limpio

Los portadores de soporte de techo Cat alimentados por batería no afectan a la ventilación de la mina generando emisiones ni calor. Gracias al control de potencia infinitamente variable, resultan idóneos para condiciones en las que el calor, las emisiones y el ruido afectarían al trabajo y es necesario contar con un vehículo flexible.


Toda la potencia que necesita

Una combinación de vehículos alimentados por batería y diésel de Caterpillar puede servir como solución perfecta para desplazamientos e instalaciones de tajo largo. Los portadores de soporte de techo alimentados por batería pueden colocar o retirar soportes de techo de frentes antiguos y nuevos.


Versatilidad gracias a la alimentación por batería

Los portadores de soporte de techo alimentados por batería de Cat facilitan los movimientos en frentes de tajo largo y reducen los costes. El desarrollo de estos vehículos de servicio pesado y especialmente diseñados para estas aplicaciones intensivas parte del conocimiento de muchos años de experiencia.


Estabilidad y tracción

Los portadores de soporte de techo de Cat tienen un chasis de tres secciones con dos motores ubicados cerca de los ejes. El eje motriz trasero y el elevador de la batería están incorporados en un solo componente oscilante en la parte trasera.


Experiencia en tecnología de baterías

Caterpillar acumula experiencia y conocimientos expertos en el diseño de baterías y sistemas de cambio de baterías. La baterías de 2000 Ah actuales permiten el mejor rendimiento con cargas máximas, así como autonomía para todo el turno de trabajo.


Batería de eficiencia máxima

El control Cat IGBT aprovecha al máximo la alimentación de la batería.


Sistema VFD opcional

La última innovación de Caterpillar es el sistema de control VFD HiPAC 10, que impulsa los sistemas hidráulicos y de tracción, y proporciona al operador información de gestión de la máquina.El HiPAC 10 es un control de inversor de frecuencia variable CC a CA que acciona motores eléctricos CA de alto rendimiento, con características de par de velocidad superiores.


RAS: sistema de acoplamiento rápido

El sistema de acoplamiento rápido disponible para los modelos CL10 y CL15 permite al operador cambiar accesorios por sí solo, sin la ayuda de nadie, y es compatible con una amplia gama de accesorios, que pueden instalarse en poco tiempo sin necesidad de desmontar la placa de respaldo. Utilizar el LHD con accesorios RAS durante reubicaciones de tajo largo puede reducir significativamente el tiempo de producción perdido.


Características