< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El soporte de techo adecuado para cualquier aplicación de tajo largo.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad de transporte 66.0 toneladas 60.0 toneladas métricas Less
Longitud del vehículo 33.04 pies 10.07 m Less
Anchura del vehículo 10.17 pies 3.1 m Less
Oscilación del bastidor 8.0 Grados 8.0 Grados Less
Pendientes posibles (solo datos de pendiente a corto plazo) 14,5° continuo 14,5° continuo Less
Altura libre sobre el suelo 13.7 pulg 350.0 mm Less
Velocidad máxima con carga 10.07 mph 16.2 km/h Less
Motor Diésel Diésel Less
Potencia nominal 235.0 hp 173.0 kW Less
Tracción del cabrestante nominal a 20 toneladas métricas (22 toneladas)/30 toneladas métricas (33 toneladas) 20 toneladas métricas (22 toneladas)/30 toneladas métricas (33 toneladas) Less
Dirección Volante de dirección Volante de dirección Less
Dirección articulada 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Par/Esfuerzo de tracción 105821.0 lb 48000.0 kg Less
Radio de giro (exterior) 21.0 pies 6.4 m Less
Distancia entre ejes 11.81 pies 3.6 m Less

Capacidades

Capacidad del enganche para remolque 88184.0 lb 40000.0 kg Less
Elevación SAE a 600 mm (23,6 pulg) desde la parte frontal de la horquilla 132277.0 lb 60000.0 kg Less
Masa máxima del remolque sin freno 63934.0 lb 29000.0 kg Less
Esfuerzo de tracción, máximo 82673.0 lb 37500.0 kg Less
Cabrestante (delantero) 66138.0 lb 30000.0 kg Less

Peso

Carga máxima 249122.0 lb 113000.0 kg Less
Sin carga y con los depósitos llenos 116845.0 lb 53000.0 kg Less

Motor (6 cilindros)

Ventilador de enfriamiento Ventilador de accionamiento hidráulico Ventilador de accionamiento hidráulico Less
Sistema de refrigeración Radiador de refrigerante Radiador de refrigerante Less
Cilindrada 439.3 pulg 3 7.2 L Less
Marca/modelo del motor Cat® C7 Cat® C7 Less
Potencia bruta máxima 171,5 kW (230 hp) a 2200 rev/min 171,5 kW (230 hp) a 2200 rev/min Less
Par máximo probado 895 Nm (660 lb-pie) a 1700 rev/min 895 Nm (660 lb-pie) a 1700 rev/min Less
Posición del radiador Horizontal trasero Horizontal trasero Less
Tipo Diésel, turboalimentado Diésel, turboalimentado Less

Regímenes del motor

Régimen alto 2300.0 Rev/min 2300.0 Rev/min Less
Régimen bajo 800.0 Rev/min 800.0 Rev/min Less

Consumo de combustible

A máxima potencia 10.4 gal/h 39.4 L/h Less
Servicio medio en mina 20-40 L/h (5,3-10,5 gal/h) 20-40 L/h (5,3-10,5 gal/h) Less

Acondicionador de escape

Postratamiento Purificador catalítico de escape Purificador catalítico de escape Less
Filtro de escape Elemento reemplazable excepto China Elemento reemplazable excepto China Less
Trampa de llama de escape Reemplazable China y RSA Reemplazable China y RSA Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Húmedo ignífugo Húmedo ignífugo Less

Transmisión

Velocidades, hacia delante y marcha atrás 4 4 Less

Convertidor de par

Tipo Integral Integral Less

Ejes

Eje delantero Servicio pesado fijo Servicio pesado fijo Less
Eje trasero Montaje de refuerzo para servicio pesado Montaje de refuerzo para servicio pesado Less

Ruedas/neumáticos: estándar

Medios de inflado Fijo Fijo Less
Tamaño Ancho 1371 mm O/D × 711 mm (ancho 54 pulg O/D × 28 pulg) Ancho 1371 mm O/D × 711 mm (ancho 54 pulg O/D × 28 pulg) Less
Cadenas para ruedas Opcional Opcional Less

Presión sobre el suelo

Parte delantera con carga 223.0 lb/pulg² 1539.0 kPa Less
Parte trasera con carga 75.0 lb/pulg² 522.0 kPa Less
Parte delantera sin carga 72.5 lb/pulg² 500.0 kPa Less
Parte trasera sin carga 120.4 lb/pulg² 830.0 kPa Less

Freno de servicio

Aplicación Aplicación por resorte y liberación hidráulica Aplicación por resorte y liberación hidráulica Less
Tipo Totalmente estancos, tipo húmedo Totalmente estancos, tipo húmedo Less

Freno de estacionamiento

Aplicación Aplicación por resorte y liberación hidráulica Aplicación por resorte y liberación hidráulica Less
Tipo Totalmente estancos, tipo húmedo Totalmente estancos, tipo húmedo Less

Articulación

Grados de giro a ambos lados 45 grados 45 grados Less

Oscilación

Grados por encima y por debajo desde la posición horizontal 7,5 grados 7,5 grados Less

Techo

ROPS/FOPS Opcional Opcional Less
Tipo de dispositivo de protección MDG1 MDG1 Less

Sistema eléctrico

Tipo Ignífugo homologado Ignífugo homologado Less
Voltaje 24.0 voltios 24.0 voltios Less

Sistema de parada

Tipo de sistema Electrónico DCS Cat, con seguridad intrínseca homologada Electrónico DCS Cat, con seguridad intrínseca homologada Less

Luces

Número/ubicación 2 delante, 2 detrás estándar 2 delante, 2 detrás estándar Less

Capacidades de servicio

Aceite del eje (cada uno) 15.9 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Aceite de la caja de transmisión 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Agua del sistema de refrigeración del motor 19.0 galones de EE. UU. 72.0 L Less
Aceite del cárter del motor 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Depósito de combustible 97.7 galones de EE. UU. 370.0 L Less
Depósito hidráulico 134.7 galones de EE. UU. 510.0 L Less
Transmisión/aceite del convertidor 10.6 galones de EE. UU. 40.0 L Less
Depósito de agua de reposición 118.9 galones de EE. UU. 450.0 L Less

Velocidad nominal/Sin carga/Sin pendiente

1.ª velocidad 1.6 mph 2.6 km/h Less
2.ª velocidad 3.9 mph 6.3 km/h Less
3.ª velocidad 6.9 mph 11.1 km/h Less
4.ª velocidad 12.1 mph 19.5 km/h Less

Capacidad de pendiente

Desde la parte delantera hasta la trasera 1:5 1:5 Less
Lado a lado (vacío) 1:4 1:4 Less
Lado a lado (cargado) 1:8 1:8 Less

Diésel para durar

Los portadores de soporte de techo diésel de Cat incorporan los motores y trenes de potencia más eficientes al tiempo que ofrecen el nivel más bajo de emisiones del cuerpo general entre los vehículos diésel subterráneos. Muchos desarrollos patentados, como sistemas de escape de baño de depurador seco y húmedo con filtro de partículas diésel y radiadores de refrigeración de configuración vertical u horizontal, hacen de los portadores de soporte de techo Cat una solución segura y potente para los movimientos de tajos largos. Pueden mover cualquier soporte de techo por encima de cualquier distancia y en diversas condiciones de carretera con rapidez y eficacia.


Toda la potencia que necesita

Una combinación de vehículos alimentados por batería y diésel de Caterpillar puede servir como solución perfecta para desplazamientos e instalaciones de tajo largo.


Potencia diésel para largos recorridos

El equipo diésel se utiliza en casi todas las minas subterráneas en diferentes tareas y funciones en todo el mundo.


Flexibilidad

Los portadores de soporte de techo diésel Cat ofrecen independencia y flexibilidad cuando y donde las necesite, durante la reinstalación y los movimientos de tajos largos.


RAS: sistema de acoplamiento rápido

El sistema de acoplamiento rápido disponible para los modelos CL10 y CL15 permite al operador cambiar accesorios por sí solo, sin la ayuda de nadie, y es compatible con una amplia gama de accesorios, que pueden instalarse en poco tiempo sin necesidad de desmontar la placa de respaldo. Utilizar el LHD con accesorios RAS durante reubicaciones de tajo largo puede reducir significativamente el tiempo de producción perdido.


SH660 HD Equipos optativos

• Sistema de medidor de indicador de carga

• Paquete Ignífugo Cat 3126 DTI

• Sistemas de extinción de incendios

• Techo con certificaciones ROPS y FOPS

• Cadenas para remolque

• Cadenas para ruedas

• Componentes eléctricos aprobados alternativos (luces, alternadores, horómetro, etc.)

• Supresor de llama de escape (opcional) húmedo, estándar para China, estándar para RSA

• Sistema de lubricación automática

• Placa portacalzo

• Conexión de remolque servoasistida y placa de quinta rueda fija

• Sistema Eléctrico de 12 Voltios Estándar 3126 DTI