< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los movimientos en tajos largos representan un enorme desafío para la logística de transporte subterráneo. Caterpillar ofrece una amplia gama de portadores de soporte de techo para satisfacer las necesidades de los movimientos en tajos largos. Con una mayor capacidad de elevación de 45 toneladas métricas (50 toneladas), el modelo SH650 puede manejar casi cualquier elemento del equipo en tajos largos en un movimiento. Además de mejorar la fuerza de tracción y la capacidad de maniobra, SH650 ofrece un mejorado movimiento del elevador, lo que facilita el acoplamiento de la carga.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad de transporte 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less
Longitud del vehículo 38.58 pies 11.76 m Less
Anchura del vehículo 9.94 pies 3.03 m Less

Motor

Potencia: CA 247.0 hp 184.0 kW Less

Capacidad de transporte

Capacidad 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less

Dimensiones

Longitud (con horquilla de elevación) 38.58 pies 11.76 m Less
Anchura 9.94 pies 3.03 m Less

Pesos en vacío

Batería de 240 kW/hora 101500.0 lb 46040.0 kg Less
Sin batería 70000.0 lb 31751.0 kg Less

Velocidad de acarreo

En nivel y vacío con pendiente del 0% 4.1 mph 6.6 km/h Less
En nivel y cargado con pendiente del 0% 3.6 mph 5.8 km/h Less

Capacidad de elevación y transporte

Sin lastre 45 toneladas métricas a 1575 mm (50 toneladas a 62 pulg) 45 toneladas métricas a 1575 mm (50 toneladas a 62 pulg) Less

Transmisión

Eje de transmisión Ejes de la serie 8.5 C con juntas deslizantes de 76 mm (3 pulg) Ejes de la serie 8.5 C con juntas deslizantes de 76 mm (3 pulg) Less
Protección contra exceso de velocidad del motor Las protecciones contra exceso de velocidad del motor son inherentes al paquete de transmisión CA. Las protecciones contra exceso de velocidad del motor son inherentes al paquete de transmisión CA. Less
Motor de acarreo Un motor está montado en el bastidor delantero e impulsa el eje delantero y el motor de acarreo del eje trasero está montado en el bastidor central. Un motor está montado en el bastidor delantero e impulsa el eje delantero y el motor de acarreo del eje trasero está montado en el bastidor central. Less
Motor de acarreo Transmisión VFD Transmisión VFD Less
Motor de acarreo Potencia en una hora (111 kW/150 hp en total) Potencia en una hora (111 kW/150 hp en total) Less
Motor de acarreo Motores de engranajes con potencia nominal de 74 kW (100 hp) Motores de engranajes con potencia nominal de 74 kW (100 hp) Less
Motor de acarreo Tracción minera Tracción minera Less
Motor de acarreo Dos, diseño patentado Dos, diseño patentado Less

Frenos

Servicio y emergencia/estacionamiento Disco sumergido en aceite en las 4 ruedas Disco sumergido en aceite en las 4 ruedas Less
Servicio y emergencia/estacionamiento SAHR de liberación hidráulica y aplicación por resorte SAHR de liberación hidráulica y aplicación por resorte Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Controlado por válvula moduladora de retroceso Controlado por válvula moduladora de retroceso Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Activación con pedal izquierdo Activación con pedal izquierdo Less

Sistema hidráulico

Cilindro del cambiador de batería Dos (2) cilindros de doble acción de152 mm (6 pulg) de calibre con válvulas de bloqueo de carga Dos (2) cilindros de doble acción de152 mm (6 pulg) de calibre con válvulas de bloqueo de carga Less
Cilindro de elevación de leva acodada Dos (2) cilindros de doble acción de 203 mm (8 pulg) de calibre con válvulas de bloqueo de carga Dos (2) cilindros de doble acción de 203 mm (8 pulg) de calibre con válvulas de bloqueo de carga Less
Filtración (estándar) Un filtro de retorno de 25 micrones montado en el depósito Un filtro de retorno de 25 micrones montado en el depósito Less
Filtración (estándar) Filtros de puerto de fluido de10 micrones en los circuitos de control clave Filtros de puerto de fluido de10 micrones en los circuitos de control clave Less
Filtración (estándar) Un filtro de 10 micrones en el circuito de la válvula piloto Un filtro de 10 micrones en el circuito de la válvula piloto Less
Filtración (estándar) Un filtro de 25 micrones en el circuito hidráulico principal Un filtro de 25 micrones en el circuito hidráulico principal Less
Filtración (estándar) Un filtro de 10 micrones en el circuito del acumulador Un filtro de 10 micrones en el circuito del acumulador Less
Filtración (estándar) Tres filtros de presión Tres filtros de presión Less
Toma de fuerza hidráulica Dos (2) conexiones de acoplamiento rápido, 17,58 MPa (2550 lb/pulg2) de presión máxima de funcionamiento recomendada Dos (2) conexiones de acoplamiento rápido, 17,58 MPa (2550 lb/pulg2) de presión máxima de funcionamiento recomendada Less
Bomba La bomba es un eje ranurado instalado en el motor de la bomba La bomba es un eje ranurado instalado en el motor de la bomba Less
Motor de la bomba Bastidor laminado Bastidor laminado Less
Motor de la bomba Motor de transmisión VFD con potencia nominal de 35 kW (47 hp) durante una hora Motor de transmisión VFD con potencia nominal de 35 kW (47 hp) durante una hora Less
Motor de la bomba Trabajo de minería Trabajo de minería Less
Motor de la bomba Refrigeración sin ventilación Refrigeración sin ventilación Less
Motor de la bomba Homologación MSHA de estanqueidad, a prueba de explosiones Homologación MSHA de estanqueidad, a prueba de explosiones Less
Motor de la bomba 140 V CA 140 V CA Less
Depósito Depósito de pernos pasantes de 220 litros (50 gal) con un filtro roscado/respiradero Depósito de pernos pasantes de 220 litros (50 gal) con un filtro roscado/respiradero Less
Cilindro de dirección Dos (2) cilindros de doble acción de 152 mm (6 pulg) de calibre con ajuste de seguridad dual a 15,9 MPa (2300 lb/pulg2) Dos (2) cilindros de doble acción de 152 mm (6 pulg) de calibre con ajuste de seguridad dual a 15,9 MPa (2300 lb/pulg2) Less
Cilindro de elevación/inclinación Dos (2) cilindros de doble acción de 241 mm (9,5 pulg) de calibre con válvulas de bloqueo de carga Dos (2) cilindros de doble acción de 241 mm (9,5 pulg) de calibre con válvulas de bloqueo de carga Less
Banco de válvulas Tipo paralelo, accionado mediante piloto, de siete secciones con descarga interna y un manómetro relleno de glicerina montando en el tablero de instrumentos Tipo paralelo, accionado mediante piloto, de siete secciones con descarga interna y un manómetro relleno de glicerina montando en el tablero de instrumentos Less

Sistema de elevación doble

Sección de oscilación Un cojinete de 813 mm (32 pulg) de diámetro con rodillos laminados de 13⁄4 pulg de diámetro proporciona 20 grados de oscilación. Un cojinete de 813 mm (32 pulg) de diámetro con rodillos laminados de 13⁄4 pulg de diámetro proporciona 20 grados de oscilación. Less
Cabrestante Cabrestante de 31 751 kg (70 000 lb) accionado de forma completamente hidráulica con entrada/salida de dos velocidades. Tambor de acero para servicio pesado. Cabrestante de 31 751 kg (70 000 lb) accionado de forma completamente hidráulica con entrada/salida de dos velocidades. Tambor de acero para servicio pesado. Less
Conjunto de cable de cabrestante (opciones) Revestimiento de 7 ⁄8 pulg de diámetro, cuerda Samthane, Dyneema, Samson, eslabón de conexión y gancho giratorio. Conectado al tambor mediante perno en U. Revestimiento de 7 ⁄8 pulg de diámetro, cuerda Samthane, Dyneema, Samson, eslabón de conexión y gancho giratorio. Conectado al tambor mediante perno en U. Less

Compartimento del operador

Componentes Salida, acceso lateral Salida, acceso lateral Less
Componentes Bomba manual de liberación del freno de estacionamiento/emergencia Bomba manual de liberación del freno de estacionamiento/emergencia Less
Componentes Interruptor de tira de pánico que desactiva el sistema eléctrico y aplica el freno de estacionamiento automático. Interruptor de tira de pánico que desactiva el sistema eléctrico y aplica el freno de estacionamiento automático. Less
Componentes Indicadores hidráulicos rellenos de glicerina montados en el tablero de instrumentos para el acumulador, la presión del sistema y el freno de emergencia. Indicadores hidráulicos rellenos de glicerina montados en el tablero de instrumentos para el acumulador, la presión del sistema y el freno de emergencia. Less
Componentes Campana de advertencia Campana de advertencia Less
Componentes Palanca a la derecha para el control de la elevación y la inclinación Palanca a la derecha para el control de la elevación y la inclinación Less
Componentes Palanca de control de toma de fuerza hidráulica Palanca de control de toma de fuerza hidráulica Less
Componentes Palanca de control de cambiador de batería Palanca de control de cambiador de batería Less
Componentes Control de restablecimiento del disyuntor hidráulico Control de restablecimiento del disyuntor hidráulico Less
Componentes Pedal de acelerador derecho Pedal de acelerador derecho Less
Componentes Pedal del freno izquierdo Pedal del freno izquierdo Less
Dirección al lado izquierdo con palanca de control con estas funciones • Arranque/parada del motor de la bomba • Liberación/aplicación del freno de estacionamiento • Faros direccionales • Dirección de acarreo • Parada • Arranque/parada del motor de la bomba • Liberación/aplicación del freno de estacionamiento • Faros direccionales • Dirección de acarreo • Parada Less

Manuales

Tipos Dos catálogos de piezas Dos catálogos de piezas Less
Tipos Dos manuales de operación y mantenimiento preventivo Dos manuales de operación y mantenimiento preventivo Less
Tipos Un CD que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Un CD que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Less
Tipos Dos manuales de mantenimiento de batería Dos manuales de mantenimiento de batería Less
Tipos Dos gráficos de mantenimiento de la batería Dos gráficos de mantenimiento de la batería Less
Tipos Dos guías de solución de problemas eléctricos Dos guías de solución de problemas eléctricos Less

Instalación hidráulica (estándar)

Componentes Conexiones JIC con manguera de 34,47 MPa (5000 lb/pulg2); homologación ignífuga MSHA 2G Conexiones JIC con manguera de 34,47 MPa (5000 lb/pulg2); homologación ignífuga MSHA 2G Less

Controlador eléctrico

Componentes Diseño modular Diseño modular Less
Componentes Controlado por microprocesador, IGBT Controlado por microprocesador, IGBT Less
Componentes Sin contactores Sin contactores Less
Componentes Variadores de frecuencia (VFD, Variable Frequency Drive) Variadores de frecuencia (VFD, Variable Frequency Drive) Less
Componentes 140 V CA 140 V CA Less
Componentes Controladores del motor de tracción con control de velocidad de la máquina sin incremento, infinitamente variable. Controladores del motor de tracción con control de velocidad de la máquina sin incremento, infinitamente variable. Less
Componentes 1600 amperios en total 1600 amperios en total Less

Opciones de disyuntor

Opciones Disparo UVR (Under Voltage Release, liberación por subtensión) magnético: carcasa del controlador equipada con disyuntor de disparo UVR para minería nominal; 800 A, 600 voltios. Disparo UVR (Under Voltage Release, liberación por subtensión) magnético: carcasa del controlador equipada con disyuntor de disparo UVR para minería nominal; 800 A, 600 voltios. Less

Opciones de neumáticos/rueda

Opciones Neumáticos macizos SETCO 54 ×26 con protección de placa lateral pesada Neumáticos macizos SETCO 54 ×26 con protección de placa lateral pesada Less
Opciones Neumáticos macizos SETCO 48 ×25 Neumáticos macizos SETCO 48 ×25 Less

Cargador de batería (conector doble)

Salida Salida doble para dos baterías Salida doble para dos baterías Less
Salida Salida única para una batería Salida única para una batería Less

Desarrollo y diseño

Diseñados para destacar


Capacidad de elevación y transporte

Elevación pesada


Batería

Potencia


Chasis de tres secciones

Herramienta de trabajo sólida


Sistema de control

Mejor control


Comodidad del operador

Compartimientos de control cómodos para el operador


Sostenibilidad

Máquina limpia


Seguridad

Mantenga a los operadores seguros durante el movimiento en tajos largos


SH650 VFD Equipos optativos

Conjunto de guías de cable

Instalación de reflectores: los reflectores adicionales están montados en lugares estratégicos de la máquina

Kit de interruptor de presión, con seguridad intrínseca: sistema hidráulico/eléctrico para apagar los motores de acarreo en caso de baja presión del sistema hidráulico.

Schroeder Testmate con conexiones JIC (Joint Industry Conference)

Interruptor de desconexión eléctrica (necesario en PA)

Instalación de gancho para remolque: dos ganchos para remolque montados en la parte delantera de la máquina con una potencia nominal de 10,89 toneladas métricas (12 toneladas cortas) cada uno.

Motores de bomba y acarreo con control RTD (Resistance Temperature Detector, Detector de temperatura de resistencia). Registro de datos de temperatura proporcionado para ayudar en las protecciones del motor y mantenimiento preventivo. Disponible con opción de bomba de 16 hp.

Sistema de extinción de incendios automático.

Bandeja de la batería: una necesaria para cada conjunto de batería, bandejas de la batería de acero soldado de servicio pesado para su uso con conjuntos de baterías de 2000 amperios/hora.

Kit de instalación de inhibidor de acarreo/freno de estacionamiento que proporciona control de presión del sistema de frenos para limitar el potencial de acarreo a través de los frenos de estacionamiento.

Kit de prueba sencilla hidráulica que proporciona la capacidad de controlar el sistema hidráulico.

Control de medidor de caudal en línea de los caudales de la bomba hidráulica en tándem. Añade dos indicadores analógicos en el compartimento hidráulico.

Kit de protección de cilindro de inclinación que consta de dos placas de acero de servicio pesado con bisagras para proteger los vástagos del cilindro de inclinación.

Protector de jaula/deflector de protección compuesto de una estructura de apoyo montada en bastidor, 25,4 mm (1 pulg) más alto que el techo a máxima altura. Así se protege el conjunto de jaula y techo que forma la cabina del operador.

Cucharón eyector montado en horquilla de servicio ultrapesado con pasadores de acoplamiento rápido.

Kit de desconexión de cantera necesario para homologación PA.