< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los tajos largos altamente productivos cuentan con las Cizalladoras Cat® para cumplir los objetivos de producción.

Especificaciones

Unidades:
Longitud típica de la máquina 46.2 pies 14.1 m Less
Potencia instalada 2387.0 hp 1780.0 kW Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Anchura de batea mínima aplicable 40.6 pulg 1032.0 mm Less
Potencia de corte disponible 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW Less
Motores de acarreo disponibles 2 x 125 kW (2 × 168 hp) 2 x 125 kW (2 × 168 hp) Less
Altura de la caja 23.6 pulg 600.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte 1600-2500 mm (63-98,5 pulg) 1600-2500 mm (63-98,5 pulg) Less
Tracción de acarreo Hasta 945 kN (hasta 107 toneladas) Hasta 945 kN (hasta 107 toneladas) Less
Velocidad de acarreo Hasta 30,1 m/min (hasta 98,5 pies/min) Hasta 30,1 m/min (hasta 98,5 pies/min) Less
Rango de altura 1,80-4,50 m (71-177 pulg) 1,80-4,50 m (71-177 pulg) Less
Peso de la máquina Aprox. 70 toneladas métricas (aprox. 77 toneladas) Aprox. 70 toneladas métricas (aprox. 77 toneladas) Less
Voltajes de funcionamiento 3300V; 4160V 3300V; 4160V Less
Motor de la bomba 40.0 hp 30.0 kW Less

Máquina a 50 Hz

Potencia de corte disponible 2 x 500 kW (2 x 671 hp); 2 x 620 kW (2 x 831 hp); 2 x 750 kW (2 x 1006 hp) 2 x 500 kW (2 x 671 hp); 2 x 620 kW (2 x 831 hp); 2 x 750 kW (2 x 1006 hp) Less
Altura de la caja 23.6 pulg 600.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte 1600-2500 mm (63-98,5 pulg) 1600-2500 mm (63-98,5 pulg) Less
Velocidad del tambor de corte 32,8, 37,4 y 45,2 rev/min 32,8, 37,4 y 45,2 rev/min Less
Motor de acarreo 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Tracción de acarreo Hasta 945 kN (96 toneladas) Hasta 945 kN (96 toneladas) Less
Velocidad de acarreo Hasta 30,1 m/min (98,8 pies/min) Hasta 30,1 m/min (98,8 pies/min) Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Potencia instalada Hasta 1780 kW (hasta 2387 hp) Hasta 1780 kW (hasta 2387 hp) Less
Peso de la máquina (aproximado) 69.0 toneladas 70.0 toneladas métricas Less
Anchura de batea mínima 40.6 pulg 1032.0 mm Less
Voltaje de funcionamiento 3300.0 voltios 3300.0 voltios Less
Motor de la bomba 40.0 hp 30.0 kW Less
Gama de capa 1,8 - 4,5m (71-177 pulg) 1,8 - 4,5m (71-177 pulg) Less
Longitud típica de la máquina (centros de tambor) 46.4 pies 14155.0 mm Less

Máquina a 60 Hz

Potencia de corte disponible 2 x 597 kW (2 x 800 hp); 2 x 746 kW (2 x 1000 hp); 2 x 895 kW (2 x 1200 hp) 2 x 597 kW (2 x 800 hp); 2 x 746 kW (2 x 1000 hp); 2 x 895 kW (2 x 1200 hp) Less
Altura de la caja 23.6 pulg 600.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte 1600-2500 mm (63-98,5 pulg) 1600-2500 mm (63-98,5 pulg) Less
Velocidad del tambor de corte 39,4, 44,9 y 54,3 rev/min 39,4, 44,9 y 54,3 rev/min Less
Motor de acarreo 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Tracción de acarreo Hasta 1049 kN (107 toneladas) Hasta 1049 kN (107 toneladas) Less
Velocidad de acarreo Hasta 30 m/min (98,5 pies/min) Hasta 30 m/min (98,5 pies/min) Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Potencia instalada Hasta 1780 kW (hasta 2387 hp) Hasta 1780 kW (hasta 2387 hp) Less
Peso de la máquina (aproximado) 77.0 toneladas 78.0 toneladas métricas Less
Anchura de batea mínima 40.6 pulg 1032.0 mm Less
Voltaje de funcionamiento 4160.0 voltios 4160.0 voltios Less
Motor de la bomba 40.0 hp 30.0 kW Less
Gama de capa 1,8 - 4,5m (71-177 pulg) 1,8 - 4,5m (71-177 pulg) Less
Longitud típica de la máquina (centros de tambor) 46.2 pies 14082.0 mm Less

Conjunto Motor: PP2

Tipo Presión del sistema de funcionamiento de 260 bares (3770 lb/pulg²) Presión del sistema de funcionamiento de 260 bares (3770 lb/pulg²) Less
Tipo Transductores de control integral Transductores de control integral Less
Tipo Para utilizar con aceites hidráulicos ISO 68 o ISO 100 Para utilizar con aceites hidráulicos ISO 68 o ISO 100 Less
Tipo Depósito hidráulico resistente de 165 L (43,6 gal) de capacidad Depósito hidráulico resistente de 165 L (43,6 gal) de capacidad Less
Tipo Esta unidad tiene un motor de bomba con potencia nominal de 30 kW a 50 Hz (48 hp a 60 Hz) Esta unidad tiene un motor de bomba con potencia nominal de 30 kW a 50 Hz (48 hp a 60 Hz) Less
Tipo Bomba de caudal fijo, con capacidad de 50 L/min (13,21 gal/min) Bomba de caudal fijo, con capacidad de 50 L/min (13,21 gal/min) Less
Tipo Disponible con banco de válvulas de 6 secciones Disponible con banco de válvulas de 6 secciones Less

Caja de Control Eléctrico: ECB2

Tipo Este módulo ignífugo contiene la mayoría de componentes de distribución de alimentación y control eléctrico de la cizalladora. Este módulo ignífugo contiene la mayoría de componentes de distribución de alimentación y control eléctrico de la cizalladora. Less
Tipo Capacidad de transporte de alta corriente de 400 A que admite cables de remolque de hasta 185 mm2 (2,9 pulg2). Capacidad de transporte de alta corriente de 400 A que admite cables de remolque de hasta 185 mm2 (2,9 pulg2). Less
Tipo Todo el chasis interno puede "construirse en banco", probarse y almacenarse. Todo el chasis interno puede "construirse en banco", probarse y almacenarse. Less
Tipo Esta unidad también contiene fusibles de alto voltaje (HV), derivación a tierra y una desconexión visible. Esta unidad también contiene fusibles de alto voltaje (HV), derivación a tierra y una desconexión visible. Less
Tipo Un potente sistema de control PMC Evo-S ofrece comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar. Un potente sistema de control PMC Evo-S ofrece comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar. Less
Tipo Esta unidad contiene contactores para los motores del cortador, disyuntores, transformador de control y función de control de corriente. Esta unidad contiene contactores para los motores del cortador, disyuntores, transformador de control y función de control de corriente. Less
Tipo La caja contiene varios disyuntores de bajo voltaje (LV) que se pueden restablecer a través de cubierta ignífuga (FLP), lo que reduce el tiempo de inactividad. La caja contiene varios disyuntores de bajo voltaje (LV) que se pueden restablecer a través de cubierta ignífuga (FLP), lo que reduce el tiempo de inactividad. Less

Caja de Transformador de Acarreo: HTB2

Tipo El módulo contiene un disyuntor del sistema de transmisión y un inversor de 250 kW, 600 V CA, con el módulo de frenada regenerativa. El módulo contiene un disyuntor del sistema de transmisión y un inversor de 250 kW, 600 V CA, con el módulo de frenada regenerativa. Less
Tipo Este módulo ignífugo contiene el transformador de acarreo principal de 253 kVA, fuentes de alimentación y un transformador auxiliar. Este módulo ignífugo contiene el transformador de acarreo principal de 253 kVA, fuentes de alimentación y un transformador auxiliar. Less

Material eléctrico

Tipo Este modelo de cizalladora está disponible con faros delanteros, cámaras, control de metano, pantallas y alarmas acústicas. Este modelo de cizalladora está disponible con faros delanteros, cámaras, control de metano, pantallas y alarmas acústicas. Less
Tipo El material eléctrico se ha diseñado y certificado según las normas IEC y también es compatible con otras normas regionales y nacionales. El material eléctrico se ha diseñado y certificado según las normas IEC y también es compatible con otras normas regionales y nacionales. Less

Material hidráulico

Tipo Las mangueras y los tubos cumplen la directriz MDG 41 y las normativas MSHA. Las mangueras y los tubos cumplen la directriz MDG 41 y las normativas MSHA. Less
Tipo Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Less
Tipo Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Less

Material de agua

Tipo Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Less
Tipo Este modelo de cizalladora está disponible con filtro integrado, barras de rociado de supresión de polvo, limpiadores para las cizallas y anillos de rociado del brazo de alcance. Este modelo de cizalladora está disponible con filtro integrado, barras de rociado de supresión de polvo, limpiadores para las cizallas y anillos de rociado del brazo de alcance. Less
Tipo Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Less

Sistema de control Health

Tipo Este sistema controla los niveles de aceite, temperatura, flujo, presión y vibración. Este sistema controla los niveles de aceite, temperatura, flujo, presión y vibración. Less
Tipo Hay disponible un sistema de control de estado. Hay disponible un sistema de control de estado. Less

Automatización de la máquina y comunicación

Niveles de automatización "Navegador 2" de automatización de cizalladora basada en estado "Navegador 2" de automatización de cizalladora basada en estado Less
Niveles de automatización "Navegador 1" de automatización basada en zona "Navegador 1" de automatización basada en zona Less
Niveles de automatización "Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte "Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte Less
Niveles de automatización Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" Less
Tipo El sistema de control PMC Evo-S permite utilizar la cizalladora incluso si el sistema de control general no funciona. El sistema de control PMC Evo-S permite utilizar la cizalladora incluso si el sistema de control general no funciona. Less
Tipo La cizalladora está equipada con un innovador PC de gran potencia informática alojado en una carcasa ignífuga. La cizalladora está equipada con un innovador PC de gran potencia informática alojado en una carcasa ignífuga. Less
Tipo El PC de tecnología avanzada ofrece flexibilidad para actualizar a funciones futuras, como supervisión de estado. El PC de tecnología avanzada ofrece flexibilidad para actualizar a funciones futuras, como supervisión de estado. Less
Tipo A diferencia de los sistemas de la competencia, la modularidad y el control del sistema de tajo largo permiten que el tajo largo funcione en modo "tolerante a fallos". A diferencia de los sistemas de la competencia, la modularidad y el control del sistema de tajo largo permiten que el tajo largo funcione en modo "tolerante a fallos". Less
Tipo En otras palabras, la automatización integrada no evita el control mediante PLC (Programmable Logic Controller, controlador lógico programable) individuales para mantener la producción en marcha. En otras palabras, la automatización integrada no evita el control mediante PLC (Programmable Logic Controller, controlador lógico programable) individuales para mantener la producción en marcha. Less
Tipo Sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar. Sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar. Less
Tipo Esta cizalladora cuenta con un innovador sistema de automatización distribuida para las funciones de control, supervisión y protección de la máquina. Esta cizalladora cuenta con un innovador sistema de automatización distribuida para las funciones de control, supervisión y protección de la máquina. Less
Tipo Un controlador lógico programable (PLC) se encarga de las tareas de control básico de la máquina, para garantizar la producción de carbón. Un controlador lógico programable (PLC) se encarga de las tareas de control básico de la máquina, para garantizar la producción de carbón. Less
Tipo Automatización líder del sector Automatización líder del sector Less
Tipo Su diseño modular permite configuraciones adaptadas a las necesidades de control individuales. Su diseño modular permite configuraciones adaptadas a las necesidades de control individuales. Less

Brazo de Alcance: RA750

Tipo Clasificación de transmisión de 750 kW a 37,4 rev/min y superior Clasificación de transmisión de 750 kW a 37,4 rev/min y superior Less
Tipo Diámetro máximo del tambor de 2500 mm (98 pulg) Diámetro máximo del tambor de 2500 mm (98 pulg) Less
Tipo Buje de tambor cuadrado (440 mm [17,3 pulg] entre las superficies planas) Buje de tambor cuadrado (440 mm [17,3 pulg] entre las superficies planas) Less
Tipo En este modelo también hay disponible un mecanismo de accionamiento del capó resistente En este modelo también hay disponible un mecanismo de accionamiento del capó resistente Less
Tipo Control de vibración en línea con VibraGuard Control de vibración en línea con VibraGuard Less
Tipo Motores para cortador disponibles: 500 kW, 620 kW y 750 kW a 50 Hz (800 hp, 1000 hp y 1200 hp a 60 Hz) Motores para cortador disponibles: 500 kW, 620 kW y 750 kW a 50 Hz (800 hp, 1000 hp y 1200 hp a 60 Hz) Less
Tipo Selección de velocidades del tambor Selección de velocidades del tambor Less
Tipo Completo con diámetro interior de 32 mm (1,3 pulg), a través del eje PFF/PBF de corte húmedo Completo con diámetro interior de 32 mm (1,3 pulg), a través del eje PFF/PBF de corte húmedo Less
Tipo Transductores de control integral Transductores de control integral Less
Tipo Protección de la transmisión de eje hueco Protección de la transmisión de eje hueco Less
Tipo Capacidad máxima de aceite de 28 L (7 gal) en compartimento de alta velocidad y 30 L (8 gal) en epicicloidal Capacidad máxima de aceite de 28 L (7 gal) en compartimento de alta velocidad y 30 L (8 gal) en epicicloidal Less

Unidad de Acarreo: HU125

Velocidad máxima de la máquina 93.66 pies/min 28.56 m/min Less
Tracción a velocidad máxima 472,75 kN/106 278 lbf (48,40 toneladas métricas/53,35 toneladas) 472,75 kN/106 278 lbf (48,40 toneladas métricas/53,35 toneladas) Less
Velocidad con tracción máxima 46.83 pies/min 14.28 m/min Less
Tracción total de la máquina 945,51 kN/212 559 lbf (96,80 toneladas métricas/106,70 toneladas) 945,51 kN/212 559 lbf (96,80 toneladas métricas/106,70 toneladas) Less
Tipo Protección de la transmisión de eje hueco Protección de la transmisión de eje hueco Less
Tipo Refrigeración por agua integral a 9 L/min (2 gal/min) Refrigeración por agua integral a 9 L/min (2 gal/min) Less
Tipo Transductores de control integral Transductores de control integral Less
Tipo Capacidad máxima de aceite de 25 L (7 gal) Capacidad máxima de aceite de 25 L (7 gal) Less
Tipo Reducción de la transmisión de 137:1 Reducción de la transmisión de 137:1 Less
Tipo Clasificación de potencia máxima de 125 kW (168 hp) Clasificación de potencia máxima de 125 kW (168 hp) Less
Tipo Esta unidad tiene un motor con potencia nominal de acarreo de 125 kW (168 hp) Esta unidad tiene un motor con potencia nominal de acarreo de 125 kW (168 hp) Less

Opciones

Tipo Disponible con freno de estacionamiento de la máquina Disponible con freno de estacionamiento de la máquina Less
Tipo Disponible con codificador de posición de la máquina Disponible con codificador de posición de la máquina Less

Reductor: DD125

Tipo Adecuado para todos los sistemas de cremallera actuales Adecuado para todos los sistemas de cremallera actuales Less
Tipo Clasificación de transmisión de 125 kW (168 hp) Clasificación de transmisión de 125 kW (168 hp) Less
Tipo Tracción máxima de acarreo de 945 kN (107 toneladas) Tracción máxima de acarreo de 945 kN (107 toneladas) Less
Tipo Diseño de reductor innovador y exclusivo Diseño de reductor innovador y exclusivo Less
Tipo Conjunto de rueda motriz superior modular extraíble (cartucho) Conjunto de rueda motriz superior modular extraíble (cartucho) Less
Tipo Relación de reducción 17T-23T-10T (configuración de dos ruedas) Relación de reducción 17T-23T-10T (configuración de dos ruedas) Less
Tipo Zapata de captura con insertos de desgaste reemplazables, segura y fácil de reemplazar (exclusiva de Caterpillar) Zapata de captura con insertos de desgaste reemplazables, segura y fácil de reemplazar (exclusiva de Caterpillar) Less
Tipo Caja de cambios completamente extraíble, manipulable y modular Caja de cambios completamente extraíble, manipulable y modular Less

Bastidor Principal: MF2

Tipo Máxima protección de la cajas eléctricas, lo que proporciona el más alto nivel de integridad ignífuga Máxima protección de la cajas eléctricas, lo que proporciona el más alto nivel de integridad ignífuga Less
Tipo Acceso mejorado para el mantenimiento y facilidad de revisión y reparación Acceso mejorado para el mantenimiento y facilidad de revisión y reparación Less
Tipo Versatilidad de aplicación gracias a la construcción completamente modular Versatilidad de aplicación gracias a la construcción completamente modular Less
Tipo Alta integridad estructural y absorción de todas las fuerzas de corte y acarreo, lo que proporciona la máxima protección a todas las unidades principales Alta integridad estructural y absorción de todas las fuerzas de corte y acarreo, lo que proporciona la máxima protección a todas las unidades principales Less
Tipo Hay disponible un bastidor principal dividido cuando las opciones de transporte son limitadas Hay disponible un bastidor principal dividido cuando las opciones de transporte son limitadas Less

Dimensiones (aproximadas): baja

Anchura de la batea del AFC: máxima 53.0 pulg 1342.0 mm Less
Anchura de la batea del AFC: mínima 41.0 pulg 1032.0 mm Less
Espacio libre del tambor a la placa saliente del AFC 12.0 pulg 300.0 mm Less
Alturas de corte: máxima 155.0 pulg 3930.0 mm Less
Alturas de corte: mínima 71.0 pulg 1800.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la cizalladora 63.0 pulg 1600.0 mm Less
Distancia entre los tambores con los brazos en horizontal 537.0 pulg 14155.0 mm Less
Distancia entre los puntos de articulación del brazo de alcance 336.0 pulg 8525.0 mm Less
Distancia entre centros de la zapata de captura 254.0 pulg 6453.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la caja principal de la máquina 56.8 pulg 1444.0 mm Less
Altura de la máquina sobre la caja principal 56.8 pulg 1444.0 mm Less
Anchura total máxima del tambor de corte 45.3 pulg 1150.0 mm Less
Diámetro de tambor de corte del brazo de alcance 63.0 pulg 1600.0 mm Less
Longitud del brazo de alcance (articulación al tambor) 111.0 pulg 2815.0 mm Less
Rebaje del suelo del tambor de la cizalladora 24.0 pulg 619.0 mm Less
Espacio libre del túnel vertical 23.5 pulg 598.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): media-baja

Anchura de la batea del AFC: máxima 53.0 pulg 1342.0 mm Less
Anchura de la batea del AFC: mínima 41.0 pulg 1032.0 mm Less
Espacio libre del tambor a la placa saliente del AFC 12.0 pulg 300.0 mm Less
Alturas de corte: máxima 163.0 pulg 4135.0 mm Less
Alturas de corte: mínima 75.0 pulg 1900.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la cizalladora 75.0 pulg 1900.0 mm Less
Distancia entre los tambores con los brazos en horizontal 537.0 pulg 14155.0 mm Less
Distancia entre los puntos de articulación del brazo de alcance 336.0 pulg 8525.0 mm Less
Distancia entre centros de la zapata de captura 238.0 pulg 6056.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la caja principal de la máquina 58.8 pulg 1495.0 mm Less
Altura de la máquina sobre la caja principal 58.8 pulg 1495.0 mm Less
Anchura total máxima del tambor de corte 45.3 pulg 1150.0 mm Less
Diámetro de tambor de corte del brazo de alcance 75.0 pulg 1900.0 mm Less
Longitud del brazo de alcance (articulación al tambor) 111.0 pulg 2815.0 mm Less
Rebaje del suelo del tambor de la cizalladora 28.3 pulg 718.0 mm Less
Espacio libre del túnel vertical 25.5 pulg 649.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): media-alta

Anchura de la batea del AFC: máxima 53.0 pulg 1342.0 mm Less
Anchura de la batea del AFC: mínima 41.0 pulg 1032.0 mm Less
Espacio libre del tambor a la placa saliente del AFC 12.0 pulg 300.0 mm Less
Alturas de corte: máxima 172.0 pulg 4360.0 mm Less
Alturas de corte: mínima 87.0 pulg 2200.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la cizalladora 87.0 pulg 2200.0 mm Less
Distancia entre los tambores con los brazos en horizontal 537.0 pulg 14155.0 mm Less
Distancia entre los puntos de articulación del brazo de alcance 336.0 pulg 8525.0 mm Less
Distancia entre centros de la zapata de captura 260.0 pulg 6612.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la caja principal de la máquina 61.8 pulg 1571.0 mm Less
Altura de la máquina sobre la caja principal 61.8 pulg 1571.0 mm Less
Anchura total máxima del tambor de corte 45.3 pulg 1150.0 mm Less
Diámetro de tambor de corte del brazo de alcance 87.0 pulg 2200.0 mm Less
Longitud del brazo de alcance (articulación al tambor) 111.0 pulg 2815.0 mm Less
Rebaje del suelo del tambor de la cizalladora 31.2 pulg 793.0 mm Less
Espacio libre del túnel vertical 28.5 pulg 725.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): alta

Anchura de la batea del AFC: máxima 53.0 pulg 1342.0 mm Less
Anchura de la batea del AFC: mínima 41.0 pulg 1032.0 mm Less
Espacio libre del tambor a la placa saliente del AFC 12.0 pulg 300.0 mm Less
Alturas de corte: máxima 180.0 pulg 4570.0 mm Less
Alturas de corte: mínima 98.0 pulg 2500.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la cizalladora 98.0 pulg 2500.0 mm Less
Distancia entre los tambores con los brazos en horizontal 537.0 pulg 14155.0 mm Less
Distancia entre los puntos de articulación del brazo de alcance 336.0 pulg 8525.0 mm Less
Distancia entre centros de la zapata de captura 238.0 pulg 6056.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la caja principal de la máquina 64.8 pulg 1647.0 mm Less
Altura de la máquina sobre la caja principal 64.8 pulg 1647.0 mm Less
Anchura total máxima del tambor de corte 45.3 pulg 1150.0 mm Less
Diámetro de tambor de corte del brazo de alcance 98.0 pulg 2500.0 mm Less
Longitud del brazo de alcance (articulación al tambor) 111.0 pulg 2815.0 mm Less
Rebaje del suelo del tambor de la cizalladora 34.0 pulg 866.0 mm Less
Espacio libre del túnel vertical 31.5 pulg 801.0 mm Less

Rendimiento de la cizalla

Con los brazos de alcance de gran potencia y las unidades de acarreo, las cizalladoras Cat pueden cortar y cargar hasta 5000 toneladas métricas (5500 toneladas) por hora y más, en función de las condiciones de trabajo minero. El exclusivo diseño de bastidor principal de una sola pieza ofrece la máxima integridad estructural y vida útil.


Principales mejoras

Las cizalladoras Cat incorporan numerosas características y ventajas nuevas. Se presentan en las páginas siguientes por categoría.


Bastidor principal, pura fuerza...

El exclusivo bastidor principal de la cizalladora Cat es una de sus características clave. El resultado de su estructura fabricada con puntos articulados del brazo de alcance fundido es un diseño extremadamente robusto diseño no solo para cumplir las condiciones de minería más exigentes y garantizar la fiabilidad y una larga vida de útil, sino también para admitir fuerzas de corte y acarreo incluso mayores en el futuro. El bastidor principal de la EL3000 está diseñado para permitir el montaje posterior de brazos de alcance de 1200 kW (1930 hp) y unidades de acarreo de 200 kW (320 hp). Hay disponible un bastidor principal dividido cuando las opciones de transporte son limitadas.


Zapata de captura innovadora

Las zapatas de captura fijan la cizalladora al sistema del bastidor de acarreo, parte de los transportadores de frente blindado, lo que permite transportar la cizalladora de un extremo a otro del frente.


Mayor vida útil

Los insertos tienen las mismas áreas de desgaste que las zapatas convencionales y están articulados.


Reductor

Un reductor de diseño innovador aumenta la vida útil de los cojinetes, la relación de engranajes y la modularidad para un mantenimiento más sencillo. El ajuste de altura de la cizalladora es relativamente fácil y se realiza mediante la sustitución del reductor para adaptarla a las condiciones cambiantes de la costura.


Sistema de acarreo modular

Caterpillar ha desarrollado aún más su concepto de acarreo modular con una mayor clasificación de potencia, relación de engranajes, vida útil de los cojinetes y redundancia, lo que se traduce en intervalos de revisión más prolongados según el uso normal. El sistema de acarreo es un diseño simple capaz de alcanzar velocidades de corte de hasta 32 m/min (105 pies/min), con mayor fiabilidad y larga duración.


Calibrador de carbón

Las cizalladoras Cat se pueden suministrar con un calibrador de carbón resistente opcional, actualmente con hasta 200 kW (320 hp) de potencia instalada para lograr la máxima productividad en vetas altas o en condiciones de minería complicadas.


Aumento de la potencia

El paquete de potencia se ha rediseñado para ofrecer mayor funcionalidad, rendimiento optimizado y obtener un mejor acceso a las unidades de filtración mediante un diseño simplificado. Las siguientes dos unidades son modulares, con dos cajones de unidad que facilitan el acceso y la actualización.


Fiabilidad probada

Los tiempos de inactividad son extremadamente caros para los operadores: los costes continúan aumentando aunque no se produce nada. Por este motivo Caterpillar le garantiza que nuestras magníficas cizalladoras de tecnología avanzada están a la altura de sus necesidades.


Verificación de la lubricación

Los brazos de alcance y las unidades de acarreo se someten a un intenso régimen de pruebas para establecer los requisitos de nivel de aceite óptimo para adaptarse a todas las condiciones de minería. Las unidades se montan en plataformas de prueba diseñadas específicamente que se colocan para simular el desnivel de la costura subterránea.


Prueba de resistencia de carga de bloques

En esta prueba se aplican cargas bastante superiores a las de las operaciones de minería normales para asegurarse de que la cizalladora puede funcionar de forma fiable con las clasificaciones de potencia instaladas. Los brazos de alcance o las unidades de acarreo se montan en plataformas de prueba diseñadas específicamente en una configuración en contraposición accionada por un motor de prueba adecuado.


Prueba de carga de producción

Una vez realizada con éxito la prueba de resistencia de carga de bloques, se utilizan las mismas plataformas de prueba para llevar a cabo la prueba de carga de producción de todos los brazos de alcance y de todas las unidades de acarreo.


Productividad demostrada

Esta amplia gama de pruebas garantiza la mayor disponibilidad posible de las cizalladoras en servicio y la máxima rentabilidad de su inversión en su instalación de tajo largo.


Automatización líder del sector

Caterpillar cuenta con un innovador sistema de automatización distribuida para las funciones de control, supervisión y protección de la cizalladora. Su diseño modular permite configurarla para satisfacer las necesidades de control individuales, desde el control y protección básicos hasta la automatización y transmisión de datos avanzadas.


Potencia y flexibilidad

Con un potente ordenador instalado y una sencilla actualización a las nuevas características, la automatización de la cizalladora Cat está preparada para el futuro. Los componentes se conectan a la red en lugar de directamente a un ordenador central, lo que simplifica la instalación, el cableado, el mantenimiento y la resolución de problemas.


Control a través de la red

El sistema de control de la cizalladora utiliza un innovador cable de interconexión Ethernet, lo que se traduce en una reducción drástica del cableado y un importante aumento de la flexibilidad. No hay ningún problema de intercomunicación, ya que el equipo conectado a la red solo necesita poder comunicarse a través de un protocolo de Internet.


Seguridad intrínseca

Que haya más componentes diseñados para seguridad intrínseca implica una instalación más simple y un mantenimiento más rápido. Los nuevos módulos se basan en los módulos CIOS™ estándar, lo que supone un enfoque plug and play para las actualizaciones.


Visualización

La visualización no solo proporciona una representación gráfica del estado de funcionamiento actual, sino que también puede mostrar las condiciones históricas y una pantalla gráfica de las tendencias. Un sistema de tajo largo automatizado es extremadamente complejo, con muchos componentes que interactúan entre sí y que generan datos de versión de tiempo.


VibraGuard™

VibraGuard™ permite al personal con formación adecuada predecir el desgaste de los componentes de la máquina, evitar tiempos de inactividad imprevistos y establecer alarmas para advertir al operador si los componentes de la máquina supervisada corren el riesgo de sufrir daños. Esta protección integral respalda una larga vida útil y una alta disponibilidad de su valioso equipo de minería.


Control modular que ofrece flexibilidad y potencia

PMC™ Evo-S proporciona un rendimiento de procesador de última generación subterráneo. Diseñado por el líder del mercado en automatización de cizalladora, el paquete de automatización de cizalladora Cat permite un uso mejorado del personal en un entorno seguro; con un rendimiento mejorado de cualquier sección de costura determinada, velocidades de acarreo más rápidas, control del frente mejorado y mayor vida útil de todo el equipo de tajo largo, incluidos el AFC y las protecciones.


EL2000 Equipos estándar

Zapata de Captura Ix

Sistema de lubricación central

PMC™ Evo-S

Datos de conexión de compuerta lateral
  • Powerline
  • WLAN

EL2000 Equipos optativos

Bastidor principal multipieza

Capó

Protecciones de lajas

Calibrador de carbón
  • 100 kW

Zapata de Captura Ix (intercambio de inserto)

Limpiador de cizalladora

Barras de riego

IPC

"Navegador 1" de automatización basada en zona

"Navegador 2" de automatización de cizalladora basada en estado

Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" (solo con equipos Cat de tajo largo)

"Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte incorpora tecnología LASC (solo con equipos Cat de tajo largo)

VibraGuard™

Cámaras

Control del estado