< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cizalladora EL3000 se ha desarrollado para costuras de medias a altas para cumplir con los requisitos de las instalaciones de tajo largo más exigentes del mundo. EL3000 explota costuras de hasta 5,50 m (217 pulg). Ofrece 2 × 860 kW (2 × 1380 hp a 60 Hz) de potencia de corte combinada con motores de acarreo de hasta 2 x 150 kW (2 × 200 hp), con un motor de la bomba de 75 kW (120 hp a 60 Hz). Con potencia instalada de más de 2000 kW (3600 hp a 60 Hz), cuenta con una capacidad de producción de más de 5000 toneladas (5512 toneladas) por hora.

Especificaciones

Unidades:
Longitud típica de la máquina 49.9 pies 15.2 m Less
Potencia instalada 3680.0 hp 2295.0 kW Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less

Altura para minería

Gama de capa 2,5 -5,5 m (98-217 pulg) 2,5 -5,5 m (98-217 pulg) Less

Potencia

Potencia de acarreo 2 x 150 kW (2 × 200 hp) 2 x 150 kW (2 × 200 hp) Less
Potencia máxima de corte 2 x 860 kW (2 × 1380 hp a 60 Hz) 2 x 860 kW (2 × 1380 hp a 60 Hz) Less
Potencia máxima instalada 2295 kW (3600 hp a 60 Hz) 2295 kW (3600 hp a 60 Hz) Less

Especificaciones de la EL3000

Máquina a 50 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA750 2 x 750 kW 2 x 750 kW Less
Máquina a 50 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA750 2 x 620 kW 2 x 620 kW Less
Máquina a 50 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA860 2 x 860 kW 2 x 860 kW Less
Máquina a 50 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA860 2 x 750 kW 2 x 750 kW Less
Máquina a 50 Hz, altura de la caja 685 mm 685 mm Less
Máquina a 50 Hz, calibrador de carbón 200 kW 200 kW Less
Máquina a 50 Hz, diámetro del tambor de corte: RA750 Hasta 2500 mm Hasta 2500 mm Less
Máquina a 50 Hz, diámetro del tambor de corte: RA860 Hasta 2750 mm Hasta 2750 mm Less
Máquina a 50 Hz, velocidad del tambor de corte: RA750 32,8, 37,4 y 45,2 rev/min 32,8, 37,4 y 45,2 rev/min Less
Máquina a 50 Hz, velocidad del tambor de corte: RA860 30,8, 35 y 43 rev/min 30,8, 35 y 43 rev/min Less
Máquina a 50 Hz, motor de acarreo 2 x 150 kW 2 x 150 kW Less
Máquina a 50 Hz, tracción de acarreo Hasta 1075 kN Hasta 1075 kN Less
Máquina a 50 Hz, velocidad de acarreo Hasta 31,1 m/min Hasta 31,1 m/min Less
Máquina a 50 Hz, sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Máquina a 50 Hz, potencia instalada Hasta 2295 kW Hasta 2295 kW Less
Máquina a 50 Hz, peso de la máquina (aproximado) 105 toneladas métricas 105 toneladas métricas Less
Máquina a 50 Hz, anchura mínima de la batea 1132 mm 1132 mm Less
Máquina a 50 Hz, voltaje de funcionamiento 3.300V 3.300V Less
Máquina a 50 Hz, motor de la bomba 75 kW 75 kW Less
Máquina a 50 Hz, rango de costura 2,5-5,5 m 2,5-5,5 m Less
Máquina a 50 Hz, longitud típica de la máquina (centros del tambor) 15 200 mm 15 200 mm Less
Máquina a 60 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA750 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
Máquina a 60 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA750 2 × 1000 hp 2 × 1000 hp Less
Máquina a 60 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA860 2 × 1380 hp 2 × 1380 hp Less
Máquina a 60 Hz, potencia de corte disponible: Brazos RA860 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
Máquina a 60 Hz, altura de la caja 27 pulg 27 pulg Less
Máquina a 60 Hz, calibrador de carbón 320 hp 320 hp Less
Máquina a 60 Hz, diámetro del tambor de corte: RA750 Hasta 98 pulg Hasta 98 pulg Less
Máquina a 60 Hz, diámetro del tambor de corte: RA860 Hasta 108 pulg Hasta 108 pulg Less
Máquina a 60 Hz, velocidad del tambor de corte: RA750 39,4, 44,9 y 54,3 rev/min 39,4, 44,9 y 54,3 rev/min Less
Máquina a 60 Hz, velocidad del tambor de corte: RA860 37, 42 y 51,6 rev/min 37, 42 y 51,6 rev/min Less
Máquina a 60 Hz, motor de acarreo 2 × 240 hp 2 × 240 hp Less
Máquina a 60 Hz, tracción de acarreo Hasta 123 toneladas Hasta 123 toneladas Less
Máquina a 60 Hz, velocidad de acarreo Hasta 98,7 pies/min Hasta 98,7 pies/min Less
Máquina a 60 Hz, sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Máquina a 60 Hz, potencia instalada Hasta 3680 hp Hasta 3680 hp Less
Máquina a 60 Hz, peso de la máquina (aproximado) 116 toneladas 116 toneladas Less
Máquina a 60 Hz, anchura mínima de la batea 44,6 pulg 44,6 pulg Less
Máquina a 60 Hz, voltaje de funcionamiento 4160 V 4160 V Less
Máquina a 60 Hz, motor de la bomba 120 hp 120 hp Less
Máquina a 60 Hz, rango de costura 98-217 pulg 98-217 pulg Less
Máquina a 60 Hz, longitud típica de la máquina (centros del tambor) 49,9 pies 49,9 pies Less

Bastidor principal

Pura fuerza


Brazo de alcance

Potencia para las condiciones de minería más difíciles


Paquete de baterías hidráulicas

Mayor compactación


Sistema de acarreo

Modular e innovador


Sistema de control

Automatización líder del sector


Sistema de control

Ofrece flexibilidad y potencia


Sistema de control

Facilitando el trabajo


Calidad

Estrictas pruebas para garantizar la máxima calidad


Seguridad

Cizalladoras Cat: la seguridad es la máxima prioridad


Facilidad de servicio


EL3000 Equipos optativos

DISPONIBLE PARA EL3000:
  • Bastidor principal multipieza
  • Capó
  • Protecciones contra astillado
  • Calibrador de carbón de 100 kW (134 hp)
  • Calibrador de carbón de 200 kW (268 hp)
  • Zapata de Captura Ix (estándar)
  • Limpiador de cizalladora
  • Barras de riego
  • Sistema de lubricación central (estándar)
  • PMC Evo-S (estándar)
  • Conexión de datos de la compuerta lateral: - Powerline (estándar) - Fibra óptica - WLAN (estándar)
  • IPC
  • "Navegador 1" de automatización basada en zona
  • "Navegador 2" de automatización basada en estado
  • Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" (solo con equipos Cat de tajo largo)
  • "Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte incorpora tecnología LASC (solo con equipos Cat de tajo largo)
  • VibraGuard
  • Cámaras
  • Supervisión de estado

CONTROL DEL ESTADO
  • Hay disponible un sistema de control del estado, incluidos los niveles de aceite y temperaturas, flujos, presiones y análisis de vibraciones.

VIBRAGUARDTM
  • VibraGuard permite al personal con formación adecuada predecir el desgaste de los componentes de la máquina, evitar tiempos de inactividad imprevistos y establecer alarmas para advertir al operador si los componentes de la máquina supervisada corren el riesgo de sufrir daños. Esta protección integral respalda una larga vida útil y una alta disponibilidad de su valioso equipo de minería. • Control en línea permanente: - Como sustitución de las mediciones esporádicas fuera de línea, el control en línea permanente proporciona una amplia protección y ayuda a predecir el desgaste de los componentes. Las alarmas advierten al operador si los componentes supervisados corren el riesgo de sufrir daños. • Reduce los tiempos de inactividad imprevistos: - Cuando lo utiliza el personal con formación adecuada, VibraGuard programa las reparaciones y ayuda a evitar los tiempos de inactividad imprevistos. Esto permite la obtención oportuna de piezas de recambio y una reparación sin esfuerzo. • Análisis de datos: - Los datos se transfieren a un PC del centro de control en superficie para un análisis y una evaluación detallados.

Calibrador de carbón
  • Las cizalladoras Cat se pueden suministrar con un calibrador de carbón resistente opcional, actualmente con hasta 200 kW (268 hp) de potencia instalada para lograr la máxima productividad en vetas altas o en condiciones de minería complicadas. El calibrador de carbón se puede pedir por separado para su instalación durante la reconstrucción o revisión.
  • Calibrador de Carbón Montado en Máquina CS200 opcional: • Clasificación de transmisión de 200 kW (320 hp a 60 Hz) • Protección de la transmisión del eje hueco • Velocidad del tambor de 200 rev/min (240 a 60 Hz) • Diámetro del tambor de 900 mm (35,5 pulg) sobre los picos • Refrigeración por agua integral para la transmisión y el motor • Buje de transmisión del tambor cuadrado para el tambor • Completo con mecanismo de elevación antichoque (exclusivo de Caterpillar) • Motor con clasificación de potencia de 200 kW a 50 Hz (320 hp a 60 Hz)

CIZALLADORAS ESPECIALIZADAS
  • Caterpillar también suministra cizalladoras para aplicaciones especializadas: • Cizalladora de costura baja de doble tambor y tambor único • Cizalladora de tres tambores para minería selectiva Estas cizalladoras utilizan la característica clave de la construcción modular en el bastidor principal y se han probado tanto para aplicaciones de carbón como distintas al carbón.