< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Especificaciones

Unidades:
Longitud típica de la máquina 44.7 pies 13.6 m Less
Potencia instalada 1916.0 hp 1429.0 kW Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less

Máquina a 50 Hz

Potencia de corte disponible 2 × 500 kW (2 × 671 hp) 2 × 500 kW (2 × 671 hp) Less
Altura de la caja 21.0 pulg 530.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte 1524 a 2000 mm (60 a 78 pulg) 1524 a 2000 mm (60 a 78 pulg) Less
Velocidad del tambor de corte 33,5, 38,8 y 43,8 rev/min 33,5, 38,8 y 43,8 rev/min Less
Motor de acarreo 2 × 100 kW (2 × 134 hp) 2 × 100 kW (2 × 134 hp) Less
Tracción de acarreo Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Less
Velocidad de acarreo Hasta 29,5 m/min (hasta 97 pies/min) Hasta 29,5 m/min (hasta 97 pies/min) Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Potencia instalada Hasta 1230 kW (hasta 1649 hp) Hasta 1230 kW (hasta 1649 hp) Less
Peso de la máquina (aproximado) 66.0 toneladas 60.0 toneladas métricas Less
Anchura de batea mínima 32.7 pulg 832.0 mm Less
Voltaje de funcionamiento 3300.0 V 3300.0 V Less
Motor de la bomba 40.2 hp 30.0 kW Less
Gama de capa 1,6-3,2 m (63-126 pulg) 1,6-3,2 m (63-126 pulg) Less
Longitud típica de la máquina (centros de tambor) 44.7 pies 13635.0 mm Less

Máquina a 60 Hz

Potencia de corte disponible 2 × 597 kW (2 × 800 hp) 2 × 597 kW (2 × 800 hp) Less
Altura de la caja 21.0 pulg 530.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte 1524 a 2000 mm (60 a 78 pulg) 1524 a 2000 mm (60 a 78 pulg) Less
Velocidad del tambor de corte 40,2, 46,6 y 52,5 rev/min 40,2, 46,6 y 52,5 rev/min Less
Motor de acarreo 2 × 100 kW (2 × 134 hp) 2 × 100 kW (2 × 134 hp) Less
Tracción de acarreo Hasta 732 kN/165 000 lbf (hasta 75 toneladas métricas/82 toneladas cortas) Hasta 732 kN/165 000 lbf (hasta 75 toneladas métricas/82 toneladas cortas) Less
Velocidad de acarreo Hasta 29,5 m/min (hasta 97 pies/min) Hasta 29,5 m/min (hasta 97 pies/min) Less
Sistema de acarreo Transmisión del inversor CA Transmisión del inversor CA Less
Potencia instalada Hasta 1429 kW (hasta 1916 hp) Hasta 1429 kW (hasta 1916 hp) Less
Peso de la máquina (aproximado) 66.0 toneladas 60.0 toneladas métricas Less
Anchura de batea mínima 32.7 pulg 832.0 mm Less
Voltaje de funcionamiento 4160.0 V 4160.0 V Less
Motor de la bomba 48.0 hp 36.0 kW Less
Gama de capa 1,6-3,2 m (63-126 pulg) 1,6-3,2 m (63-126 pulg) Less
Longitud típica de la máquina (centros de tambor) 44.7 pies 13635.0 mm Less

Brazo de alcance

RA560 Diseño y resistencia probados para una mayor vida útil. Diseño y resistencia probados para una mayor vida útil. Less
RA560 Potencia de la transmisión de 500 rev/min a 33,5 kW y superior (40 rev/min a 60 Hz) Potencia de la transmisión de 500 rev/min a 33,5 kW y superior (40 rev/min a 60 Hz) Less
RA560 Diámetro máximo del tambor de 2000 mm (78 pulg) Diámetro máximo del tambor de 2000 mm (78 pulg) Less
RA560 Selección de velocidades del tambor Selección de velocidades del tambor Less
RA560 Completo con diámetro interior de 32 mm (1,3 pulg), a través del eje PFF/PBF de corte húmedo Completo con diámetro interior de 32 mm (1,3 pulg), a través del eje PFF/PBF de corte húmedo Less
RA560 Buje de tambor cuadrado (440 mm [17,3 pulg] entre las superficies planas) Buje de tambor cuadrado (440 mm [17,3 pulg] entre las superficies planas) Less
RA560 Transductores de control integral Transductores de control integral Less
RA560 Protección de la transmisión de eje hueco Protección de la transmisión de eje hueco Less
RA560 En este modelo también hay disponible un mecanismo de accionamiento del capó resistente En este modelo también hay disponible un mecanismo de accionamiento del capó resistente Less
RA560 Motores para cortador disponibles: 500 kW a 50 Hz (800 hp a 60 Hz) Motores para cortador disponibles: 500 kW a 50 Hz (800 hp a 60 Hz) Less

Unidad de acarreo: HU100

Velocidad máxima de la máquina 96.77 pies/min 29.5 m/min Less
Tracción a velocidad máxima 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 toneladas métricas/41,31 toneladas) 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 toneladas métricas/41,31 toneladas) Less
Velocidad con tracción máxima 48.39 pies/min 14.75 m/min Less
Tracción total de la máquina 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 toneladas métricas/82,62 toneladas) 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 toneladas métricas/82,62 toneladas) Less
Tipo Potencia nominal máxima 100 kW (134 hp) Potencia nominal máxima 100 kW (134 hp) Less
Tipo Reducción de la transmisión de 132,6:1 Reducción de la transmisión de 132,6:1 Less
Tipo Disponible con codificador de posición de la máquina Disponible con codificador de posición de la máquina Less
Tipo Disponible con freno de estacionamiento de la máquina Disponible con freno de estacionamiento de la máquina Less
Tipo Transductores de control integral Transductores de control integral Less
Tipo Protección de la transmisión de eje hueco Protección de la transmisión de eje hueco Less
Tipo Supervisión de vibración en línea Supervisión de vibración en línea Less

Reductor: DD100

Tipo Diseño de reductor innovador y exclusivo Diseño de reductor innovador y exclusivo Less
Tipo Transmisión nominal de 100 kW (134 hp) Transmisión nominal de 100 kW (134 hp) Less
Tipo Tracción máxima de acarreo de 732 kN (82 toneladas) Tracción máxima de acarreo de 732 kN (82 toneladas) Less
Tipo Caja de cambios completamente extraíble, manipulable y modular Caja de cambios completamente extraíble, manipulable y modular Less
Tipo Conjunto de rueda motriz superior modular extraíble Conjunto de rueda motriz superior modular extraíble Less
Tipo Relación de reducción 17T-23T-10T (configuración de dos ruedas) Relación de reducción 17T-23T-10T (configuración de dos ruedas) Less
Tipo Zapata de captura con insertos de desgaste reemplazables, segura y fácil de reemplazar (exclusiva de Caterpillar) Zapata de captura con insertos de desgaste reemplazables, segura y fácil de reemplazar (exclusiva de Caterpillar) Less
Tipo Adecuado para todos los sistemas de cremallera actuales Adecuado para todos los sistemas de cremallera actuales Less

Conjunto motor: PP2

Tipo Bomba de caudal fijo, con capacidad de 50 L/min (13 gal/min) Bomba de caudal fijo, con capacidad de 50 L/min (13 gal/min) Less
Tipo Presión de funcionamiento del sistema 210 bar (3046 lb/pulg²) Presión de funcionamiento del sistema 210 bar (3046 lb/pulg²) Less
Tipo Depósito hidráulico resistente de 190 L (50 gal) de capacidad Depósito hidráulico resistente de 190 L (50 gal) de capacidad Less
Tipo Transductores de control integral Transductores de control integral Less
Tipo Para utilizar con aceites hidráulicos ISO 68 o ISO 100 Para utilizar con aceites hidráulicos ISO 68 o ISO 100 Less
Tipo Disponible con banco de válvulas de 6 secciones Disponible con banco de válvulas de 6 secciones Less
Tipo Esta unidad tiene un motor de bomba con potencia nominal de 30 kW a 50 Hz (48 hp a 60 Hz) Esta unidad tiene un motor de bomba con potencia nominal de 30 kW a 50 Hz (48 hp a 60 Hz) Less

Bastidor principal: MF1

Tipo Alta integridad estructural y absorción de todas las fuerzas de corte y acarreo, lo que proporciona la máxima protección a todas las unidades principales Alta integridad estructural y absorción de todas las fuerzas de corte y acarreo, lo que proporciona la máxima protección a todas las unidades principales Less
Tipo Máxima protección de la cajas eléctricas, lo que proporciona el más alto nivel de integridad ignífuga Máxima protección de la cajas eléctricas, lo que proporciona el más alto nivel de integridad ignífuga Less
Tipo Acceso mejorado para el mantenimiento y facilidad de revisión y reparación Acceso mejorado para el mantenimiento y facilidad de revisión y reparación Less
Tipo Versatilidad de aplicación gracias a la construcción completamente modular Versatilidad de aplicación gracias a la construcción completamente modular Less
Tipo Hay disponible un bastidor principal dividido cuando las opciones de transporte son limitadas Hay disponible un bastidor principal dividido cuando las opciones de transporte son limitadas Less

Caja de control eléctrico: ECB2

Tipo Este módulo ignífugo contiene la mayoría de componentes de distribución de alimentación y control eléctrico de la cizalladora. Este módulo ignífugo contiene la mayoría de componentes de distribución de alimentación y control eléctrico de la cizalladora. Less
Tipo Capacidad de transporte de alta corriente de 400 A que admite cables de remolque de hasta 185 mm2 (2,9 pulg2). Capacidad de transporte de alta corriente de 400 A que admite cables de remolque de hasta 185 mm2 (2,9 pulg2). Less
Tipo Todo el chasis interno puede "construirse en banco", probarse y almacenarse. Todo el chasis interno puede "construirse en banco", probarse y almacenarse. Less
Tipo La caja contiene varios disyuntores de bajo voltaje que se pueden restablecer rápidamente abriendo la cubierta FLP, con lo que se reduce el tiempo de inactividad. La caja contiene varios disyuntores de bajo voltaje que se pueden restablecer rápidamente abriendo la cubierta FLP, con lo que se reduce el tiempo de inactividad. Less
Tipo Un potente sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar permite que la cizalladora funcione, incluso si el sistema de control total no está funcionando. Un potente sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar permite que la cizalladora funcione, incluso si el sistema de control total no está funcionando. Less
Tipo Esta unidad contiene contactores para los motores del cortador, disyuntores, transformador de control, función de control de corriente, fusibles de alto voltaje, fallos de toma de tierra y desconexión visible. Esta unidad contiene contactores para los motores del cortador, disyuntores, transformador de control, función de control de corriente, fusibles de alto voltaje, fallos de toma de tierra y desconexión visible. Less

Caja de transformador de acarreo: HTB2

Tipo Este módulo ignífugo contiene el transformador de acarreo principal de 253 kVA, fuentes de alimentación, un transformador auxiliar, disyuntor del sistema de transmisión y un inversor de 250 kW (335 hp), 600 V CA, con módulo de frenada regenerativa. Este módulo ignífugo contiene el transformador de acarreo principal de 253 kVA, fuentes de alimentación, un transformador auxiliar, disyuntor del sistema de transmisión y un inversor de 250 kW (335 hp), 600 V CA, con módulo de frenada regenerativa. Less

Material eléctrico

Tipo Este modelo de cizalladora está disponible con faros delanteros, cámaras, control de metano, pantallas y alarmas acústicas. Este modelo de cizalladora está disponible con faros delanteros, cámaras, control de metano, pantallas y alarmas acústicas. Less
Tipo El material eléctrico se ha diseñado y certificado según las normas IEC y también es compatible con otras normas regionales y nacionales, como MSHA, GOST, MA, ATEX y DGMS, así como las normativas de Nueva Gales del Sur y Queensland, en Australia. El material eléctrico se ha diseñado y certificado según las normas IEC y también es compatible con otras normas regionales y nacionales, como MSHA, GOST, MA, ATEX y DGMS, así como las normativas de Nueva Gales del Sur y Queensland, en Australia. Less

Material hidráulico

Tipo Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Less
Tipo Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Less
Tipo Las mangueras y los tubos cumplen la directriz MDG 41 y las normativas MSHA. Las mangueras y los tubos cumplen la directriz MDG 41 y las normativas MSHA. Less

Material de agua

Tipo Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Las mangueras cumplen la norma ISO 6805 y se han probado conforme a los requisitos de la norma EN ISO 1402. Less
Tipo Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Las mangueras se ensamblan conforme al estándar de montaje de manguera DIN20066:201-10. Less
Tipo Las mangueras y los tubos cumplen la directriz MDG 41 y las normativas MSHA. Las mangueras y los tubos cumplen la directriz MDG 41 y las normativas MSHA. Less
Tipo Este modelo de cizalladora está disponible con filtro integrado, barras de rociado de supresión de polvo, limpiadores para las cizallas y anillos de rociado del brazo de alcance. Este modelo de cizalladora está disponible con filtro integrado, barras de rociado de supresión de polvo, limpiadores para las cizallas y anillos de rociado del brazo de alcance. Less

Sistema de control Health

Tipo Hay disponible un sistema de control del estado, incluidos los niveles de aceite y temperaturas, flujos, presiones y análisis de vibraciones. Hay disponible un sistema de control del estado, incluidos los niveles de aceite y temperaturas, flujos, presiones y análisis de vibraciones. Less

Automatización de la máquina y comunicación

Niveles de automatización "Navegador 1" de automatización basada en zona "Navegador 1" de automatización basada en zona Less
Niveles de automatización "Navegador 2" de automatización de cizalladora basada en estado "Navegador 2" de automatización de cizalladora basada en estado Less
Niveles de automatización Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" Less
Niveles de automatización "Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte "Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte Less
Tipo Automatización líder del sector Automatización líder del sector Less
Tipo Esta cizalladora cuenta con un innovador sistema de automatización distribuida para las funciones de control, supervisión y protección de la máquina. Su diseño modular permite configurarla para satisfacer las necesidades de control individuales, desde el control y protección básicos hasta la automatización y transmisión de datos avanzadas. Esta cizalladora cuenta con un innovador sistema de automatización distribuida para las funciones de control, supervisión y protección de la máquina. Su diseño modular permite configurarla para satisfacer las necesidades de control individuales, desde el control y protección básicos hasta la automatización y transmisión de datos avanzadas. Less
Tipo El sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar permite que la cizalladora funcione, incluso si el sistema de control total no está funcionando. El sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet avanzada y funcionalidad auxiliar permite que la cizalladora funcione, incluso si el sistema de control total no está funcionando. Less
Tipo La cizalladora está equipada con un innovador PC de gran potencia informática alojado en una carcasa ignífuga, lo que permite una mayor flexibilidad para actualizar a futuras características, tales como el control de estado. La cizalladora está equipada con un innovador PC de gran potencia informática alojado en una carcasa ignífuga, lo que permite una mayor flexibilidad para actualizar a futuras características, tales como el control de estado. Less
Tipo Un controlador lógico programable (PLC) se encarga de las tareas de control básico de la máquina, para garantizar la producción de carbón. Un controlador lógico programable (PLC) se encarga de las tareas de control básico de la máquina, para garantizar la producción de carbón. Less
Tipo A diferencia de los sistemas de la competencia, la modularidad y el control del sistema de tajo largo permiten que el tajo largo funcione en modo "tolerante a fallos", aunque exista algún problema con el sistema de automatización global. A diferencia de los sistemas de la competencia, la modularidad y el control del sistema de tajo largo permiten que el tajo largo funcione en modo "tolerante a fallos", aunque exista algún problema con el sistema de automatización global. Less
Tipo En otras palabras, la automatización integrada no evita el control mediante PLC (Programmable Logic Controller, controlador lógico programable) individuales para mantener la producción en marcha. En otras palabras, la automatización integrada no evita el control mediante PLC (Programmable Logic Controller, controlador lógico programable) individuales para mantener la producción en marcha. Less

Dimensiones (aproximadas)

Anchura de la batea de AFC (típica, como se muestra) 45.0 pulg 1142.0 mm Less
Espacio libre del tambor a la placa saliente del AFC 11.0 pulg 271.0 mm Less
Anchura total del tambor de corte 45.0 pulg 1142.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la cizalladora 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Distancia entre los tambores con los brazos en horizontal 537.0 pulg 13635.0 mm Less
Distancia entre los puntos de articulación del brazo de alcance 320.0 pulg 8125.0 mm Less
Distancia entre centros de la zapata de captura 241.0 pulg 6124.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la caja principal (versión más baja) 47.2 pulg 1200.0 mm Less
Altura de la máquina sobre la caja principal (< en la versión más baja) 47.2 pulg 1200.0 mm Less
Altura máxima de corte de capa (más) 126.0 pulg 3200.0 mm Less
Diámetro de tambor de corte del brazo de alcance 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Longitud del brazo de alcance (articulación al tambor) 108.5 pulg 2755.0 mm Less
Rebaje del suelo del tambor de la cizalladora (>) 20.0 pulg 500.0 mm Less
Espacio libre del túnel vertical (aproximado) 18.0 pulg 460.0 mm Less
Anchura entre picos 42.0 pulg 1067.0 mm Less

Mayor productividad a largo plazo

Los paneles de carbón y las longitudes de frente aumentan, aunque la altura de costura media no lo hace. Para maximizar los niveles de productividad a medida que la altura de costura disminuye, es necesario optimizar la potencia de corte, la potencia de acareo, la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento y la ergonomía del operador. También se deben proporcionar características de seguridad mejoradas que hagan frente a los retos de la minería en costuras bajas. A medida que evolucionen las condiciones de límite para operaciones de tajo largo, Caterpillar sigue desarrollando soluciones que mantendrán o aumentarán la productividad de un modo seguro. Para las aplicaciones de cizalladoras en costuras bajas, seguirá contando con la solución Cat más compacta, la nueva Cat EL1000, para obtener los resultados que espera. La incorporación más reciente a la popular gama de cizalladoras de tajo largo Cat abarcará alturas de costura de 63 a 126 pulgadas (1,6 a 3,2 metros).

Cumplimiento de los objetivos de producción del futuro en costuras bajas y medias

La Cizalladora EL1000 completa la gama de cizalladoras de Caterpillar para contar con la máxima productividad en costuras de 1,6 a 7 metros.

La esencia del cizallamiento experto

La Cizalladora EL1000, una herramienta multitarea compacta para alta productividad, aplica un impacto máximo en costuras bajas y medias:

  • Potencia de corte: 1600 hp (2 x 500 kW)
  • Potencia de acarreo: 2 x 134 hp (2 x 100 kW)
  • Cobertura de alturas de costura desde 63-126 pulg (1,6-3,20 m)

Diseñada y probada para una larga vida útil

La cizalladora EL1000 tiene un bastidor principal de una sola pieza exclusivo que no solo protege todos los componentes modulares, sino que también permite la revisión selectiva y el intercambio de unidad modular para contar con el mantenimiento más eficiente del sector. Nuestro propio centro de pruebas de cizalladoras en Alemania ha validado todos estos parámetros: vida útil del componente, capacidad de servicio, durabilidad y facilidad de manejo.

Los niveles de producción no paran de aumentar

El funcionamiento de la Cizalladora EL1000, sus niveles de producción y el estado de los componentes se pueden controlar in situ y desde la superficie. El potente sistema de control PMC® Evo-S ofrece automatización mejorada y comunicación Ethernet avanzada. Con condiciones geológicas constantes, el modelo EL1000 se puede operar en modo automático, lo que permite que el personal y la productividad permanezcan en la "zona segura".

Menor tiempo de mantenimiento/seguridad mejorada

El innovador diseño de zapata de captura de dos piezas, con elementos estructurales y de desgaste independientes, reduce significativamente el peso manipulado durante la sustitución de más de 500 kg (1102 lb) para la zapata de captura típica a menos de 50 kg (110 lb) por inserto. Esto mejora enormemente la seguridad al realizar la tarea, a la vez que reduce el tiempo necesario para realizarla. Otra ventaja es la mayor flexibilidad. Debido a que el peso que se debe manipular es mucho menor, la sustitución se puede realizar en cualquier parte del frente, ya que no se requiere equipo de elevación pesado, que normalmente se encuentra solo en los extremos de la galería de arranque. El resultado: manejo fácil y mayor seguridad.

Más tiempo de corte

La fiabilidad y calidad de fabricación son la base de todas las historias de éxito con cizalladoras Cat®. Un diseño y servicio adecuados prolongarán aún más esa fiabilidad. La red mundial de distribuidores de Cat, siempre cerca de sus operaciones, es su enlace rápido a servicio profesional y piezas originales.

EL1000 Equipos estándar

Zapata de Captura Ix

Sistema de lubricación central

PMC™ Evo-S

Conexión de datos de compuerta lateral
  • Powerline
  • WLAN

EL1000 Equipos optativos

Bastidor principal multipieza

Capó

Protecciones contra astillado

Calibrador de carbón
  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Zapata de Captura Ix (intercambio de inserto)

Limpiador de cizalladora

Barras de riego

Conexión de datos de compuerta lateral
  • Fibra óptica

IPC

"Navegador 1" de automatización basada en zona

"Navegador 2" de automatización de cizalladora basada en estado

Automatización de tajo largo integrada con "Navegador 2 + 3" (solo con equipos Cat de tajo largo)

"Navegador de tajo largo" para mejorar la alineación del frente y el control del horizonte incorpora tecnología LASC (solo con equipos Cat de tajo largo)

VibraGuard™

Cámaras

Supervisión de estado