< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Cat VFD-A800/W800 proporciona eficiencia y máxima rentabilidad para el control del motor de los transportadores de frente blindados en aplicaciones subterráneas de tajo largo. El variador de frecuencia variable consta de una unidad VFD refrigerada por aire, una unidad VFD refrigerada por líquido y una estación de refrigeración externa. El variador de voltaje medio Cat mejora el control del motor y aumenta la eficiencia energética en aplicaciones de motor con una potencia nominal de hasta 800 kW (1072 hp).

Datos técnicos

Unidades:
Potencia nominal 1072.0 hp 800.0 kW Less
Voltaje de entrada 3300 V ± 10% 3300 V ± 10% Less
Par de funcionamiento máximo 210.0 % 210.0 % Less
Convertidor Inversor de fuente de corriente (CSI) Inversor de fuente de corriente (CSI) Less
Frecuencia de entrada 50/60 Hz ± 5% 50/60 Hz ± 5% Less
Tipo de motor Motor de CA Motor de CA Less
Funcionamiento 4Q 4Q Less
Frecuencia de salida 0-60 Hz 0-60 Hz Less
Voltaje de salida 0-3300V 0-3300V Less
Factor de potencia (cos fi) > 97,5% (PWM) > 97,5% (PWM) Less
Instalación VFD independiente del motor (distancia del cable hasta 4 km/2,5 millas) VFD independiente del motor (distancia del cable hasta 4 km/2,5 millas) Less
Tiempo de respuesta 20 %-80 % < 20 m/s 20 %-80 % < 20 m/s Less

Dimensiones (todos los pesos y dimensiones son aproximados)

Altura 51.0 pulg 1300.0 mm Less
Longitud 146.0 pulg 3700.0 mm Less
Peso: VFD-A800 (enfriado por aire) 14771.0 lb 6700.0 kg Less
Peso: VFD-W800 (enfriado por agua) 17196.0 lb 7800.0 kg Less
Anchura 49.0 pulg 1245.0 mm Less

Lo último en control de su sistema de transmisión

El variador de frecuencia variable Cat® para sistemas de transportadores de frente suministrará exactamente la potencia necesaria a su AFC o aplicación de rozado; disponible con una potencia nominal de 800 y 1200 kW (1072 y 1609 hp). Los variadores de frecuencia variable (VFD, Variable Frequency Drive) Cat simplemente emplean la potencia eléctrica en operaciones de tajo largo de la manera más inteligente. El Cat VFD optimiza el flujo de material mientras ahorra en la vida útil del equipo y es el acelerador de su productividad y rentabilidad de la inversión al tiempo que frena costes de operación específicos.


Simplemente, conecte la tecnología de transmisión del mañana

Los variadores de voltaje medio Cat, compuestos de una unidad refrigerada por aire y una refrigerada por líquido, se incorporan en una carcasa ignífuga. Junto con una estación de refrigeración líquida de circuito doble, los contenedores de VFD se pueden colocar en el tren de energía en los caminos largos de un sistema de tajo largo. Son posibles distancias de cable a motores de hasta 4 km (2,5 millas). La parametrización y el control de los VFD se pueden modificar desde el sistema de control ubicado en la superficie. La transmisión del VFD Cat no requiere motores especiales. Este convertidor de voltaje medio permite el uso de motores de CA estándar y se adapta a la mayoría de sistemas existentes proporcionando estas ventajas:

  • Caídas de voltaje no significativas durante el arranque, por lo que incluso las redes "más débiles" pueden aumentar su rendimiento.
  • VFD separado del motor de modo que se pueden instalar unidades de convertidor hasta a 4 kilómetros de las unidades/motores para ahorrar espacio en las entradas de frente.
  • El VFD se puede apilar en el tren de energía para satisfacer cualquier demanda de potencia que pueda tener su equipo.
  • En el funcionamiento 4Q se utilizan motores para frenar y regenerar potencia en la red eléctrica.


Arranque, marcha, compartir, frenos

El VFD Cat controla con maestría los ciclos repetitivos de AFC y el funcionamiento de la transmisión de la cadena de la rozadora: par total a velocidad cero, par máximo en el momento del arranque, par perfectamente equilibrado en los motores para compartir las cargas, motores que frenan el AFC (o la rozadora) o lo detienen inmediatamente al producirse una situación de sobrecarga. El control continuo de la velocidad y el par a través de la frecuencia de corriente alterna hacen el uso de la potencia eléctrica más eficiente al mismo tiempo que mantienen los niveles de tensión para el equipo, y especialmente las cadenas, al mínimo.


Rendimiento preciso mediante una eficaz estructura de potencia

Los Cat VFD utilizan un inversor de fuente de corriente (CSI) de duración de impulsos modulados (PWM). Los convertidores de este tipo cuentan con una estructura de potencia efectiva con un inductor de enlace de CC de limitación de corriente. El CSI VFD proporciona una forma de onda de voltaje y corriente casi sinusoidal con distorsión armónica total (THD) inferior al 5%. Esto reduce la tensión en el aislamiento de los devanados del motor.


Convierta la potencia eléctrica en las ondas cerebrales de su producción

Puesto que el funcionamiento de VFD es completamente eléctrico y no mecánico, los parámetros del sistema se pueden analizar y ajustar en poco tiempo y con la precisión más alta: los datos sobre par, potencia, velocidad y resolución/rev/min están disponibles de inmediato. Por tanto, el ajuste de la velocidad del AFC a la carga por rozadora o cizalladora es una operación inmediata que puede ajustar la salida total de tajo largo en sistemas de salida como la trituradora o la correa transportadora.