Cubo de Materiales de Baja Densidad 834H

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los cubos de materiales de baja densidad Cat® se han probado en el terreno, ayudando a los clientes a conseguir la productividad y eficiencia máxima reduciendo a la vez sus costes. Con el 834H, tendrá una máquina especial que ofrece unos tiempos de trabajo líderes en el sector, seguridad, facilidad de servicio y comodidad del operador.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia neta 523.0 hp 390.0 kW Less
Calibre 5.71 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg 3 18.1 L Less
Potencia neta - CEE 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
Transmisión por convertidor - Potencia al volante 499.0 hp 372.0 kW Less
Transmisión por convertidor - Potencia bruta 554.0 hp 413.0 kW Less
Transmisión directa - Potencia al volante 468.0 hp 349.0 kW Less
Transmisión directa - Potencia bruta 555.0 hp 414.0 kW Less

Transmisión

Transmisión por convertidor - Hacia delante 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 2 7.6 mph 12.2 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 14.3 mph 23.0 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 4 22.0 mph 35.4 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 4 23.9 mph 38.5 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 4 N/D N/D Less
Transmisión directa - Marcha atrás 4 N/D N/D Less

Frenos

Frenos Cumplen las normas SAE/ISO 3450 1996 Cumplen las normas SAE/ISO 3450 1996 Less

Ejes

Delantero Fijo planetario Fijo planetario Less
Trasero oscilante ±6 ±6 Less

Pesos

Peso de funcionamiento 109229.0 lb 49546.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 28.3 galones de EE. UU. 107.0 L Less
Cárter 15.9 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Transmisión 21.9 galones de EE. UU. 83.0 L Less
Depósito hidráulico 36.2 galones de EE. UU. 137.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 49.1 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 50.2 galones de EE. UU. 190.0 L Less
Depósito de combustible 209.5 galones de EE. UU. 793.0 L Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumplen las normas SAE e ISO Cumplen las normas SAE e ISO Less
Niveles de ruido en marcha Cumple las normas ANSI/SAE, SAE e ISO Cumple las normas ANSI/SAE, SAE e ISO Less
Cabina Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)/estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) de serie Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)/estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) de serie Less

Capacidades del cubo

Transportar 35.0 yd3 27.0 m3 Less
Explanar 70.0 yd3 54.0 m3 Less

Productividad

Mejore sus beneficios


Fiabilidad

Máximo tiempo de actividad, mayor duración: eso es lo que se espera del resultado final


Seguridad

Construido para protegerle


Facilidad de servicio

Fácil mantenimiento. Facilidad de servicio.


Comodidad del operador

El mejor entorno de trabajo de su clase


Servicio postventa

Confíe en los distribuidores Cat para soluciones empresariales


Cubo de Materiales de Baja Densidad 834H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (100 amperios)
  • Baterías, sin mantenimiento
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema eléctrico (24 voltios)
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Estructura de protección en caso de vuelcos interna de cuatro postes
  • (ROPS/FOPS), la preinstalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 15 amperios), toma de alimentación de 12 V, cristal tintado
  • Encendedor (12 V y 15 A) y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Inclinación, elevación y descarga electrohidráulicas
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Luz de techo (cabina)
  • Interruptor de desactivación del embrague por bloqueo
  • Soportes para fiambrera/bebidas
  • Sistema de control (EMS-III)
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Instrumentos, indicadores:
  • Instrumentación, indicadores de advertencia
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Interruptor de selección de fuerza de tracción
  • Asiento de la serie Comfort (tela) con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Bloqueo del sistema de control de inclinación y elevación
  • Indicador de marcha
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos húmedos
  • Frenos de servicio de discos múltiples
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Freno de estacionamiento
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par de capacidad variable con sistema de control de bloqueo y sistema de control de la tracción (interruptor y dial en cabina)
  • Transmisión, planetaria, cambio automático (4 avance/3 marcha atrás)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CH-4
  • Control electrónico de la presión de los embragues y tomas de presión remotas agrupadas
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Capó metálico con puertas de servicio con cerradura
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador (bajo el capó)
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios. El precio de los neumáticos ya está descontado del de la máquina básica.

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50 % con protección hasta -34 °C (-29 °F)

Cubo de Materiales de Baja Densidad 834H Equipos optativos

Embrague de bloqueo

Cabina, defensa de los parabrisas

Cabina, rejilla y parte posterior del ventilador

Cabina, lunas montadas sobre caucho

Cámara de visión trasera

Preinstalación para implemento del sistema de movimiento de tierras asistido por ordenador (CAES)

Diferenciales, antipatinaje (trasero)

Sistema de repostado rápido de combustible

Calentador del refrigerante del motor

Calentador de combustible

Alumbrado, HID

Luz, estroboscópica parpadeante de aviso

Luz, baliza lanzadestellos de aviso

Espejo, retrovisor (panorámico)

Sistema de cambio de aceite, alta velocidad

Prefiltros

Radio AM/FM, reproductor de CD/MP3

Preinstalación de radio por satélite

Radio, satélite, Bluetooth

Insonorización

Interruptor, desconexión, remoto

Visera, delantera