< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Diseñado específicamente para disfrutar de una buena movilidad, maniobrabilidad y velocidad en aplicaciones difíciles.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potencia neta 232.0 hp 173.0 kW Less
Potencia al volante 232.0 hp 173.0 kW Less
Potencia bruta 253.0 hp 189.0 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 (JAN90) 232.0 hp 173.0 kW Less
Calibre 4.4 pulg 112.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg 3 8.8 L Less
Reserva de par motor 30.0 % 30.0 % Less
Cilindros 6 6 Less

Transmisión

Número de velocidades de avance 4 4 Less
Número de velocidades de marcha atrás 4 4 Less
1.ª marcha de avance 3.6 mph 5.7 km/h Less
2.ª marcha de avance 6.4 mph 10.2 km/h Less
3.ª marcha de avance 11.2 mph 17.9 km/h Less
4.ª marcha de avance 19.3 mph 31.0 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.1 mph 6.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 7.3 mph 11.6 km/h Less
3.ª marcha atrás 12.7 mph 20.4 km/h Less
4.ª marcha atrás 21.8 mph 34.9 km/h Less

Sistema hidráulico

Cilindro de elevación, calibre y carrera 120,62 mm x 913,9 mm (4,74 pulg x 35,98 pulg) 120,62 mm x 913,9 mm (4,74 pulg x 35,98 pulg) Less
Cilindro de dirección, calibre y carrera 101,6 mm x 597 mm (3,99 pulg x 23,5 pulg) 101,6 mm x 597 mm (3,99 pulg x 23,5 pulg) Less
Ajuste de la válvula de seguridad 2255.0 lb/pulg² 15500.0 kPa Less

Frenos

Frenos Cumple las normativas OSHA Cumple las normativas OSHA Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilante ±12° Oscilante ±12° Less

Dirección

Ángulo de dirección ±36° ±36° Less
Radio de giro, esquina exterior de la hoja 23.5 pies 7168.0 mm Less
Radio de giro, esquina interior de la hoja 12.2 pies 3727.0 mm Less

Neumáticos

Tamaño de los neumáticos de serie 26,5 R25 XHA MX L3 26,5 R25 XHA MX L3 Less
Neumáticos Banda de rodamiento para minas y canteras L3 Banda de rodamiento para minas y canteras L3 Less

Pesos

Peso de funcionamiento 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible: de serie 117.8 galones 446.0 L Less
Sistema de refrigeración 14.5 galones 55.0 L Less
Cárter 9.0 galones 34.0 L Less
Transmisión 13.2 galones 50.0 L Less
Depósito hidráulico 23.2 galones 88.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 17.1 galones 65.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 17.1 galones 65.0 L Less

Cabina

Cabina Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
ROPS/FOPS Estándar Estándar Less

Especificaciones de funcionamiento

Radio de giro con hoja 4703.4 pies 1433.6 m Less
Altura libre sobre el suelo 14.41 pulg 366.0 mm Less

Niveles de ruido

Normas Cumple los estándares necesarios Cumple los estándares necesarios Less

Especificaciones de las hojas

Capacidades de hojas 2,66 m3 2,66 m3 Less
Hoja de empuje recta - Capacidad 3.49 yd3 2.66 m3 Less
Longitud de la hoja vertedera 11.8 pies 3596.0 mm Less
Hoja de empuje recta - Anchura total 11.8 pies 3596.0 mm Less
Hoja de empuje recta - Altura 3.6 pies 1110.0 mm Less
Hoja de empuje recta - Profundidad de excavación 1.73 pies 528.0 mm Less
Elevación máxima sobre el suelo 2.36 pies 718.0 mm Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja - Total 51.9 Grados 51.9 Grados Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja - Hacia adelante 10.0 Grados 10.0 Grados Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja - Posterior 4.5 Grados 4.5 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja: a la derecha 4.5 Grados 4.5 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja: a la izquierda 8.0 Grados 8.0 Grados Less
Hoja de empuje recta - Inclinación máxima 2.6 pies 795.0 mm Less
Hoja recta: peso de funcionamiento total 47868.91 lb 21713.0 kg Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina 10.91 pies 3326.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 10.84 pies 3304.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 7.79 pies 2373.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo al paragolpes 2.45 pies 748.0 mm Less
Altura hasta la parte inferior de la escalerilla 1.45 pies 441.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 6.14 pies 1871.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud con la hoja de empuje en el suelo 22.58 pies 6881.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.2 pies 366.0 mm Less

Tren de potencia

Ofrece máximo rendimiento, durabilidad y fiabilidad.


Estructuras

El diseño y los materiales mejorados proporcionan una resistencia superior a las estructuras especialmente fabricadas del 814F serie 2.


Puesto del operador y mandos de control

Comodidad y control: el puesto del operador de calidad insuperable ayuda a maximizar la productividad.


Hoja recta

Diseño de sección en caja múltiple con hoja vertedera termotratada y cuchillas de ataque y cantoneras de acero DH™-2 para una mayor vida útil.


Características opcionales

Las opciones disponibles permiten adaptar el 814F serie 2 a sus necesidades.


Facilidad de servicio

Se consigue si el mantenimiento es sencillo y se puede acceder fácilmente a todas las áreas.


Servicio postventa integral

Los distribuidores Cat son expertos en equipos.


814F Serie 2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (80 amperios)
  • Baterías, sin mantenimiento (2)
  • Conectores de diagnóstico
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero, trasero y en la cabina)
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR
  • Bloqueos del sistema de control de la hoja
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS/FOPS)
  • Percha para abrigo
  • Encendedor y cenicero
  • Sistema de control de Caterpillar
  • Luz de techo (cabina)
  • Fusibles, tipo hoja, en la cabina
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina, eléctrica (montada en el volante de dirección)
  • Dirección hidráulica
  • Soporte para termo y bebidas
  • Espejos, retrovisores (montaje interno)
  • Asiento, suspensión mecánica
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, estancos hidráulicos, húmedos, frenos de servicio
  • Motor Cat® C9 ACERT™
  • Bomba de cebado de combustible
  • Silenciador
  • Radiador, modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque por éter
  • Convertidor de par
  • Transmisión, planetaria (4 velocidades de avance/4 de marcha atrás)