< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Pala de Ruedas Compacta Cat 906M ofrece un alto rendimiento con una versatilidad excepcional. El operador puede modificar el sistema hidráulico y el ajuste de la transmisión sobre la marcha para ajustar la repuesta de la máquina a cada tarea. Niveles de sonido bajos, cabina amplia y espaciosa y controles intuitivos que hacen que resulte cómodo trabajar durante todo el día.

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 73.0 hp 54.6 kW Less
Potencia neta 74.0 hp 55.3 kW Less
Modelo de motor Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT* Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 73.0 hp 54.6 kW Less
Potencia nominal neta a 2400 rev/min: SAE J1349 73.0 hp 54.7 kW Less
Potencia nominal neta a 2400 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 74.0 hp 55.3 kW Less
Emisiones *El Motor Cat C3.3B DIT cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. /fase IIIB de la UE o equivalentes a Tier 4 Interim/fase IIIA. *El Motor Cat C3.3B DIT cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. /fase IIIB de la UE o equivalentes a Tier 4 Interim/fase IIIA. Less
Par bruto máximo: ISO 14396 192.0 lb-pie 261.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 189.0 lb-pie 257.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 191.0 lb-pie 260.0 N·m Less
Cilindrada 201.0 pulg 3 3.3 L Less
Calibre 3.7 pulg 94.0 mm Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Nota La clasificación de potencia neta se prueba en las condiciones concretas del estándar especificado. La clasificación de potencia neta se prueba en las condiciones concretas del estándar especificado. Less
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, filtro de escape diésel y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, filtro de escape diésel y ventilador girando a su velocidad mínima. Less
Nota El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 metros (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de la transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 metros (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de la transmisión. Less
Nota Volante según especifican las normas SAE cuando el ventilador gira a la velocidad máxima. Volante según especifican las normas SAE cuando el ventilador gira a la velocidad máxima. Less
Nota El Motor Cat C3.3B Tier 4 Final/fase IIIB emplea un sistema de regeneración activa que no requiere la intervención del operador en condiciones normales. El Motor Cat C3.3B Tier 4 Final/fase IIIB emplea un sistema de regeneración activa que no requiere la intervención del operador en condiciones normales. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 12346.0 lb 5600.0 kg Less
Nota Estas especificaciones corresponden a una máquina configurada con un cucharón de uso general, cuchillas empernables, un operador de 75 kg (165 lb), neumáticos Dunlop 405/70 SPT9, depósito de combustible lleno, cabina Comfort EROPS, flujo hidráulico estándar y acoplamiento de cargadora compacta. – El modelo 906M está configurado con un cucharón con cuchilla empernable de 0,9 m3 (1,2 yd3). Estas especificaciones corresponden a una máquina configurada con un cucharón de uso general, cuchillas empernables, un operador de 75 kg (165 lb), neumáticos Dunlop 405/70 SPT9, depósito de combustible lleno, cabina Comfort EROPS, flujo hidráulico estándar y acoplamiento de cargadora compacta. – El modelo 906M está configurado con un cucharón con cuchilla empernable de 0,9 m3 (1,2 yd3). Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 4.4 galones de EE. UU. 16.5 L Less
Depósito de combustible 13.7 galones de EE. UU. 52.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 18.5 galones de EE. UU. 70.0 L Less
Cárter del motor 3.0 galones de EE. UU. 11.2 L Less
Transmisión (caja de cambios) 2.2 galones de EE. UU. 8.5 L Less
Ejes: delanteros N/D N/D Less
Ejes: traseros N/D N/D Less
Depósito hidráulico 12.2 galones de EE. UU. 46.0 L Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal máximo: bomba de implemento 19.0 gal/min 73.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, función auxiliar de caudal estándar 19.0 gal/min 73.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, función auxiliar de caudal alto 31.0 gal/min 116.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 3408.0 lb/pulg² 23500.0 kPa Less
Presión de seguridad: culata del cilindro de inclinación 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Presión de seguridad: varilla del cilindro de inclinación 2756.0 lb/pulg² 19000.0 kPa Less
Presión de trabajo máxima de la 3ª función 3408.0 lb/pulg² 23500.0 kPa Less
Presión máxima del caudal de sobrealimentación 3191.0 lb/pulg² 22000.0 kPa Less
Cilindro de elevación: doble acción - diámetro de calibre 3.0 pulg 75.0 mm Less
Cilindro de elevación: doble acción - diámetro de varilla 2.0 pulg 50.0 mm Less
Cilindro de elevación: doble acción - carrera 27.4 pulg 695.0 mm Less
Cilindro de inclinación: doble acción - diámetro de calibre 3.5 pulg 90.0 mm Less
Cilindro de inclinación: doble acción - diámetro de varilla 2.2 pulg 55.0 mm Less
Cilindro de inclinación: doble acción - carrera 16.4 pulg 417.0 mm Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1.800 rev/min): elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 5.5 segundos 5.5 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1.800 rev/min): descarga (en la posición de máxima elevación) 1.5 segundos 1.5 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1.800 rev/min): flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2.6 segundos 2.6 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1800 rev/min): tiempo total del ciclo 9.6 segundos 9.6 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1000 rev/min): elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 9.6 segundos 9.6 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1000 rev/min): descarga (en la posición de máxima elevación) 3.0 segundos 3.0 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico (1000 rev/min): flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2.6 segundos 2.6 segundos Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad nominal del cucharón 1.2 yd3 0.9 m3 Less
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada 7507.0 lb 3405.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: recta (ISO 14397-1) 8666.0 lb 3932.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: máquina completamente girada (ISO 14397-1) 7061.0 lb 3204.0 kg Less
Espacio libre: posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45° 8.24 pies 2513.0 mm Less
Alcance: posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45° 2.34 pies 714.0 mm Less
Ángulo de articulación de dirección a cada lado 39° 39° Less

Dimensiones con el cucharón (aproximadas): elevación estándar, con acoplamiento ISO

Altura: desde el suelo hasta la cabina** 8.08 pies 2463.0 mm Less
Altura: altura libre sobre el suelo** 11.0 pulg 300.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 7.08 pies 2170.0 mm Less
Longitud: total* 17.92 pies 5469.0 mm Less
Alcance: cucharón a 45°* 2.33 pies 725.0 mm Less
Profundidad de excavación** 3.7 pulg 95.0 mm Less
Espacio libre: cucharón a 45°* 8.08 pies 2478.0 mm Less
Espacio libre: cucharón horizontal** 9.92 pies 3027.0 mm Less
Altura: bulón del cucharón** 10.58 pies 3227.0 mm Less
Anchura: cucharón 6.17 pies 1890.0 mm Less
Anchura: centro de la rodadura 4.58 pies 1420.0 mm Less
Radio de giro: en el cucharón 14.5 pies 4420.0 mm Less
Radio de giro: interior de los neumáticos 7.33 pies 2240.0 mm Less
Anchura de la máquina 6.0 pies 1840.0 mm Less
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45° Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Ángulo de articulación 39° 39° Less
Peso de funcionamiento 12496.0 lb 5670.0 kg Less
Nota *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón. Less
Nota **Varía en función de los neumáticos. **Varía en función de los neumáticos. Less
Nota Estas dimensiones corresponden a una máquina equipada con un cucharón de uso general, cuchillas empernables, un operador de 75 kg (165 lb), sin aire acondicionado y neumáticos Dunlop 405/70 SPT9. Estas dimensiones corresponden a una máquina equipada con un cucharón de uso general, cuchillas empernables, un operador de 75 kg (165 lb), sin aire acondicionado y neumáticos Dunlop 405/70 SPT9. Less

Dimensiones con el cucharón (aproximadas): elevación estándar, con acoplamiento SSL

Altura: desde el suelo hasta la cabina** 8.08 pies 2463.0 mm Less
Altura: altura libre sobre el suelo** 11.0 pulg 300.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 7.08 pies 2170.0 mm Less
Longitud: total* 18.42 pies 5620.0 mm Less
Alcance: cucharón a 45°* 2.67 pies 820.0 mm Less
Profundidad de excavación** 4.2 pulg 107.0 mm Less
Espacio libre: cucharón a 45°* 7.67 pies 2359.0 mm Less
Espacio libre: cucharón horizontal** 9.92 pies 3035.0 mm Less
Altura: bulón del cucharón** 10.58 pies 3227.0 mm Less
Anchura: cucharón 6.17 pies 1890.0 mm Less
Anchura: centro de la rodadura 4.58 pies 1420.0 mm Less
Radio de giro: en el cucharón 14.58 pies 4464.0 mm Less
Radio de giro: interior de los neumáticos 7.33 pies 2240.0 mm Less
Anchura de la máquina 6.0 pies 1840.0 mm Less
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45° Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Ángulo de articulación 39° 39° Less
Peso de funcionamiento 12481.0 lb 5663.0 kg Less
Nota *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón. Less
Nota **Varía en función de los neumáticos. **Varía en función de los neumáticos. Less
Nota Estas dimensiones corresponden a una máquina equipada con un cucharón de uso general, cuchillas empernables, un operador de 75 kg (165 lb), sin aire acondicionado y neumáticos Dunlop 405/70 SPT9. Estas dimensiones corresponden a una máquina equipada con un cucharón de uso general, cuchillas empernables, un operador de 75 kg (165 lb), sin aire acondicionado y neumáticos Dunlop 405/70 SPT9. Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 0,75 m3-1,2 m3 (1,0 yd3-1,6 yd3) 0,75 m3-1,2 m3 (1,0 yd3-1,6 yd3) Less
Uso general 1.2 yd3 0.9 m3 Less
Material liviano 1.57 yd3 1.2 m3 Less

Dirección

Ángulo de articulación de dirección a cada lado 39° 39° Less
Cilindro de dirección: doble acción - diámetro de calibre 3.1 pulg 80.0 mm Less
Cilindro de dirección: doble acción - diámetro de varilla 1.4 pulg 35.0 mm Less
Cilindro de dirección: doble acción - carrera 11.8 pulg 300.0 mm Less
Caudal nominal: bomba de dirección 12.0 gal/min 43.9 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3191.0 lb/pulg² 22000.0 kPa Less
Par de dirección máximo: 0° (máquina recta) 37155.0 lb-pie 50375.0 N·m Less
Par de dirección máximo: 39° (a giro pleno) 27747.0 lb-pie 37620.0 N·m Less
Tiempos de ciclo de acción de la dirección (del tope izquierdo al tope derecho): 2620 rev/min 3.0 segundos 3.0 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa <6 giros <6 giros Less

Transmisión

Avance: gama 1 6.0 mph 10.0 km/h Less
Avance: gama 2 12.0 mph 20.0 km/h Less
Avance: gama alta 22.0 mph 35.0 km/h Less
Marcha atrás: gama 1 6.0 mph 10.0 km/h Less
Marcha atrás: gama 2 12.0 mph 20.0 km/h Less
Marcha atrás: gama alta 22.0 mph 35.0 km/h Less

Neumáticos

Opción Michelin 335/80 R18 XZSL Michelin 335/80 R18 XZSL Less
Opción Firestone 340/80 R18 AT-R Firestone 340/80 R18 AT-R Less
Opción Michelin 340/80 R18 XMCL Michelin 340/80 R18 XMCL Less
Opción Nokian 340/80 R18 TRI2 Nokian 340/80 R18 TRI2 Less
Opción Michelin Bibload 340/80 R18 Michelin Bibload 340/80 R18 Less
Opción Dunlop 405/70 R18 SPT9* Dunlop 405/70 R18 SPT9* Less
Opción Flexport™ 12.5/80 R18 Flexport™ 12.5/80 R18 Less
Nota *Neumático de serie. *Neumático de serie. Less
Nota Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer otras opciones de neumáticos disponibles. Less
Nota En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la pala podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la pala podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. Less
Nota Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Nivel II, ISO 3449 1992 Nivel II. SAE J/ISO 3449 APR98, Nivel II, ISO 3449 1992 Nivel II. Less
Nota La cabina y las estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS) Cat son parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina y las estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS) Cat son parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. Less
Nota El nivel de ruido interior, medido de acuerdo con los procedimientos especificados en la norma ISO 6395 2008 es de 66 dB (A) en las cabinas ofrecidas por Caterpillar, cuando están instaladas y mantenidas correctamente, y con las puertas y ventanillas cerradas. El nivel de ruido interior, medido de acuerdo con los procedimientos especificados en la norma ISO 6395 2008 es de 66 dB (A) en las cabinas ofrecidas por Caterpillar, cuando están instaladas y mantenidas correctamente, y con las puertas y ventanillas cerradas. Less

Palas de ruedas compactas de la serie M

Una gama muy completa que se adapta a todas las aplicaciones y entornos.


Varillaje de carga de elevación en paralelo

La pala de barra en Z Cat optimizada proporciona una mayor visibilidad con la máxima productividad.


Puesto del operador líder en el sector

Visibilidad, ergonomía y comodidad excepcionales.


Tren de potencia

Mando hidrostático que se ajusta automáticamente para una respuesta más rápida o suave en función de la tarea.


Acoplamientos

Versatilidad aún mayor de las palas de ruedas compactas


Sistema hidráulico

Sistema hidráulico con función de ajuste manual de la sensibilidad en función de la tarea.


Implementos

Realice más trabajos con una sola máquina.


Fiabilidad y durabilidad

Calidad intrínseca, calidad permanente


Opciones

Configure su máquina para satisfacer sus necesidades.


Facilidad de servicio

Un mantenimiento sencillo mantiene la máquina en funcionamiento.


Servicio postventa

Un servicio postventa inigualable que marca la diferencia.


906M Equipos estándar

TRANSMISIÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bloqueo total del diferencial en los dos ejes, seleccionable durante la marcha
  • Oscilación del bastidor 18°, articulación 78°
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Transmisión hidrostática
  • Función de flotación del brazo de carga
  • Pala de barra en Z para elevación en paralelo
  • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • Transmisión, 20 km/h (12,4 mph) con ejes de servicio pesado
  • Transmisión de marcha lenta

MOTOR
  • Motor Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/fase IIIB de la UE o Tier 4 Interim/fase IIIA
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Filtro de combustible / separador de agua de extracción fácil y rápida
  • Modo ECO
  • Válvula de drenaje de aceite del motor (drenaje ecológico antiderrames)
  • Compartimentos del motor con cerradura
  • Filtro de aire de doble cuerpo con indicador visual

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 90 amperios
  • Interruptor de desconexión de batería
  • Panel de fusibles montado en la cabina
  • Ayuda al arranque en frío del motor
  • Batería de servicio pesado de 12 V
  • Conector de punto de servicio para realizar diagnósticos electrónicos (Cat Electronic Technician™)
  • Alarma de marcha atrás

GENERAL
  • Capa de pintura E-coat
  • Puntos de prueba de presión
  • Bulón y enganche de recuperación
  • Tomas de análisis programado de aceite S·O·SSM

CABINA DEL OPERADOR
  • Espejo interior ajustable
  • Reposamuñecas ajustables
  • Enchufes auxiliares
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Horómetro de servicio digital
  • Suelo de la cabina de limpieza fácil
  • Indicadores: temperatura hidráulica del combustible, temperatura del refrigerante y velocímetro
  • Palanca tipo joystick multifunción con control direccional
  • Pantalla digital en el tablero de instrumentos
  • Puesto del operador en montajes de aislamiento
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Cabina/techo con certificaciones ROPS y FOPS
  • Insonorización
  • Parasol
  • Pedales de freno/acelerador suspendidos
  • Asiento con suspensión
  • Dos retrovisores exteriores plegables
  • Indicadores de advertencia para los sistemas principales
  • Advertencias: interruptor maestro, freno de estacionamiento, presión de aceite hidráulico, presión de aceite del motor, temperatura del refrigerante, sistema eléctrico, derivación de filtro hidráulico

906M Equipos optativos

TRANSMISIÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control de velocidad ajustable (control de movimiento ultralento)
  • Configuración de respuesta Hystat ajustable
  • Bloqueo del acelerador electrónico
  • Control de amortiguación
  • Control de tracción
  • Velocidad alta de 35 km/h (21,7 mph) con dirección secundaria

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor de 120 V
  • Antefiltro para filtro de aire del motor

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Baliza giratoria magnética
  • Luces de trabajo: dos delanteras y dos traseras
  • Mazo de cables del implemento

GENERAL
  • Color personalizado
  • Protecciones de luces traseras
  • Opciones de neumáticos, incluidos los de servicio pesado

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración Cat (–50° C/–58° F)

PALA
  • Modulación del implemento ajustable
  • Sistema hidráulico auxiliar de caudal alto con colector de descarga de presión de desconexión rápida
  • Válvulas limitadoras de carga
  • Posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación

IMPLEMENTOS
  • Para todas las opciones de implementos, consulte a su distribuidor de Cat local

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Luz de cabina
  • Cat Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • La cabina Comfort incluye: asiento de tela con suspensión, luneta trasera térmica, ventanilla izquierda corredera y preinstalación de radio)
  • La cabina Deluxe incluye: opciones de la cabina Comfort y asiento de tela con suspensión neumática calefactado con soporte lumbar y ventanilla derecha corredera
  • Luneta trasera térmica (cabina cerrada)
  • Calefacción con salidas de aire inferiores, laterales y en la ventana (cabina cerrada)
  • Preinstalación de radio con altavoces (cabina cerrada)
  • Persiana trasera
  • Dos puertas (cabina cerrada)
  • Limpia y lavaparabrisas delanteros y traseros (cabina cerrada)