< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia neta 97.0 hp 72.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor 2350.0 Rev/min 2350.0 Rev/min Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 102.0 hp 76.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 101.0 hp 74.0 kW Less
Potencia nominal neta: velocidad nominal del motor 2200.0 Rev/min 2200.0 Rev/min Less
Potencia nominal neta: SAE J1349 96.0 hp 72.0 kW Less
Potencia nominal neta: ISO 9249 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia nominal neta: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Par bruto máximo: SAE J1995 336.0 lbf-pie 455.0 N·m Less
Par bruto máximo: ISO 14396 332.0 lbf-pie 450.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 325.0 lbf-pie 441.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 329.0 lbf-pie 446.0 N·m Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 L Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Emisiones El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante junto con la bomba frontal de accionamiento de los implementos cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante junto con la bomba frontal de accionamiento de los implementos cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 17893.0 lb 8116.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 5.7 galones de EE. UU. 21.5 L Less
Depósito de combustible 40.7 galones de EE. UU. 154.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 25.9 galones de EE. UU. 98.0 L Less
Cárter del motor 2.3 galones de EE. UU. 8.8 L Less
Ejes: diferencial central frontal 2.0 galones de EE. UU. 7.5 L Less
Ejes: diferencial central trasero 2.0 galones de EE. UU. 7.5 L Less
Depósito hidráulico 14.5 galones de EE. UU. 55.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones de EE. UU. 18.9 L Less
Nota El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Transmisión 0.9 galones de EE. UU. 3.4 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad nominal del cucharón 2.5 yd3 1.9 m3 Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 1,3 m3-1,9 m3 (1,7 yd3-2,5 yd3) 1,3 m3-1,9 m3 (1,7 yd3-2,5 yd3) Less

Dirección

Ángulo de articulación de dirección (a cada lado) 40.0 grados 40.0 grados Less
Caudal máximo: bomba de dirección 17.0 gal/min 66.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 2683.0 lb/pulg² 18500.0 kPa Less
Tiempos de ciclo de acción de la dirección (del tope izquierdo al tope derecho): a 2350 rev/min, velocidad del volante de dirección de 90 rev/min 3.2 segundos 3.2 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa 3.75 giros 3.75 giros Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal máximo: bomba de implemento 32.0 gal/min 122.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 3.ª función 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 4.ª función 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 3408.0 lb/pulg² 23500.0 kPa Less
Presión de seguridad: cilindro de inclinación 4931.0 lb/pulg² 34000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª función 3046.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 4.ª función 3046.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo hidráulico: elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 5.2 segundos 5.2 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: descarga (en alcance máximo) 1.4 segundos 1.4 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: recogida del cucharón 2.2 segundos 2.2 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 3.7 segundos 3.7 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 12.5 segundos 12.5 segundos Less

Transmisión

Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad 2* 12.5 mph 20.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama alta 25.0 mph 40.0 km/h Less
Nota * El control de corrimiento permite controlar la velocidad desde el reposo hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de corrimiento solo funciona en la gama 1. * El control de corrimiento permite controlar la velocidad desde el reposo hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de corrimiento solo funciona en la gama 1. Less

Neumáticos

Tamaño estándar 15.5-25 12PR 15.5-25 12PR Less
Otras opciones, como: 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Nota Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor de Cat para obtener más información. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor de Cat para obtener más información. Less
Nota En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. Less
Nota Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less
Nota La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. Less
Nota Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, son de 77 dB(A). Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, son de 77 dB(A). Less
Nota El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2000/14/CE, es de 103 dB(A). El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2000/14/CE, es de 103 dB(A). Less
Nota *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. Less

Ejes

Delantero Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Less
Trasero Oscilación ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Oscilación ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Less

Varillaje de barra en Z optimizado

El varillaje de barra en Z Cat optimizado combina la eficiencia de la barra en Z tradicional con las funciones de la cargadora industrial para ofrecer un magnífico rendimiento y una gran versatilidad. Gracias a unas altas fuerzas de inclinación y elevación paralelas en todo el radio de acción, podrá manejar de forma segura y confiada cargas con un control preciso.


Implementos

El modelo 910M incorpora el exclusivo cucharón Cat Performance Series y horquillas para palés de gran visibilidad. Estas herramientas mejoran la productividad y están disponibles con un portaherramientas integrado (IT, integrated toolcarrier) o un acoplamiento de estilo ISO (ancho). Los implementos de acoplamiento antiguos, como barredoras, cucharones de pinzas, cucharones de usos múltiples y otros implementos siguen siendo compatibles.


Sistema hidráulico y controles

Sistema electrohidráulico de última tecnología que permite un control preciso con poco esfuerzo y tiempos de ciclo rápidos. La palanca tipo joystick todo en uno ayuda a mantener la vista en el trabajo. El operador puede ajustar la respuesta de la máquina con solo pulsar un botón, lo que le permite configurar la máquina según las preferencias exactas de la aplicación.


Transmisión mejorada

El cambio de marchas suave y la potente aceleración se combinan con el sistema de frenado hidrostático modulado en el pedal de freno/marcha lenta para mantener el ritmo en el acarreo de materiales. El control de reducción y régimen del motor electrónico permite el funcionamiento suave de la barredora y del soplador de nieve. Además, el operador puede elegir entre transmisión suave o agresiva con solo pulsar un botón.


Cabina

La excelente visibilidad en todas las direcciones se mejora gracias a la disponibilidad de una cámara de visión trasera. La cabina Deluxe garantiza la comodidad del operador con un asiento con suspensión neumática y calefacción, además de controles fáciles de usar. Otras funciones disponibles como la modulación del implemento y agresividad de Hystat, el control de amortiguación, las desconexiones de elevación e inclinación, el control de velocidad del motor y el control de tracción permiten al operador personalizar la máquina con un teclado suave.


Facilidad de servicio

Los intervalos de servicio ampliados y el excelente acceso de servicio facilitan y agilizan las comprobaciones cotidianas, con lo que podrá comenzar a trabajar antes.


Potencia eficiente

Altas cargas límite de equilibrio con la máquina completamente girada, potente fuerza de arranque y mayor potencia del motor. La serie M ofrece una solución equilibrada para todas las aplicaciones del cliente.


Ahorro de combustible estándar

Funciones como el modo Eco, el ventilador de actuación proporcional a la demanda y el sistema de parada del motor en vacío hacen de la 910M una máquina potente y de bajo consumo de combustible.