< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de ruedas grandes Cat® se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad en sus múltiples ciclos de vida. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. La nueva Pala de Ruedas 986K se basa en este legado de durabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de mantenimiento y sostenibilidad.

Motor

Unidades:
Potencia neta 373.0 hp 278.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm Less
Cilindrada 927.0 pulg3 15.2 L Less
Reserva de par motor 16 % 16 % Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, fase III de China para motores extraviales y MAR-1 de Brasil Tier 4 Final de la EPA Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, fase III de China para motores extraviales y MAR-1 de Brasil Less
Potencia bruta: ISO 14396 449.0 hp 335.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a: 1600 rev/min – SAE J1995 456.0 hp 340.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a: 1600 rev/min – SAE J1995 (DIN) 462.0 hp 340.0 kW Less
Par máximo a 1200 rev/min - SAE J1995 1778.0 lb-pie 2411.0 N·m Less
Velocidad de potencia máxima: 1600 rev/min – ISO 14396 449.0 hp 335.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima: 1600 rev/min – ISO 14396 (DIN) 455.0 hp 335.0 kW Less
Velocidad nominal: 2000 rev/min – EEC 80/1269 373.0 hp 278.0 kW Less
Velocidad nominal: 2000 rev/min – EEC 80/1269 (DIN) 378.0 hp 278.0 kW Less
Velocidad nominal: 2000 rev/min – ISO 9249 373.0 hp 278.0 kW Less
Velocidad nominal: 2000 rev/min – ISO 9249 (DIN) 378.0 hp 278.0 kW Less
Velocidad nominal: 2000 rev/min – SAE J1349 373.0 hp 278.0 kW Less
Velocidad nominal: 2000 rev/min – SAE J1349 (DIN) 378.0 hp 278.0 kW Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 98806.0 lb 44818.0 kg Less
Intervalos de capacidad del cucharón 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less
Dúmper Cat complementario: estándar 770/735/740/745 770/735/740/745 Less
Camión Cat complementario: elevación alta 772/773 772/773 Less
Carga útil nominal: materiales sueltos (elevación alta) 12.1 toneladas 11.0 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: materiales sueltos (estándar) 14.0 toneladas 12.7 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: canteras 11.0 toneladas 10.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: estándar 97785.0 lb 44355.0 kg Less
Peso de funcionamiento: elevación alta 104005.0 lb 47175.0 kg Less
Carga útil nominal: estándar (canteras) 11.0 toneladas 10.0 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: estándar (materiales sueltos) 14.0 toneladas 12.7 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: elevación alta (canteras) 11.0 toneladas 10.0 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: elevación alta (materiales sueltos) 12.1 toneladas 11.0 toneladas métricas Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
1.ª marcha de avance 5.0 mph 7.3 km/h Less
2.ª marcha de avance 8.0 mph 12.2 km/h Less
1.ª marcha atrás 5.0 mph 7.6 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.0 mph 13.6 km/h Less
Transmisión directa: avance 2 8.0 mph 12.7 km/h Less
Transmisión directa: avance 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Transmisión directa: avance 4 24.0 mph 39.0 km/h Less
Transmisión directa: marcha atrás 2 9.0 mph 14.1 km/h Less
Transmisión directa: marcha atrás 3 16.0 mph 25.0 km/h Less
Transmisión directa: marcha atrás 4 25.4 mph 40.8 km/h Less

Sistema hidráulico: elevación/inclinación

Máximo caudal a 2165 rev/min 123.0 gal/min 470.0 L/min Less
Sistema de elevación/inclinación: circuito Detección de carga Detección de carga Less
Bombas del sistema de elevación/inclinación Caudal variable de 2 x 110 cc Caudal variable de 2 x 110 cc Less
Ajuste de válvula de seguridad: elevación/inclinación 4050.0 lb/pulg² 27900.0 kPa Less
Cilindro de elevación: calibre 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindro de elevación: carrera 45.0 pulg 1138.0 mm Less
Cilindro de inclinación: calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindro de inclinación: carrera 28.4 pulg 722.0 mm Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Recogida 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Elevación 9.0 Segundos 9.0 Segundos Less
Descarga 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total 21.3 Segundos 21.3 Segundos Less
Descenso 5.2 Segundos 5.2 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 141.0 galones de EE. UU. 535.0 L Less
Cárter 9.0 galones de EE. UU. 34.0 L Less
Transmisión 20.0 galones de EE. UU. 75.0 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 34.0 galones de EE. UU. 130.0 L Less
Aceite de los ejes: diferenciales y mandos finales - delanteros 49.0 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Aceite de los ejes: diferenciales y mandos finales - traseros 45.0 galones de EE. UU. 170.0 L Less
Depósito de combustible (baja elevación) 127.0 galones de EE. UU. 481.0 L Less
Sistemas de refrigeración 26.0 galones de EE. UU. 100.0 L Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 87.0 galones de EE. UU. 330.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (Tier 4 Final/fase IV únicamente) 6.0 galones de EE. UU. 23.0 L Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación ±12,5° ±12,5° Less
Ángulo de oscilación (configuración de cadena) ±8,5° ±8,5° Less

Frenos

Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Sistema hidráulico: dirección

ISO 5010:2007: sistema de dirección – circuito Detección de carga Detección de carga Less
ISO 5010:2007: sistema de dirección – bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
ISO 5010:2007: caudal máximo a 1400 rev/min 52.0 gal/min 200.0 L/min Less
ISO 5010:2007: presión de corte de la dirección 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
ISO 5010:2007: ángulo de dirección total 70° 70° Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2574 toneladas métricas de CO2. Less

Cabina del operador

ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 nivel II (FOPS) ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 nivel II (FOPS) Less

Dimensiones (aproximadas) – Varillaje de elevación estándar

Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape 13.3 pies 4060.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270.0 mm Less
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pies 978.0 mm Less
Espacio libre desde el depósito de combustible hasta el suelo 2.3 pies 691.0 mm Less
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459.0 mm Less
Alcance en la posición de máxima elevación 7.1 pies 2175.0 mm Less
Espacio libre en la posición de máxima elevación 10.1 pies 3079.0 mm Less
Altura del bulón de la pluma en la posición de máxima elevación 16.1 pies 4912.0 mm Less
Altura total máxima, cucharón levantado 22.4 pies 6817.0 mm Less
De la línea central del eje trasero al parachoques 10.3 pies 3132.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810.0 mm Less
Longitud total máxima 36.6 pies 11143.0 mm Less
Línea central del eje delantero a punta del cucharón 13.8 pies 4201.0 mm Less
Nota Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,1 m3 (8,0 yd3). Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,1 m3 (8,0 yd3). Less

Dimensiones (aproximadas) – Varillaje de elevación alta

Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape 13.3 pies 4060.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270.0 mm Less
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pies 978.0 mm Less
Espacio libre desde el depósito de combustible hasta el suelo 2.3 pies 691.0 mm Less
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459.0 mm Less
Alcance en la posición de máxima elevación 7.4 pies 2248.0 mm Less
Espacio libre en la posición de máxima elevación 11.6 pies 3538.0 mm Less
Altura del bulón de la pluma en la posición de máxima elevación 17.6 pies 5371.0 mm Less
Altura total máxima, cucharón levantado 23.9 pies 7276.0 mm Less
De la línea central del eje trasero al parachoques 10.3 pies 3132.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810.0 mm Less
Longitud total máxima 38.0 pies 11591.0 mm Less
Línea central del eje delantero a punta del cucharón 15.3 pies 4649.0 mm Less
Nota Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,1 m3 (8,0 yd3). Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,1 m3 (8,0 yd3). Less

Niveles de ruido - Tier 4 Final/fase IV: estándar

Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Niveles de ruido - Tier 4 Final/fase IV: supresión

Nivel de ruido interior (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Tren de potencia

Mueva mejor el material gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite moverse más y trabajar más.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase de ergonomía y comodidad del operador.


Soluciones de tecnología

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Facilidad de mantenimiento

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas para minería.


Sostenibilidad

Reducción del impacto sobre el medio ambiente


Herramientas de ataque del cucharón

Proteja su inversión.


Perfecta integración entre sistemas

Un sistema de transporte/carga eficaz empieza por una integración perfecta.


986K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sencillo de 145 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (halógeno, luces de trabajo, iluminación de acceso y plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque

CABINA DEL OPERADOR
  • La pantalla de información gráfica muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza tareas de calibración y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina insonorizada y presurizada, con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS), preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de alimentación
  • Controles, funciones de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: – Temperatura del refrigerante – Nivel de combustible – Nivel de DEF – Temperatura del aceite hidráulico – Temperatura de aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para termo, bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento, Cat Comfort (tela), suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Recordatorio del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, intermitentes

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, refrigerados por aceite, multidisco, servicio/secundario
  • Pantallas de drenaje del cárter
  • Protector del cárter
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C15 ACERT MEUI diésel, turboalimentado/postrefrigerado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Prefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Convertidor de par, neutralizador
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, 4 velocidades de avance/3 de marcha atrás, control electrónico
  • Interruptor manual y cebado de combustible automático
  • Preinstalación de Cat Production Measurement

OTROS
  • Dispositivo de posición/desconexión de elevación del cucharón automática
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 535 L (141 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Sistema de cribado/filtro de frenos, dirección y sistema hidráulico
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta -34 °C (-29 °F)
  • Acceso posterior a la cabina y plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

986K Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Cat Production Measurement

OTROS ACCESORIOS
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Arranque para climas fríos (dos baterías adicionales)
  • Manipuladora de áridos

CABINA DEL OPERADOR
  • Prefiltro eléctrico de cabina
  • Sistema Cat Detect Vision
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Retrovisores montados en los pasamanos