988K XE

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de ruedas grandes Cat® se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad en sus múltiples ciclos de vida. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada.
Desde su aparición en 1963, el modelo 988 se ha convertido en líder del sector durante 50 años, construido sobre un legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, capacidad de servicio y productividad. La 988K XE ofrece una sostenibilidad mejorada y máxima eficiencia para la plataforma de la máquina.

Motor

Unidades:
Potencia neta 541.0 hp 403.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg3 18.1 L Less
Régimen nominal 1700 rev/min 1700 rev/min Less
Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Reserva de par motor 58 % 58 % Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE Less
Potencia bruta: ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima 1500 rev/min 1500 rev/min Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia bruta: ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia bruta: SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Par máximo a (velocidad): SAE J1995 2104.0 lbf-pie 2852.0 N·m Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 116362.0 lb 52781.0 kg Less
Intervalos de capacidad del cucharón 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) Less
Carga útil nominal: estándar (material del frente) 12.5 toneladas 11.3 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: estándar (material suelto) 16.0 toneladas 14.5 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: elevación alta (material del frente) 12.5 toneladas 11.3 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: elevación alta (material suelto) 16.0 toneladas 14.5 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: estándar 116362.0 lb 52781.0 kg Less
Peso de funcionamiento: elevación alta 119618.0 lb 54258.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Transmisión eléctrica de reluctancia conmutada Cat Transmisión eléctrica de reluctancia conmutada Cat Less
1.ª marcha de avance (virtual) 4.3 mph 7.0 km/h Less
2.ª marcha de avance (virtual) 7.0 mph 11.3 km/h Less
3.ª marcha de avance (virtual) 13.8 mph 22.2 km/h Less
4.ª marcha de avance (virtual) 20.0 mph 32.1 km/h Less
1.ª marcha de retroceso (virtual) 4.3 mph 7.0 km/h Less
2.ª marcha de retroceso (virtual) 7.0 mph 11.3 km/h Less
3.ª marcha de retroceso (virtual) 17.5 mph 28.2 km/h Less

Sistema hidráulico: elevación/inclinación

Sistema de elevación/inclinación: circuito EH: control de caudal positivo, caudal compartido EH: control de caudal positivo, caudal compartido Less
Bombas del sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Máximo caudal a 1400-1600 rev/min 153.0 gal/min 580.0 L/min Less
Ajuste de válvula de seguridad: elevación/inclinación 4757.0 lb/pulg² 32800.0 kPa Less
Cilindro de elevación: calibre 8.7 pulg 210.0 mm Less
Cilindro de elevación: carrera 41.3 pulg 1050.0 mm Less
Cilindro de inclinación: calibre 8.7 pulg 269.0 mm Less
Cilindro de inclinación: carrera 27.0 pulg 685.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 147.0 galones de EE. UU. 555.0 L Less
Transmisión 16.0 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Sistema de refrigeración (camisa de agua) 30.0 galones de EE. UU. 112.0 L Less
Sistemas de refrigeración (tren de potencia) 8.0 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Cárter del motor 16.0 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel 8.7 galones de EE. UU. 33.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.0 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 49.0 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Sistema hidráulico: implemento/dirección 126.0 galones de EE. UU. 475.0 L Less
Nota Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final/fase IV deben utilizar y cumplir los siguientes requisitos: – La máquina dispone de la flexibilidad para funcionar tanto con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD con 15 ppm de azufre o menos), como con biodiésel hasta B20 si este cumple las especificaciones ASTM D7467 y se mezcla con ULSD. – Cat DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9 también son necesarios. – Utilice únicamente DEF que cumpla las normativas ISO 22241-1. Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final/fase IV deben utilizar y cumplir los siguientes requisitos: – La máquina dispone de la flexibilidad para funcionar tanto con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD con 15 ppm de azufre o menos), como con biodiésel hasta B20 si este cumple las especificaciones ASTM D7467 y se mezcla con ULSD. – Cat DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9 también son necesarios. – Utilice únicamente DEF que cumpla las normativas ISO 22241-1. Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación 13° 13° Less

Frenos

Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
Máximo caudal a 1400-1600 rev/min 71.3 gal/min 270.0 L/min Less
Presión de corte de la dirección 4351.0 lb/pulg² 30000.0 kPa Less
Ángulo de dirección total 86° 86° Less
Tiempo de ciclo de dirección (vacío alto) 3.4 s 3.4 s Less
Tiempo de ciclo de dirección (vacío bajo) 5.6 s 5.6 s Less
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Recogida 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Elevación 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Descarga 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total 18.2 Segundos 18.2 Segundos Less

Niveles de ruido: Tier 4 Final/fase IV

Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nota El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. Less
Nota Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Less
Nota El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2574 toneladas métricas de CO2. Less

Cabina del operador

ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 de nivel II ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 de nivel II Less

Dimensiones (aproximadas): elevación estándar

Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.7 pies 4187.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape 14.8 pies 4498.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.9 pies 3334.0 mm Less
Distancia al suelo desde el parachoques 3.1 pies 933.0 mm Less
De la línea central del eje trasero al parachoques 10.5 pies 3187.0 mm Less
Línea central del eje delantero a punta del cucharón 14.7 pies 4467.0 mm Less
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550.0 mm Less
Longitud total máxima 40.0 pies 12204.0 mm Less
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.9 pies 568.0 mm Less
Espacio libre desde el centro de los ejes hasta el suelo 3.2 pies 978.0 mm Less
Espacio libre en la posición de máxima elevación 11.3 pies 3445.0 mm Less
Altura del bulón de la pluma en la posición de máxima elevación 18.0 pies 5479.0 mm Less
Altura total máxima: cucharón levantado 24.5 pies 7455.0 mm Less
Alcance en la posición de máxima elevación 6.8 pies 2074.0 mm Less
Nota Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con una línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura del eje trasero. Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con una línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura del eje trasero. Less

Dimensiones (aproximadas): elevación alta

Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.7 pies 4187.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape 14.8 pies 4498.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.9 pies 3334.0 mm Less
Distancia al suelo desde el parachoques 3.1 pies 933.0 mm Less
De la línea central del eje trasero al parachoques 10.5 pies 3187.0 mm Less
Línea central del eje delantero a punta del cucharón 15.9 pies 4854.0 mm Less
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550.0 mm Less
Longitud total máxima 41.3 pies 12582.0 mm Less
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.9 pies 568.0 mm Less
Espacio libre desde el centro de los ejes hasta el suelo 3.2 pies 978.0 mm Less
Espacio libre en la posición de máxima elevación 12.7 pies 3882.0 mm Less
Altura del bulón de la pluma en la posición de máxima elevación 19.3 pies 5881.0 mm Less
Altura total máxima: cucharón levantado 25.8 pies 7849.0 mm Less
Alcance en la posición de máxima elevación 7.0 pies 2130.0 mm Less
Nota Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con una línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura del eje trasero. Las especificaciones se calculan con un cucharón para roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con una línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura del eje trasero. Less

Eficiencia

Proporciona la eficiencia del combustible que los clientes demandan a través de la tecnología de transmisión eléctrica.


Tren de potencia

Mueva mejor el material gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite moverse más y trabajar más.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Soluciones de tecnología

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Facilidad de mantenimiento

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Responsables con el medio ambiente.


Perfecta integración entre sistemas

Un sistema de transporte/carga eficaz empieza por una integración perfecta.


Herramientas de ataque del cucharón

Proteja su inversión.


988K XE Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sencillo de 150 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (halógeno, luces de trabajo, iluminación de acceso y plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques
  • Luz de peligro de tensión

CABINA DEL OPERADOR
  • La pantalla de información gráfica muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza tareas de calibración y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Cat Detect Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina insonorizada y presurizada, con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS), preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de alimentación
  • Controles, funciones de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores
    – Temperatura del refrigerante
    – Horómetro del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Temperatura de aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para termo, bebidas
  • Preinstalación para radio CB
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Sistema de control de la fuerza de tracción
  • Asiento, Cat Comfort de la serie III, con calefacción y ventilación, suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Recordatorio del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha virtual
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables, contador de ciclos y sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
    – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, intermitentes

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, refrigerados por aceite, multidisco, servicio/secundario
  • Pantallas de drenaje del cárter
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C18 ACERT MEUI diésel, turboalimentado/postrefrigerado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Prefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador electrónico
  • Interruptor manual y cebado de combustible automático
  • Preinstalación de Cat Production Measurement
  • Generador Cat SR/Mando de la bomba
  • Motor de Transmisión Cat SR
  • Sistema electrónico integrado Cat
  • Control automático del retardador

OTROS
  • Dispositivo de posición/desconexión de elevación del cucharón automática
  • El precio de la máquina básica incluye el descuento para los neumáticos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 555 L (147 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Sistema de cribado/filtro de frenos, dirección y sistema hidráulico
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50 % con protección anticongelación hasta: -34 °C (-29 °F)
  • Acceso posterior a la cabina y plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

988K XE Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Cat Production Measurement
  • Protector del cárter

CABINA DEL OPERADOR
  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth®
  • LED estroboscópico
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Retrovisores montados en los pasamanos

OTROS ACCESORIOS
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Arranque para climas fríos (arranque extra y dos baterías adicionales)
  • Manipuladora de áridos
  • Sistema de control de presión de los neumáticos