< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde 1963, la Pala de Ruedas Cat® 988 ha ayudado a más clientes que cualquier modelo de otro fabricante de su clase. En la actualidad, continuamos el legado con la actualización de 988H. Sabemos que son momentos difíciles...la economía no pasa por un buen momento...pero la actualización de 988H es nuestro compromiso para ofrecer a nuestros clientes el mejor valor absoluto. Con la actualización de la 988H, Caterpillar continúa la tradición de incorporar mejoras pensadas para el cliente que aumentan la productividad y reducen el consumo de combustible, mejora la fiabilidad de sistemas y componentes clave y mejora la seguridad y la ergonomía de los operadores.

Motor

Unidades:
Potencia neta 501.0 hp 373.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Potencia bruta 555.0 hp 414.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg 3 18.1 L Less
Potencia neta ISO 14396 540.0 hp 397.0 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 110549.0 lb 50144.0 kg Less
Carga útil nominal 12.5 toneladas 11.4 toneladas métricas Less

Transmisión

Transmisión por convertidor - Hacia delante 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 3 12.9 mph 20.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 4 22.3 mph 36.0 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 3 14.7 mph 23.7 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Sistemas de bloqueo desactivados Sistemas de bloqueo desactivados Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 7.7 mph 12.3 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 13.6 mph 21.9 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 4 24.0 mph 38.6 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 15.6 mph 25.1 km/h Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Elevación 9.4 Segundos 9.4 Segundos Less
Descarga 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo (vacío) 3.8 Segundos 3.8 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total 15.6 Segundos 15.6 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 188.0 galones 712.0 L Less
Sistema de refrigeración 27.2 galones 103.0 L Less
Cárter 15.9 galones 60.0 L Less
Transmisión 18.5 galones 70.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 49.0 galones 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 49.0 galones 186.0 L Less
Llenado (de fábrica) del sistema hidráulico 124.2 galones 470.0 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 70.5 galones 267.0 L Less

Dimensiones*

Distancia entre ejes 14.93 pies 4550.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 13.49 pies 4112.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 10.35 pies 3156.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.8 pies 549.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 13.54 pies 4128.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del filtro de aire 11.1 pies 3382.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el borde del parachoques trasero 10.28 pies 3132.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 7.46 pies 2275.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón 3.31 pies 1009.0 mm Less
Profundidad de excavación 0.74 pies 226.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en el suelo 47.8 Grados 47.8 Grados Less
Ángulo de recogida del cucharón en posición de transporte 56.5 Grados 56.5 Grados Less
Espacio libre en posición de máxima elevación/descarga 12.73 pies 3879.0 mm Less
Altura hasta el protector antiderrame 17.82 pies 5432.0 mm Less
Altura del bulón de giro 19.2 pies 5853.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 45.0 Grados 45.0 Grados Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 6,4 m3-7,7 m3 (8,3 yd3-10 yd3) 6,4 m3-7,7 m3 (8,3 yd3-10 yd3) Less
Fuerza Capacidad del cucharón 10.0 yd3 7.7 m3 Less

Ejes

Subida y bajada máximas de una sola rueda 22.4 pulg 568.0 mm Less
Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilante ±13° Oscilante ±13° Less

Frenos

Frenos Cumplen las normas SAE e ISO 3450:1996 Cumplen las normas SAE e ISO 3450:1996 Less

Cabina

Cabina: ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Niveles de ruido Cumple los estándares ANSI, SAE e ISO Cumple los estándares ANSI, SAE e ISO Less

Dirección

Dirección Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Ángulo de dirección total 86.0 Grados 86.0 Grados Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal del sistema hidráulico principal a 2010 rev/min y 6900 kPa (1000 lb/pulg²) 130.0 gal/min 492.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 pulg) 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 pulg) Less
Cilindro, doble acción: elevación, perforación y carrera 220 x 1.770 mm (8,7 x 69,7) 220 x 1.770 mm (8,7 x 69,7) Less
Caudal de la bomba de engranajes, sistema piloto a 2010 rev/min y 2500 kPa (363 lb/pulg²) 20.1 gal/min 76.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad (funcionamiento en vacío bajo) 348.1 lb/pulg² 2400.0 kPa Less

Productividad

Diseñados con las características adecuadas para satisfacer las demandas diarias del lugar de trabajo


Eficiencia del combustible

Gestión de combustible


Eficiencia operativa

Eficiencia del operador y el lugar de trabajo


Fiabilidad

Maximizar el tiempo de actividad, mayor duración: eso es lo que se espera del resultado final


Comodidad del operador

El mejor entorno de trabajo de su clase


Soluciones de tecnología

Sistemas y características para lograr aún más productividad


Cucharones y herramientas de ataque

Proporcionan flexibilidad para adaptar la máquina a la aplicación


Facilidad de servicio

Mayor disponibilidad de la máquina reduciendo el tiempo de servicio


Servicio postventa

Confíe en los distribuidores Cat para soluciones empresariales


Sostenibilidad

Protegiendo el medio ambiente


Seguridad

Mantener a sus empleados protegidos y productivos es nuestra prioridad número uno


988H Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de servicio de discos múltiples bañados en aceite
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Motor, Cat® C18 con tecnología ACERT®
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Protector, (3 piezas) transmisión
  • Freno de estacionamiento
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador, modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter), automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par, embrague impulsor con sistema de control de la tracción (interruptor y dial en cabina)
  • Transmisión, planetaria, automática con control de velocidad 4F/3R

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (95 amperios)
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4-950 CCA)
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema eléctrico (24 voltios)
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso
  • Arranque, eléctrico (servicio pesado)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección antivuelco (ROPS/FOPS) interna de cuatro columnas
  • Encendedor para cigarrillos (12 V) y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Controles de inclinación y elevación electrohidráulicos (montados en el suelo)
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Vidrio laminado
  • Luz de techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Sistema de control (EMS-III)
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Instrumentos, indicadores
  • Instrumentación, indicadores de advertencia:
  • Espejos, retrovisores (montaje externo)
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Bloqueo del sistema de control de inclinación y elevación
  • Cristal tintado
  • Marchas (indicador)
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas intermitente (delantero y trasero)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios. El precio de los neumáticos ya está descontado del de la máquina básica.

FLUIDOS
  • Anticongelante, refrigerante de larga duración en concentración al 50 % premezclada con protección hasta –34 °C (–29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Parada en vacío del motor
  • Mecanismos de parada automática de la inclinación y elevación del cucharón a las alturas prefijadas ajustable electrónicamente desde la cabina
  • Contrapeso
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CI4
  • Techo extendido
  • Sistema de gestión de combustible
  • Llenado de combustible desde el suelo
  • Control electrónico de la presión de los embragues y conexiones a presión remotas agrupados
  • Reducción en vacío automático
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Cubierta inferior de la cabina
  • Silenciador (bajo el capó)
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección, sensor de carga
  • Regeneración de inclinación
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

988H Equipos optativos

Sistema de lubricación automática

Enfriadores de aceite de los ejes

Configuración de la manipuladora de bloques (personalizada)

Cucharones

Configuración de cargadora a granel (personalizada)

Luces de giro

Freno motor

Refrigerante de larga duración hasta –50 °C (–58 °F)

Configuración forestal (personalizada)

Combustible, llenado rápido

Combustible, llenado rápido y calentador

Protecciones

Cárter

Cilindros de dirección

Calentador, refrigerante del motor, 120 V

Calentador, refrigerante del motor, 220 V

Sistema de refrigeración para climas cálidos

Hidráulica, tres válvulas

Luces de alta intensidad

Varillaje, 4,25 metros

Embrague de bloqueo

Sistema de refrigeración para climas medios

Diferencial antipatinaje, sólo trasero

Cambio de aceite, alta velocidad

Sistema de control de carga útil Cat

Product Link

Espacio libre de la cadena trasera

Control de amortiguación

Guardabarros para circulación por carretera, delanteros y traseros

Techo, ampliado

Dirección secundaria

Insonorización, exterior

Configuración para acererías (personalizado)

Neumáticos