988H en configuración para acerías

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Debido a su dureza, el trabajo en una acería exige palas de ruedas diseñadas para este tipo de trabajo. Es por esta razón que todas las palas de ruedas Cat® se fabrican específicamente con protecciones de serie y opcionales en los principales componentes y sistemas. En las siguientes páginas encontrará más información sobre cómo estas palas de ruedas para acerías proporcionan una productividad sostenible, eficiencia del combustible, facilidad de mantenimiento, ergonomía y confort para el operador.

Motor

Unidades:
Potencia neta 501.0 hp 373.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia bruta 555.0 hp 414.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg 3 18.1 L Less
Potencia neta - CEE 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 532.0 hp 393.0 kW Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Tipo de accesorio Cucharón de roca de 9 yd3 Cucharón de roca de 9 yd3 Less
Fuerza de arranque: según SAE (varillaje de 3,88 m) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Fuerza de arranque: según SAE (varillaje de 4,25 m) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
Altura del bulón de giro, sin carga 16.11 pies 4909.0 mm Less
Longitud total 40.75 pies 12410.0 mm Less
Carga límite de equilibrio: articulada a 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: recta 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Radio de giro en posición de transporte SAE 28.75 pies 8762.0 mm Less

Transmisión

Transmisión por convertidor - Hacia delante 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 3 12.9 mph 20.8 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 4 22.3 mph 36.0 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 3 14.7 mph 23.7 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 7.7 mph 12.3 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 13.6 mph 21.9 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 4 24.0 mph 38.6 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 15.6 mph 25.1 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 188.0 galones 712.0 L Less
Sistema de refrigeración 27.2 galones 103.0 L Less
Cárter 15.9 galones 60.0 L Less
Transmisión 18.5 galones 70.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 49.0 galones 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 49.0 galones 186.0 L Less
Llenado (de fábrica) del sistema hidráulico 124.2 galones 470.0 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 70.5 galones 267.0 L Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) Less

Ejes

Subida y bajada máximas de una sola rueda 22.4 pulg 568.0 mm Less
Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilante ±13° Oscilante ±13° Less

Frenos

Frenos Cumple las normas SAE/ISO 3450:1996 Cumple las normas SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabina

Cabina: ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Niveles de ruido Cumple los estándares ANSI, SAE e ISO Cumple los estándares ANSI, SAE e ISO Less

Dirección

Dirección Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Ángulo de dirección total 74.0 Grados 74.0 Grados Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal del sistema hidráulico principal a 2010 rev/min y 6900 kPa (1000 lb/pulg²) 130.0 gal/min 492.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 pulg) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 pulg) Less
Cilindro, doble acción: elevación, perforación y carrera 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7 pulg) 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7 pulg) Less
Caudal de la bomba de engranajes, sistema piloto a 2010 rev/min y 2500 kPa (363 lb/pulg²) 20.1 gal/min 76.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad (funcionamiento en vacío bajo) 348.1 lb/pulg² 2400.0 kPa Less

Pesos

Peso de funcionamiento 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Fiabilidad

Máximo tiempo de actividad, mayor duración: eso es lo que se espera de la pala de ruedas Cat.


Características específicas para acerías

Protección de la integridad del operador y de los componentes fundamentales de la máquina.


Productividad

Diseñados con las características adecuadas para satisfacer las demandas diarias del lugar de trabajo.


Comodidad del operador

El mejor entorno de trabajo de su clase


Facilidad de servicio

Fácil de mantener y fácil de reparar.


Seguridad

Construido para protegerle