< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Caterpillar presentó por primera vez la Pala de Ruedas 992 en 1968. Esta pala de ruedas de gran tamaño ha sido líder mundial desde entonces y se ha labrado una reputación como pala de ruedas segura de manejar, productiva y duradera. Con la presentación de la serie K, hemos mejorado la experiencia del operador y la seguridad de los que trabajan en la máquina y cerca de ella. Con configuraciones estándar y de alta elevación, esta máquina es compatible con flotas de Dúmperes 775 y 777. Si sus operaciones giran en torno al modelo 992 como herramienta de carga, encontrará todo lo importante para su negocio en el modelo 992K: seguridad, productividad, control de costes y comodidad para sus empleados.

Motor

Unidades:
Potencia neta 814.0 hp 607.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potencia bruta 907.0 hp 676.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Cilindrada 8.5 galones 32.1 L Less
Emisiones compatible con las Tier 2 de la EPA (equivalente) compatible con las Tier 2 de la EPA (equivalente) Less
Potencia bruta: SAE J1995 907.0 hp 676.0 kW Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 218864.0 lb 99275.0 kg Less
Peso de funcionamiento con elevación alta** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
Peso de funcionamiento con elevación estándar* 218864.0 lb 99275.0 kg Less
Carga útil nominal: elevación alta 21.0 toneladas 19.1 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: elevación estándar 24.0 toneladas 21.7 toneladas métricas Less

Transmisión

Transmisión por convertidor - Hacia delante 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 2 7.4 mph 11.9 km/h Less
Transmisión por convertidor - Hacia delante 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Transmisión por convertidor - Marcha atrás 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 14.2 mph 22.8 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 15.4 mph 24.8 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 77.0 galones 290.0 L Less
Cárter 32.0 galones 120.0 L Less
Transmisión 45.0 galones 169.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 95.0 galones 360.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 91.0 galones 345.0 L Less
Depósito de combustible - De serie 413.0 galones 1562.0 L Less
Depósito hidráulico: implemento 86.0 galones 326.0 L Less
Depósito hidráulico: dirección/frenos 42.0 galones 159.0 L Less
Lavaparabrisas anticongelante 4.9 galones 18.6 L Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas SAE J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Cumple con las normas SAE J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Neumáticos

Neumáticos Elija entre una gran variedad de neumáticos el que se adapta a su aplicación. Elija entre una gran variedad de neumáticos el que se adapta a su aplicación. Less

Sistema hidráulico de la pala

Ajuste de la válvula de seguridad 4500.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Cilindros de elevación, doble acción: perforación 11.0 pulg 279.4 mm Less
Cilindros de elevación, doble acción: carrera 45.2 pulg 1148.0 mm Less
Cilindro de inclinación, doble acción: perforación 10.5 pulg 266.7 mm Less
Cilindro de inclinación, doble acción: carrera 80.9 pulg 2055.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento: elevación alta** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
Peso de funcionamiento: elevación estándar* 218864.0 lb 99275.0 kg Less

Tiempos de ciclo hidráulico

Descarga* 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo (vacío) 3.7 Segundos 3.7 Segundos Less
Elevación* 9.4 Segundos 9.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total 14.9 Segundos 14.9 Segundos Less

Modelo

Prefijo de número de serie ZMX ZMX Less

Especificaciones de funcionamiento: elevación estándar*

Fuerza de arranque 123439.0 lb 55991.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático articulada a 35° 121302.0 lb 55022.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento: elevación alta*

Fuerza de arranque 127813.0 lb 57975.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático articulada a 35° 114105.0 lb 51757.0 kg Less

Niveles de ruido

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Less

Fiabilidad

Diseños contrastados y componentes que garantizan varios ciclos de vida útil


Productividad

Saque el máximo provecho de su aplicación


Comodidad del operador

Lideramos el sector en diseño y ergonomía


Soluciones de tecnología

La integración de los sistemas electrónicos permite a la 992K alcanzar una mayor productividad


Seguridad

La seguridad es siempre nuestra prioridad principal


Mantenimiento simplificado

Organizado para reducir los costes


Calidad

La clave de una máquina mejor fabricada


Sostenibilidad

Protegiendo el medio ambiente


Cucharones

Opciones para reducir el coste por tonelada


Herramientas de ataque del cucharón

Proteja su inversión


992K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (150 amperios)
  • Baterías, mantenimiento reducido
  • Conectores terminales Deutsch y Amp Seal
  • Conector de diagnóstico del ECM
  • Desconexión eléctrica a nivel del suelo
  • Conector de arranque a nivel del suelo para arranques de emergencia
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Arranque, eléctrico (servicio pesado)
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)

CABINA DEL OPERADOR
  • Pantalla del sistema Advisor
  • Aire acondicionado y calefacción con control automático de la temperatura
  • Cabina, presurizada, insonorizada, estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS), preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidores de 1 x 12 V (24 voltios, 10 amperios) para uso con portátil/teléfono móvil
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Bloqueos del sistema de los controles de inclinación y elevación electrohidráulicos
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueos de implemento y dirección
  • Sistema de control VIMS 3G
  • Luz del techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, de 76 mm (3 pulg) de ancho para los asientos del operador y el acompañante
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Sistema de control STIC
  • Cristal tintado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero, trasero y en las esquinas), limpiaparabrisas delanteros intermitentes

TREN DE POTENCIA
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Reducción al funcionamiento en vacío automático
  • Enfriadores de aceite de los ejes (delanteros y traseros)
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, frenos de servicio de discos múltiples húmedos y freno de estacionamiento/secundario seco
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Parada retardada del motor
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Motor Cat® C32 ACERT
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Repostado rápido de combustible a nivel del suelo
  • Bloqueo de la transmisión a nivel del suelo
  • Bloqueo del arranque a nivel del suelo
  • Parada de ralentí del motor
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR)
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Servotransmisión planetaria de 533 mm (21 pulg) con 3D/3T, control electrónico
  • Tubos de escape Venturi

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Sistema de lubricación automática
  • Mecanismos de parada automática de la inclinación y elevación del cucharón a las alturas prefijadas ajustables electrónicamente desde la cabina
  • Central de servicio de parachoques
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Guardabarros de acero (delanteros y traseros)
  • Orificios de presión hidráulica agrupados
  • Protectores del tren de potencia y cárter
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras Cat XT y XT-ES
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Embrague impulsor
  • Sistemas de vaciado ecológico de implemento y dirección
  • Silenciadores bajo el capó
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Filtros de drenaje del cárter de la bomba de pistón
  • Sistema del implemento de control de caudal positivo
  • Product Link
  • Central de servicio con servicio de líquidos y eléctrico a nivel del suelo
  • Mirillas:
  • Bloqueo del motor de arranque, paragolpes
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Regeneración de inclinación
  • Conexiones de pie
  • Bloqueo de transmisión, parachoques
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Plataformas para la limpieza del parabrisas

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios. El precio de los neumáticos ya está descontado del de la máquina básica.

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50 % con protección anticongelación hasta –34 °C (–29 °F)

992K Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de 10 A
  • Luces de alta intensidad
  • Detección de objetos
  • Cámara de visión trasera
  • Balizas de advertencia con LED estroboscópico

CABINA DEL OPERADOR
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Prefiltro de cabina
  • Radio Sirius/USB/Bluetooth
  • Parasol

AYUDAS DE ARRANQUE
  • Refrigerante del motor, calentador de 120 V
  • Refrigerante del motor, calentador de 240 V

CONTROL Y GUIADO DE LA MÁQUINA
  • Preinstalación para accesorio CAES

OTROS ACCESORIOS
  • Anticongelante ártico que protege hasta –50 °C (–58 °F)
  • Cables de diagnóstico
  • Guardabarros de circulación por carretera