< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de ruedas grandes Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. Presentado en el 2008, el éxito del modelo 993K es testimonio de su herencia. Creada a partir del ADN de la pala de ruedas grande Cat, las raíces de prestaciones, durabilidad, comodidad y eficiencia están muy arraigadas. Mueva más y haga más con la 993K.

Motor

Unidades:
Potencia neta 973.0 hp 726.0 kW Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Dúmper Cat complementario: elevación alta 777, 785 777, 785 Less
Capacidad del cucharón 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) Less
Dúmper Cat complementario: elevación estándar 777 777 Less
Peso de funcionamiento (Tier 2)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Peso de funcionamiento (Tier 4)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Peso de funcionamiento* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Carga útil nominal: elevación alta 27.5 toneladas 24.9 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: elevación estándar 30.0 toneladas 27.2 toneladas métricas Less
Ángulo de articulación 43.0 Grados 43.0 Grados Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
1.ª marcha de avance 4.2 mph 6.8 km/h Less
2.ª marcha de avance 7.4 mph 11.9 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.7 mph 20.5 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.7 mph 7.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.1 mph 13.1 km/h Less
3.ª marcha atrás 13.9 mph 22.5 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 14.1 mph 22.8 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 4.9 mph 8.0 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 15.6 mph 25.2 km/h Less

Sistema hidráulico: elevación/inclinación

Máximo caudal a 1650 rev/min 311.0 gal/min 1180.0 L/min Less
Sistema de elevación/inclinación: circuito Control de caudal positivo Control de caudal positivo Less
Sistema de elevación/inclinación: bomba Pistón variable Pistón variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4200.0 lb/pulg² 29500.0 kPa Less
Cilindros: elevación/inclinación Doble accionamiento Doble accionamiento Less
Cilindro de elevación: calibre 10.5 pulg 267.0 mm Less
Cilindro de elevación: carrera 66.2 pulg 1682.0 mm Less
Cilindro de inclinación: perforación 9.3 pulg 235.0 mm Less
Cilindro de inclinación: carrera 40.9 pulg 1040.0 mm Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Recogida 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Elevación 9.2 Segundos 9.2 Segundos Less
Descarga 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total 17.2 Segundos 17.2 Segundos Less
Descenso 3.8 Segundos 3.8 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 573.3 galones de EE. UU. 2170.0 L Less
Sistema de refrigeración 80.2 galones de EE. UU. 303.5 L Less
Cárter 31.7 galones de EE. UU. 120.0 L Less
Transmisión 52.0 galones de EE. UU. 196.9 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 127.3 galones de EE. UU. 482.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 127.3 galones de EE. UU. 482.0 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 146.0 galones de EE. UU. 553.0 L Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 230.0 galones de EE. UU. 873.0 L Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) 12,2-23,7 m3 (16-31 yd3) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación 10 grados 10 grados Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Cerrado Cerrado Less
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 5000.0 lb/pulg² 34500.0 kPa Less
Máximo caudal a 1985 rev/min (6900 kPa/1000 lb/pulg²) 133.0 gal/min 505.0 L/min Less
Ángulo de dirección total 86.0 Grados 86.0 Grados Less

Motor (Tier 4)

Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pulg 3 32.1 L Less
Emisiones compatible con las Tier 4 de la EPA de EE. UU. compatible con las Tier 4 de la EPA de EE. UU. Less
Modelo de motor Cat® C32 con tecnología ACERT™ Cat® C32 con tecnología ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 1039.0 hp 775.0 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 973.0 hp 726.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 1024.0 hp 764.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 973.0 hp 726.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 964.0 hp 719.0 kW Less
Par máximo a 1250 rev/min 4034.0 lb-pie 5470.0 N·m Less
Régimen nominal 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Reserva de par motor 33.0 % 33.0 % Less

Motor (Tier 2)

Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pulg 3 32.1 L Less
Emisiones compatible con las normativa equivalente a Tier 2 de la EPA compatible con las normativa equivalente a Tier 2 de la EPA Less
Modelo de motor Cat C32 con tecnología ACERT Cat C32 con tecnología ACERT Less
Potencia bruta: SAE J1995 1041.0 hp 777.0 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 973.0 hp 726.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 1024.0 hp 764.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 973.0 hp 726.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 964.0 hp 719.0 kW Less
Par máximo a 1250 rev/min 4034.0 lb-pie 5470.0 N·m Less
Régimen nominal 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Reserva de par motor 33.0 % 33.0 % Less

Ruido

Presión acústica dinámica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Presión acústica en los oídos del operador (ANSI/SAE J1166 FEB08) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Tren de potencia

Mueva mejor el material gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite moverse más y trabajar más.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase de ergonomía y comodidad del operador.


Soluciones de tecnología

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Sistema Cat MineStar™

Aumente la productividad de su trabajo.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas para minería.


Sostenibilidad

Responsables con el medio ambiente.


Perfecta integración entre sistemas

Un sistema de transporte/carga eficaz empieza por una integración perfecta.


Herramientas de ataque del cucharón

Proteja su inversión.


993K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios
  • Baterías, sin mantenimiento, 4, 1400 CCA
  • Conexiones terminales selladas
  • Arranque del conector de diagnóstico y sistema de carga
  • Sistema eléctrico, 24 voltios
  • Central de servicio electrónica
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque para emergencias
  • Interruptores de bloqueo del motor de arranque y de la transmisión (paragolpes)

CABINA DEL OPERADOR
  • La pantalla del sistema Advisor muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza tareas de calibración y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Prefiltro de aire
  • Cabina, insonorizada y presurizada, estructura de protección en caso de vuelcos separada (ROPS/FOPS), preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 10 amperios) y toma de alimentación
  • Encendedor, cenicero
  • Percha para abrigo
  • Controles, funciones de elevación e inclinación
  • Pantalla digital de la consola central: - Marcha - Velocidad de desplazamiento - Horas de actividad
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante - Nivel de combustible - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del aceite del tren de potencia - Tacómetro
  • Luz, cabina, techo
  • Compartimento para objetos personales, soportes para bebidas y soportes manuales
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Sistema de control de la fuerza de tracción
  • Asiento, Cat Comfort (tela), suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad de dos puntos, de 76 mm (3 pulg)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Indicador de marcha
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS) con pantalla Advisor: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables, Cycle Timer, sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): - Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, refrigerados por aceite, multidisco, servicio/secundario
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Freno de estacionamiento del eje motriz
  • Motor, Cat C32 ACERT
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Prefiltro de la admisión del aire del motor (encima del capó)
  • Radiador
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador electrónico
  • Convertidor de par, embrague impulsor (ICTC) con sistema de control de la tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, control electrónico, 3 velocidades de marcha adelante/3 velocidades de marcha atrás

OTROS
  • Palanca automática del cucharón
  • Mecanismo automático de desconexión de elevación y bajada del cucharón
  • Sistema de vaciado ecológico de los ejes
  • Central de servicio de parachoques
  • Filtración deluxe
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Pasarela delantera
  • Combustible, sistema de llenado rápido
  • Orificios de presión hidráulica agrupados
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Sistemas de vaciado ecológico de implemento y dirección
  • Palanca de bloqueo del implemento de la cabina
  • Bulones del varillaje, sin mantenimiento
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Sistema del implemento de control de caudal positivo
  • Product Link™
  • Llantas
  • Central de servicio con conexiones eléctricas a nivel del suelo y de fluidos
  • Mirillas para la dirección, aceite del implemento y la dirección
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Bloqueo del motor de arranque, paragolpes
  • Palanca de bloque de dirección y transmisión, cabina
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Bloqueo de transmisión, parachoques

993K Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Calentador del refrigerante del motor (120 V)
  • Calentador del refrigerante del motor (240 V)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • LED estroboscópico
  • Detección de objetos (radar)
  • Convertidor de corriente
  • Cámara de visión trasera

CABINA DEL OPERADOR
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Prefiltro de cabina
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • Cortina parasol

CONTROL Y GUIADO DE LA MÁQUINA
  • Preinstalación para Cat Terrain

LLANTAS DE REPUESTO
  • Llanta de repuesto 40.00x51

OTROS ACCESORIOS
  • Tope de limitación de la oscilación del eje
  • Salida, acceso propulsado posterior
  • Guardabarros traseros