988K en configuración para aserraderos

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde su aparición en 1963, la serie 988 se ha convertido en líder del sector durante 50 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. La 988K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia. La 988K con configuración para aserraderos está diseñada para cumplir las exigencias de las aplicaciones de aserradero. Las características de la 988K para aserraderos se combinan para proporcionar una máquina duradera y fiable y satisfacer las necesidades de los aserraderos modernos.

Motor

Unidades:
Potencia neta 541.0 hp 403.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg 3 18.1 L Less
Reserva de par motor 58.0 % 58.0 % Less
Régimen nominal 1700 rev/min 1700 rev/min Less
Emisiones Compatible con la tecnología Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE o equivalente a Tier 2 Compatible con la tecnología Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE o equivalente a Tier 2 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima 1500 rev/min 1500 rev/min Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia bruta: ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia bruta: SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Par máximo a 1200 rev/min 2104.0 lb-pie 2852.0 N·m Less

Horquillas

Área del extremo de la horquilla 69.0 pie2 6.4 m2 Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 139920.0 lb 63600.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: articulada a 37° 68005.0 lb 30910.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: recta 78115.0 lb 35500.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
1.ª marcha de avance 4.0 mph 6.5 km/h Less
2.ª marcha de avance 7.2 mph 11.6 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.7 mph 20.4 km/h Less
4.ª marcha de avance 21.6 mph 34.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.7 mph 7.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.3 mph 13.3 km/h Less
3.ª marcha atrás 14.4 mph 23.2 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 7.8 mph 12.5 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 13.9 mph 22.3 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 4 24.4 mph 39.3 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.9 mph 14.3 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 15.8 mph 25.5 km/h Less

Sistema hidráulico: elevación/inclinación

Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 235 mm × 976 mm (9,25 pulg × 38,4 pulg) 235 mm × 976 mm (9,25 pulg × 38,4 pulg) Less
Cilindros, doble acción: inclinación, calibre y carrera 292 mm × 671 mm (11,5 pulg × 26,4 pulg) 292 mm × 671 mm (11,5 pulg × 26,4 pulg) Less
Sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Caudal máximo 13.7 gal/min 52.0 L/min Less
Máximo caudal a 1400-1860 rev/min 153.0 gal/min 580.0 L/min Less
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad 580.0 lb/pulg² 4000.0 kPa Less
Sistema de elevación/inclinación: circuito EH: control de caudal positivo, caudal compartido EH: control de caudal positivo, caudal compartido Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 188.0 galones de EE. UU. 712.0 L Less
Sistema de refrigeración 31.7 galones de EE. UU. 120.0 L Less
Cárter 15.9 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Transmisión 31.7 galones de EE. UU. 120.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 49.1 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 49.1 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 63.4 galones de EE. UU. 240.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel 8.7 galones de EE. UU. 33.0 L Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 125.5 galones de EE. UU. 475.0 L Less

Dimensiones: varillaje para aserraderos

Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 39.4 Grados 39.4 Grados Less
Altura de la horquilla en la posición de máxima elevación 15.3 pies 4660.0 mm Less
Altura de la horquilla con los brazos horizontales 8.1 pies 2468.0 mm Less
Apertura de la abrazadera de la horquilla superior 12.3 pies 3741.0 mm Less
Línea central del eje delantero a punta de la horquilla 15.6 pies 4765.0 mm Less
Distancia al suelo desde el parachoques 3.1 pies 933.0 mm Less
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pies 978.0 mm Less
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.9 pies 568.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.8 pies 4214.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.9 pies 3334.0 mm Less
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.8 pies 4221.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 16.1 pies 4918.0 mm Less
Longitud total máxima 41.0 pies 12502.0 mm Less
De la línea central del eje trasero al parachoques 10.5 pies 3187.0 mm Less
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550.0 mm Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación 13° 13° Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 4351.0 lb/pulg² 30000.0 kPa Less
Caudal máximo 71.3 gal/min 270.0 L/min Less
Tiempo de ciclo de dirección (vacío alto) 3.4 Segundos 3.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo de dirección (vacío bajo) 5.6 Segundos 5.6 Segundos Less
Ángulo de dirección total 74.0 Grados 74.0 Grados Less

Rendimiento del sonido: estándar

Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Rendimiento del sonido: insonorizado

Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Eficiencia

Proporciona la eficiencia del combustible que los clientes demandan a través de los sistemas integrados en la máquina.


Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Tren de potencia

Mueva mejor el material gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite moverse más y trabajar más.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Soluciones de tecnología

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

El progreso sostenible es una realidad.


Versatilidad

Implementos opcionales para satisfacer sus necesidades.


988K en configuración para aserraderos Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sencillo de 150 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (halógeno, luces de trabajo, iluminación de acceso y plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques

CABINA DEL OPERADOR
  • La pantalla de información gráfica muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza tareas de calibración y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Cat Detect Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina insonorizada y presurizada, con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS), preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de alimentación
  • Controles, funciones de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante - Horómetro del motor - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para termo, bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Sistema de control de la fuerza de tracción
  • Asiento, Cat Comfort (tela), suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables, contador de ciclos y sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): - Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, intermitentes

TREN DE POTENCIA
  • Sistema de radiador basculante con núcleos del radiador de 6 láminas
  • Ventilador de inversión automática con controles ajustables y ciclo manual
  • Puertas laterales perforadas, con bisagras
  • Frenos, refrigerados por aceite, multidisco, servicio/secundario
  • Pantallas de drenaje del cárter
  • Protector del cárter
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C18 MEUI diésel, turboalimentado/postrefrigerado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Prefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Radiador, modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador electrónico
  • Convertidor de par, embrague impulsor (ICTC, Impeller Clutch Torque converter) con embrague de bloqueo (LUC, Lock up clutch), sistema de control de la fuerza de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, 4 velocidades de avance/3 de marcha atrás, control electrónico

OTROS
  • Dispositivo de posición/desconexión de elevación del cucharón automática
  • El precio de la máquina básica incluye el descuento para los neumáticos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 731 L (188 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Sistema de cribado/filtro de frenos, dirección y sistema hidráulico
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta -34 °C (-29 °F)
  • Acceso posterior a la cabina y plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

988K en configuración para aserraderos Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software

CABINA DEL OPERADOR
  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible

OTROS ACCESORIOS
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)