< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de ruedas grandes Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. La Pala de Ruedas Cat 990 ofrece un rendimiento probado en minas, canteras y aplicaciones industriales de todo el mundo. El modelo 990K ofrece todos los nuevos niveles de confort, rendimiento, seguridad, comodidad del operador y eficiencia.

Motor

Unidades:
Potencia neta 699.0 hp 521.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.4 mm Less
Cilindrada 1649.5 pulg 3 27.03 L Less
Reserva de par motor 18.0 % 18.0 % Less
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min Less
Potencia neta: SAE J1349 699.0 hp 521.0 kW Less
Emisiones compatible con las 4 Final de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 2 compatible con las 4 Final de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 2 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
Par máximo a 1200 rev/min 2624.0 lb-pie 3557.0 N·m Less
Velocidad nominal: bruta (ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
Velocidad nominal: bruta (SAE J1995) 766.0 hp 571.0 kW Less
Velocidad nominal: potencia neta - SAE J1349 (climas cálidos) 648.0 hp 483.0 kW Less
Velocidad nominal: potencia neta - SAE J1349 (climas estándar) 699.0 hp 521.0 kW Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 178517.0 lb 80974.0 kg Less
Carga útil nominal 17.5 toneladas 15.9 toneladas métricas Less
Intervalos de capacidad del cucharón 8,6 m3-10,0 m3 (11,25 yd3-13,0 yd3) 8,6 m3-10,0 m3 (11,25 yd3-13,0 yd3) Less
Carga útil nominal: estándar 17.5 toneladas 15.9 toneladas métricas Less
Dúmper Cat complementario: estándar 773-775 773-775 Less
Dúmper Cat complementario: elevación alta 775-777 775-777 Less
Carga útil nominal: elevación alta 17.5 toneladas 15.9 toneladas métricas Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
1.ª marcha de avance 4.5 mph 7.3 km/h Less
2.ª marcha de avance 8.3 mph 13.3 km/h Less
3.ª marcha de avance 14.2 mph 22.9 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.9 mph 7.9 km/h Less
2.ª marcha atrás 9.1 mph 14.7 km/h Less
3.ª marcha atrás 15.5 mph 24.9 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 5.4 mph 8.7 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 9.6 mph 15.4 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 16.4 mph 26.4 km/h Less

Sistema hidráulico: elevación/inclinación

Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 235 mm × 1287 mm (9,3 pulg × 50,7 pulg) 235 mm × 1287 mm (9,3 pulg × 50,7 pulg) Less
Cilindros, doble acción: inclinación, calibre y carrera 292,1 mm × 820 mm (11,5 pulg × 32,3 pulg) 292,1 mm × 820 mm (11,5 pulg × 32,3 pulg) Less
Sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Máximo caudal a 1800 rev/min 216.0 gal/min 817.0 L/min Less
Máximo caudal a 1800 rev/min 22.2 gal/min 84.0 L/min Less
Sistema piloto Reducción de presión y circuito abierto Reducción de presión y circuito abierto Less
Ajuste de la válvula de seguridad 507.0 lb/pulg² 3500.0 kPa Less
Sistema de elevación/inclinación: circuito Control de caudal positivo Control de caudal positivo Less
Ajuste de válvula de seguridad: elevación/inclinación 4786.0 lb/pulg² 33000.0 kPa Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Elevación 8.2 Segundos 8.2 Segundos Less
Descarga 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Recogida del cucharón 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less
Descenso 3.7 Segundos 3.7 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo 3.6 Segundos 3.6 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total (cucharón vacío) 13.8 Segundos 13.8 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 294.3 galones de EE. UU. 1114.0 L Less
Sistema de refrigeración 54.9 galones de EE. UU. 208.0 L Less
Transmisión 29.1 galones de EE. UU. 110.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 71.6 galones de EE. UU. 271.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 68.9 galones de EE. UU. 261.0 L Less
Cárter del motor 20.0 galones de EE. UU. 75.7 L Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 210.0 galones de EE. UU. 795.0 L Less
Depósito hidráulico (implemento y ventilador hidráulico) 68.9 galones de EE. UU. 261.0 L Less
Depósito hidráulico (dirección y frenado) 34.9 galones de EE. UU. 132.0 L Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 7,4-14,9 m3 (9,7-19,5 yd3) 7,4-14,9 m3 (9,7-19,5 yd3) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación 8,5° 8,5° Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad: dirección 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Caudal máximo a 1400 rev/min 94.5 gal/min 358.0 L/min Less
Ángulo de dirección total 70° 70° Less

Rendimiento del sonido: estándar

Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Rendimiento del sonido: insonorizado

Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Tren de potencia

Mueva mejor el material gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite moverse más y trabajar más.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Eficiencia

Proporciona la eficiencia del combustible que los clientes demandan a través de los sistemas integrados en la máquina.


Soluciones de tecnología

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

El progreso sostenible es una realidad.


Perfecta integración entre sistemas

Un sistema de transporte/carga eficaz empieza por una integración perfecta.


Herramientas de ataque del cucharón

Proteja su inversión.


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


990K Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado y calefacción con control automático de la temperatura
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección antivuelco (ROPS/FOPS), preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12  V, 10-15 amperios)
  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Cámara de visión trasera
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Controles de inclinación y elevación electrohidráulicos (montados en el asiento)
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Velocidad de desplazamiento - Velocidad - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Estado de activación de modelo de transmisión automática - Funcionamiento incorrecto del freno - Estado de flotación del cucharón - Estado de parada retardada del motor - Estado de parada del motor en vacío - Avería del motor - Estado de activación del modo ahorro de combustible - Bloqueo hidráulico - Estado de activación del embrague de bloqueo - Nivel bajo de combustible - Estado del freno de estacionamiento - Estado de activación del control de tracción - Advertencia del cinturón de seguridad - Dirección secundaria (si está instalada) - Estado de bloqueo del acelerador - Indicador de marcha
  • Teclado, control con luces indicadoras: - Gama de velocidades para el modo de transmisión automática - Modo de transmisión automática/manual - Modo de ahorro de combustible - Mecanismo de desconexión del implemento - Embrague de bloqueo - Tracción reducida - Bloqueo del acelerador
  • Luz del techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tejido)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Cristal tintado
  • Asiento para acompañante con cinturón de seguridad
  • Sistema de gestión de la información vital (VIMS, Vital Information Management System) 3G con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables, contador de ciclos y sistema Cat Production Measurement integrado: - Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero), limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE POTENCIA
  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y con discos bañados en aceite
  • Freno de servicio de discos bañados en aceite con diseño en semieje
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Módulo de emisiones limpias Cat (solo Tier 4)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Motor Cat C27 ACERT
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Parada del motor a nivel del suelo, paragolpes
  • Silenciadores (bajo el capó) (solo equivalente a Tier 2)
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Anulación manual de la ayuda al arranque (con éter)
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par, embrague impulsor con función de bloqueo y sistema de control de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria de 534 mm (21 pulg) (electrónica) (3 hacia delante/3 hacia atrás)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías, sin mantenimiento, (2, 1400 CCA)
  • Convertidor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Conectores para componentes Deutsch
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso, compartimento del motor
  • Motor de arranque eléctrico
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Conector de arranque para emergencias
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques

OTROS
  • Mecanismos de parada automática de la inclinación y elevación del cucharón a las alturas prefijadas ajustable electrónicamente desde la cabina
  • Sensor de temperatura del eje
  • Desconexión de batería y receptáculo de arranque mediante conexión provisional, paragolpes
  • Acoplamiento, juntas tóricas Caterpillar
  • Modo económico con acelerador según demanda
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con CH4
  • Características de regulación del motor en vacío: - Reducción automática al funcionamiento en vacío - Parada retardada del motor - Parada del motor en vacío
  • Guardabarros, acero (delantero)
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Puntos de lubricación etiquetados/agrupados
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Sistema hidráulico de control de caudal positivo
  • Product Link
  • Mirillas: depósitos hidráulicos, dirección o ventilador e implemento o freno, y transmisión
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta -34 °C (-29 °F)

990K Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software

CABINA DEL OPERADOR
  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol para ventanilla

OTROS ACCESORIOS
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Tope de oscilación del eje
  • Montajes de la cabina para servicio pesado