988K en configuración para acerías

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las palas de ruedas grandes Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. Desde su aparición en 1963, la serie 988 se ha convertido en líder del sector durante 50 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. La 988K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Motor

Unidades:
Potencia neta 541.0 hp 403.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg 3 18.1 L Less
Reserva de par motor 58.0 % 58.0 % Less
Régimen nominal 1700 rev/min 1700 rev/min Less
Emisiones compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, equivalente a Tier 2 compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, equivalente a Tier 2 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima 1500 rev/min 1500 rev/min Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia bruta: ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia bruta: SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima a 1500 rev/min; Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Par máximo a 1200 rev/min 2104.0 lb-pie 2852.0 N·m Less

Especificaciones de funcionamiento

Peso de funcionamiento 112574.0 lb 51062.0 kg Less
Carga útil nominal 12.5 toneladas 11.3 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: estándar 12.5 toneladas 11.3 toneladas métricas Less
Intervalos de capacidad del cucharón 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) Less
Dúmper Cat complementario: estándar 770-772 770-772 Less
Dúmper Cat complementario: elevación alta 773-775 773-775 Less
Carga útil nominal: elevación alta 12.5 toneladas 11.3 toneladas métricas Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
1.ª marcha de avance 4.0 mph 6.5 km/h Less
2.ª marcha de avance 7.2 mph 11.6 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.7 mph 20.4 km/h Less
4.ª marcha de avance 21.6 mph 34.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.7 mph 7.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.3 mph 13.3 km/h Less
3.ª marcha atrás 14.4 mph 23.2 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 1 Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado Less
Transmisión directa - Hacia delante 2 7.8 mph 12.5 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 3 13.9 mph 22.3 km/h Less
Transmisión directa - Hacia delante 4 24.4 mph 39.3 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 2 8.9 mph 14.3 km/h Less
Transmisión directa - Marcha atrás 3 15.8 mph 25.5 km/h Less

Sistema hidráulico: elevación/inclinación

Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 210 mm × 1050 mm (8,3 pulg × 41,3 pulg) 210 mm × 1050 mm (8,3 pulg × 41,3 pulg) Less
Cilindros, doble acción: inclinación, calibre y carrera 267 mm × 685 mm (10,5 pulg × 27,0 pulg) 267 mm × 685 mm (10,5 pulg × 27,0 pulg) Less
Sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Caudal máximo 13.7 gal/min 52.0 L/min Less
Máximo caudal a 1400-1860 rev/min 153.0 gal/min 580.0 L/min Less
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad 551.0 lb/pulg² 3800.0 kPa Less
Sistema de elevación/inclinación: circuito EH: control de caudal positivo, caudal compartido EH: control de caudal positivo, caudal compartido Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4757.0 lb/pulg² 32800.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 181.0 galones de EE. UU. 686.0 L Less
Sistema de refrigeración 31.7 galones de EE. UU. 120.0 L Less
Cárter 15.9 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Transmisión 31.7 galones de EE. UU. 120.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Delanteros 49.1 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - Traseros 49.1 galones de EE. UU. 186.0 L Less
Sistema hidráulico (solo depósito) 63.4 galones de EE. UU. 240.0 L Less
Depósito de fluido de escape diésel (Tier 4) 8.7 galones de EE. UU. 33.0 L Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 125.5 galones de EE. UU. 475.0 L Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 5,4-6,3 m3 (7,0-8,3 yd3) 5,4-6,3 m3 (7,0-8,3 yd3) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación ±6° ±6° Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 4351.0 lb/pulg² 30000.0 kPa Less
Caudal máximo 71.3 gal/min 270.0 L/min Less
Tiempo de ciclo de dirección (vacío alto) 3.4 Segundos 3.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo de dirección (vacío bajo) 5.6 Segundos 5.6 Segundos Less
Ángulo de dirección total 80.0 Grados 80.0 Grados Less

Tiempo de ciclo hidráulico (1400 -1860 rev/min)

Descarga 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less
Bajada, flotación hacia abajo 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Recogida 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Elevación 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total (cucharón vacío) 18.2 Segundos 18.2 Segundos Less

Rendimiento del sonido: estándar

Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Rendimiento del sonido: insonorizado

Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Eficiencia

Proporciona la eficiencia del combustible que los clientes demandan a través de los sistemas integrados en la máquina.


Estructuras

Fabricación óptima para las condiciones más duras.


Tren de potencia

Mueva mejor el material gracias a las mejoras en los controles y la potencia.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite moverse más y trabajar más.


Puesto del operador

Las mejores características de su clase en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.


Soluciones de tecnología

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Facilidad de servicio

Mayor tiempo de actividad gracias a un menor tiempo de servicio.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat saben cómo mantener productivas sus máquinas.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Características para acerías

Mantenga el funcionamiento de la máquina en los entornos más exigentes.


Cucharones y herramientas de ataque

Proteja su inversión.


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


988K en configuración para acerías Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sencillo de 150 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (halógeno, luces de trabajo, iluminación de acceso y plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque
  • Bloqueo del motor de arranque
  • Bloqueo de la transmisión

CABINA DEL OPERADOR
  • La pantalla de información gráfica muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza tareas de calibración y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Cat Detect Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina insonorizada y presurizada, con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS), preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de alimentación
  • Controles, funciones de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante - Horómetro del motor - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para termo, bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Sistema de control de la fuerza de tracción
  • Asiento, Cat Comfort (tela), suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables, contador de ciclos y sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): - Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, intermitentes

TREN DE POTENCIA
  • Frenos, refrigerados por aceite, multidisco, servicio/secundario
  • Pantallas de drenaje del cárter
  • Protector del cárter
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C18 MEUI diésel, turboalimentado/postrefrigerado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Prefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Radiador, modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador electrónico
  • Convertidor de par, embrague impulsor (ICTC, Impeller Clutch Torque converter) con embrague de bloqueo (LUC, Lock up clutch), sistema de control de la fuerza de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, 4 velocidades de avance/3 de marcha atrás, control electrónico

OTROS
  • Dispositivo de posición/desconexión de elevación del cucharón automática
  • El precio de la máquina básica incluye el descuento para los neumáticos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 731 L (188 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT
  • Sistema de cribado/filtro de frenos, dirección y sistema hidráulico
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta -34 °C (-29 °F)
  • Acceso posterior a la cabina y plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

988K en configuración para acerías Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Sistema de control de carga útil Cat

CABINA DEL OPERADOR
  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible

OTROS ACCESORIOS
  • Guardabarros delanteros y traseros