966M (2016)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Pala de Ruedas 966M cuenta con un motor ACERT conforme con las normativas fase IV con una serie de componentes electrónicos, de combustible, de aire y de postratamiento probados. La aplicación sistemática y estratégica de tecnologías probadas permite satisfacer las altas expectativas de productividad y eficiencia del combustible de nuestros clientes. La integración completa del sistema permite la reducción de las emisiones, la mejora del rendimiento y un menor consumo de combustible sin interrupción del funcionamiento de la máquina, lo que la hace perfecta para los operadores. La fiabilidad, durabilidad y versatilidad del modelo 966M dan como resultado una máquina mejor construida para satisfacer sus necesidades.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Calibre 4.53 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg 3 9.3 L Less
Potencia neta: ISO 9249 280.0 hp 206.0 kW Less
Potencia máxima: ISO 14396 (sistema métrico) 311.0 hp 229.0 kW Less
Potencia neta máxima: ISO 9249 (sistema métrico) 280.0 hp 206.0 kW Less
Potencia bruta máxima (1800 rev/min): SAE J1995 (sistema métrico) 315.0 hp 232.0 kW Less
Potencia máxima (1800 rev/min): ISO 14396 (sistema métrico) 311.0 hp 229.0 kW Less
Potencia neta máxima (1700 rev/min): ISO 9249 (sistema métrico) 280.0 hp 206.0 kW Less
Par bruto máximo (1200 rev/min): SAE J1995 1179.0 lb-pie 1599.0 N·m Less
Par máximo (1200 rev/min): ISO 14396 1166.0 lb-pie 1581.0 N·m Less
Par neto máximo (1000 rev/min): ISO 9249 1126.0 lb-pie 1527.0 N·m Less
Emisiones El motor Cat con tecnología ACERT cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE. El motor Cat con tecnología ACERT cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE. Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 2,5-9,2 m³ (3,25-12,0 yd3) 2,5-9,2 m³ (3,25-12,0 yd3) Less

Peso

Peso de funcionamiento 51191.0 lb 23220.0 kg Less
Nota Para cucharones de uso general de 4,2 m3 con cuchilla empernable. Para cucharones de uso general de 4,2 m3 con cuchilla empernable. Less

Especificaciones de funcionamiento

Fuerza de arranque 38892.0 lb 173.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37°: con desviación de neumáticos 32337.0 lb 14668.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37°: sin desviación de neumáticos 34882.0 lb 15822.0 kg Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 4.04 mph 6.5 km/h Less
2.ª marcha de avance 8.08 mph 13.0 km/h Less
3.ª marcha de avance 14.6 mph 23.5 km/h Less
4.ª marcha de avance 24.54 mph 39.5 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.41 mph 7.1 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.95 mph 14.4 km/h Less
3.ª marcha atrás 16.09 mph 25.9 km/h Less
4.ª marcha atrás 24.54 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 826 mm de radio de rodadura. Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 826 mm de radio de rodadura. Less

Frenos

Frenos Los frenos cumplen las normativas ISO 3450 Los frenos cumplen las normativas ISO 3450 Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba de implemento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Sistema de los implementos: caudal máximo de la bomba (2200 rev/min) 95.1 gal/min 360.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión máxima de funcionamiento 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Sistema de implementos: caudal máximo de la 3.ª/4.ª función opcional 63.4 gal/min 240.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión máxima de la 3.ª/4.ª función opcional 3159.0 lb/pulg² 21780.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: elevación desde la posición de transporte 6.1 Segundos 6.1 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: descarga, en elevación máxima 1.4 Segundos 1.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: bajada, vacío, flotación hacia abajo 2.6 Segundos 2.6 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilación ±13 grados Oscilación ±13 grados Less
Subida y bajada máximas de una sola rueda 19.8 pulg 502.0 mm Less

Cabina

ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471 e ISO 3449 de nivel II ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471 e ISO 3449 de nivel II Less

Ruido

Nota Los valores de ruido se aplican únicamente a condiciones de trabajo específicas. Los valores de ruido se aplican únicamente a condiciones de trabajo específicas. Less
Nota Los niveles de ruido de la máquina varían a diferentes regímenes del motor y a distintas velocidades del ventilador de refrigeración. Los niveles de ruido de la máquina varían a diferentes regímenes del motor y a distintas velocidades del ventilador de refrigeración. Less
Nota Puede ser necesario usar protección en los oídos si la cabina no se ha mantenido correctamente. Puede ser necesario usar protección en los oídos si la cabina no se ha mantenido correctamente. Less
Nota Puede ser necesario usar protección en los oídos cuando se trabaja durante mucho tiempo con las puertas/ventanillas abiertas o en lugares muy ruidosos. Puede ser necesario usar protección en los oídos cuando se trabaja durante mucho tiempo con las puertas/ventanillas abiertas o en lugares muy ruidosos. Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", modificada por "2005/88/EC". 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Nivel de ruido exterior (SAE J88:2013) 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 18.9 galones 71.6 L Less
Cárter 6.5 galones 24.5 L Less
Transmisión 15.5 galones 58.5 L Less
Depósito hidráulico 33.0 galones 125.0 L Less
Depósito de combustible 82.7 galones 313.0 L Less
Depósito de DEF* 4.4 galones 16.8 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 15.1 galones 57.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 15.1 galones 57.0 L Less
Nota *Debe cumplir los requisitos que se detallan en la norma ISO 22241-1. *Debe cumplir los requisitos que se detallan en la norma ISO 22241-1. Less

Fiable

Componentes probados y tecnología en la que puede confiar.


Duradera

Mejor diseño para satisfacer sus necesidades.


Productiva

Produzca más, trabajando con inteligencia.


Eficiencia del combustible

Diseñado para reducir sus costes de operación.


Funcionamiento sencillo

Segura. Cómoda. Eficaz.


Versátil

Opciones de varillaje y protecciones para satisfacer las diversas necesidades de sus aplicaciones.


Versátil

Realice más trabajos con una sola máquina, el acoplamiento rápido Fusion y varios implementos.


Tecnologías integradas

Controle, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.


Costes de propiedad

La mejor inversión contrastada.


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


Facilidad de servicio

Fácil de mantener y fácil de reparar.


Sostenible

Conservación de recursos.


Servicio postventa

Un servicio postventa inigualable que marca las diferencias.


966M (2016) Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS/FOPS)
  • Montajes elásticos
  • Pantalla LCD táctil multifunción en color de 18 cm para visualización de imágenes de la cámara de visión trasera (marcha atrás activada) y parámetros de estado y ajustes de la máquina
  • Controles electrohidráulicos, funciones de inclinación y elevación SAL (single axis lever, palanca de un solo eje)
  • Dirección, palanca tipo joystick electrohidráulica, detección de velocidad con retroalimentación forzada
  • Preinstalación de radio comercial que incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 10 A)
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha (temperatura automática y ventilador)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Soporte para bebidas (2) con compartimento de almacenamiento para teléfono móvil/reproductor de MP3
  • Sistema de bloqueo de las funciones del implemento/cucharón
  • Percha para abrigo (2)
  • Filtro de aire de la cabina
  • Pasamanos y escaleras de acceso a la cabina ergonómica
  • Bocina eléctrica
  • Dos luces de techo (cabina)
  • Espejos retrovisores exteriores con espejos para ángulo muerto integrados
  • Teclado de 16 interruptores de membrana de montaje posterior
  • 2 tomas de alimentación de 12 V
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm con indicador
  • Parasol delantero
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua delantero y trasero, limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Ventanillas deslizantes (izquierda y derecha)
  • Amarre de la cabina
  • Reloj en pantalla LCD

SISTEMA DE CONTROL POR ORDENADOR
  • Con los siguientes indicadores: – Velocímetro/tacómetro – Indicador digital de gama de marcha – Nivel de fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Temperatura: refrigerante del motor, aceite hidráulico, aceite de la transmisión – Nivel de combustible
  • Con los siguientes indicadores de advertencia: – Regeneración – Temperatura: aceite del eje, colector de admisión del motor – Presión: aceite del motor, alta/baja presión de combustible, aceite de la dirección principal, aceite del freno de servicio – Voltaje de batería alto/bajo – Restricción del filtro de aire del motor – Restricción del filtro de aceite hidráulico – Nivel bajo de aceite hidráulico – Freno de estacionamiento – Nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) bajo – Derivación del filtro de la transmisión

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
  • Baterías (2) que no requieren mantenimiento de 1400 CCA
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 V)
  • Sistema de iluminación: – Cuatro luces de trabajo halógenas (montadas en la cabina) – Dos luces de carretera halógenas delanteras (con señales) – Dos luces de visión trasera halógenas (montadas en el capó) – Dos luces LED traseras de posición/parada/giro
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 145 amperios con escobillas
  • Interruptor de desconexión principal
  • Interruptor de parada de emergencia del motor
  • Arranque de receptáculo (cables no incluidos)
  • Dirección secundaria

TECNOLOGÍAS DE CAT CONNECT
  • Tecnologías Link: Product Link
  • Tecnologías Detect: cámara de visión trasera

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat 9.3 ACERT que cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE
  • Módulo de emisiones limpias Cat (CEM, Clean Emissions Module) con filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y bomba y depósito remotos de fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de combustible/agua
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Modo económico (seleccionable)
  • Servotransmisión automática planetaria (4F/4R)
  • Convertidor de par, embrague de bloqueo con estátor de giro libre
  • Interruptor de bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Modo ECO para máquinas XE
  • Ejes: eje delantero con bloqueo diferencial accionado manualmente y eje trasero de apertura del diferencial
  • Ejes, vaciado ecológico
  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y con discos sumergidos en aceite con sistema de freno inteligente (IBS, Integrated Braking System)
  • Indicadores de desgaste de los frenos
  • Freno de estacionamiento, disco y calibre
  • Ventilador, radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Radiador, manipulación de residuos de gran volumen con amplia separación de las aletas

VARILLAJE
  • Varillaje de barra en Z, travesaño tubular y palanca de inclinación fundidos
  • Sistema de parada automática de la elevación/vuelco del cucharón a la altura prefijada (ajustable desde la cabina)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de detección de carga
  • Dirección con detección de carga
  • Control de amortiguación de 2 V
  • Tomas de presión remotas para diagnóstico
  • Mangueras, Cat XT™
  • Acoplamientos de junta tórica Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico (basculante)
  • Válvulas de toma de muestras de aceite

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección anticongelación hasta -34 °C

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Capó inclinado no metálico
  • Centros de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Plataforma para limpieza de ventanillas
  • Parada automática en funcionamiento en vacío
  • Guardabarros, delanteros no metálicos con tapa para barro / traseros con extensión
  • Sistema de vaciado ecológico para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Ayuda por éter preparada
  • Rejilla resistente a residuos en suspensión
  • Filtros: combustible, aire del motor, aceite del motor, aceite hidráulico, transmisión
  • Enfriador de combustible
  • Racores de engrase Zerk
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Tapa de protección contra la lluvia del prefiltro
  • Mirillas: refrigerante del motor, niveles del aceite hidráulico y del aceite de la transmisión
  • Caja de herramientas
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

966M (2016) Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR
  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Tapa metálica del sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, calefacción, ventilación y aire acondicionado)
  • Controles electrohidráulicos, 3ª función SAL: interruptor de rodillo adicional para la 4ª función
  • Controles electrohidráulicos, funciones de elevación e inclinación de la palanca tipo joystick: interruptores de rodillo integrados adicionales para la 3ª y 4ª función
  • Filtro, carbono, aire fresco
  • Espejos, retrovisores térmicos exteriores con espejos para ángulo muerto integrados
  • Prefiltro, sistema HVAC
  • Prefiltro, sistema HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 con Bluetooth
  • Preinstalación de radio por satélite
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos de encaje con indicador
  • Dirección, volante electrohidráulico con selector de marcha e interruptor FNR (Forward/Neutral/Reverse, marcha adelante/punto muerto/marcha atrás) direccional: interruptor FNR adicional cerca de los controles del implemento
  • Techo metálico
  • Parasol, trasero
  • Ventanas montadas sobre caucho
  • Ventanas con protección delantera
  • Ventanas con protección delantera de servicio pesado
  • Ventanas con protecciones totales delantera, trasera y laterales

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
  • Cuatro luces de trabajo halógenas adicionales montadas en la cabina o
  • Cuatro luces de trabajo de alta intensidad adicionales montadas en la cabina
  • Luces de carretera LED delanteras y traseras
  • Limitador de velocidad: 20 km/h
  • Cuatro luces de trabajo LED auxiliares
  • Luz indicadora del cinturón de seguridad externa

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Arranque en frío: 240 V

TECNOLOGÍAS DE CAT CONNECT
  • Tecnologías LINK: VIMS™
  • Tecnologías Payload: – Excavación automática de áridos – Medición de producción Cat – Impresora, medición de producción Cat
  • Tecnologías Detect: pantalla específica para la cámara de visión trasera, activación de tiempo completo
  • Sistema de seguridad de la máquina

TREN DE POTENCIA
  • Ejes: – Bloqueos automáticos delantero/trasero del diferencial – Radiador de aceite del eje – Juntas para temperatura extrema – Protecciones de las juntas
  • Ventilador VPF (variable pitch fan, ventilador reversible) con control automático y manual
  • Radiador, capacidad a altas temperaturas ambiente con un ventilador de menor tamaño

VARILLAJE
  • Elevación alta
  • Forestal
  • Preinstalación de acoplamiento rápido

IMPLEMENTOS
  • Cucharones Performance Series
  • Acoplamiento rápido Fusion
  • Horquillas para palés
  • Horquillas forestales

SISTEMA HIDRÁULICO
  • 3.a función con control de amortiguación
  • 4.a función con control de amortiguación
  • Sistema de lubricación automática

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección anticongelación hasta -50 °C
  • Aceite biodegradable Cat HYDO™

OTROS EQUIPOS OPCIONALES
  • Guardabarros para circulación por carretera
  • Protección del tren de potencia
  • Protección de la rejilla trasera del radiador
  • Cambio de aceite del motor a alta velocidad
  • Prefiltro de la turbina
  • Prefiltro de la basura
  • Calzos para rueda

OTRAS CONFIGURACIONES OPCIONALES
  • Manipulador de áridos
  • Manipulador de residuos e industrial
  • Forestal