950M (TIER 4/FASE IV) (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Pala de Ruedas 950M, con la actualización del producto de 2017, aplica tecnologías probadas de manera sistemática y estratégica para cumplir con sus elevadas expectativas de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y larga vida útil. Cumple los Tier 4 Final de la EPA estadounidense y fase IV de la UE.

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia máxima a 2.100 rev/min: SAE J1995 250.0 hp 187.0 kW Less
Potencia máxima a 2.100 rev/min: ISO 14396 249.0 hp 186.0 kW Less
Potencia máxima a 2.100 rev/min: ISO 14396 (sistema métrico) 253.0 hp 186.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.100 rev/min: SAE J1349 230.0 hp 171.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.100 rev/min: ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Potencia neta máx. (2.100 rev/min): ISO 9249 (sistema métrico) 232.0 hp 171.0 kW Less
Par bruto máx. (1300 rev/min): SAE J1995 911.0 lbf-pie 1235.0 N·m Less
Par bruto máximo (1300 rev/min): ISO 14396 908.0 lbf-pie 1231.0 N·m Less
Par neto máximo (1300 rev/min) 858.0 lbf-pie 1163.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 42357.0 lb 19213.0 kg Less
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes de apertura/bloqueo manual del diferencial, protector del tren de potencia, sistema de dirección secundario, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes de apertura/bloqueo manual del diferencial, protector del tren de potencia, sistema de dirección secundario, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable. Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Especificaciones de funcionamiento

Fuerza de arranque 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Nota Para la configuración de la máquina, como se define en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina, como se define en el apartado "Peso". Less
Nota Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 143971:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 143971:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 4.3 mph 6.9 km/h Less
2.ª marcha de avance 7.5 mph 12.0 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.0 mph 19.3 km/h Less
4.ª marcha de avance 16.0 mph 25.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.3 mph 6.9 km/h Less
2.ª marcha atrás 7.5 mph 12.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 16.0 mph 25.7 km/h Less
5.ª marcha de avance 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro. Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico: total 8.9 Segundos 8.9 Segundos Less
Tipo de bomba de implemento Pistón axial variable Pistón axial variable Less
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba (2150 rev/min) 76.0 gal/min 286.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión máxima de funcionamiento 4250.0 lb/pulg² 29300.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 15.6 galones de EE. UU. 59.0 L Less
Cárter 5.8 galones de EE. UU. 22.0 L Less
Transmisión 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Depósito hidráulico 33.0 galones de EE. UU. 125.0 L Less
Depósito de DEF 4.2 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Depósito de combustible 72.6 galones de EE. UU. 275.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de ruido exterior (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo**: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo**: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 104 LWA*** 104 LWA*** Less
Nota **Para máquinas en los países de la Unión Europea (UE) y países que adoptan las "directivas UE". **Para máquinas en los países de la Unión Europea (UE) y países que adoptan las "directivas UE". Less
Nota ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. Less

Capacidad de los cucharones

Capacidad del cucharón 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Dimensiones: elevación estándar

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3451.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 6.33 pies 1942.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 22.67 pies 6906.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.08 pies 647.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 13.25 pies 4027.0 mm Less
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 10.75 pies 3280.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 59 grados 59 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón en la altura de transporte 49 grados 49 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 36 grados 36 grados Less
Anchura máxima sobre los neumáticos (con carga) 9.25 pies 2822.0 mm Less
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Dimensiones: elevación alta

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3451.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 6.33 pies 1942.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 24.58 pies 7488.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.58 pies 782.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.83 pies 4527.0 mm Less
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.92 pies 3634.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 59 grados 59 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón en la altura de transporte 49 grados 49 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 40 grados 40 grados Less
Anchura máxima sobre los neumáticos (con carga) 9.25 pies 2822.0 mm Less
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Fiabilidad

  • El Motor Cat® C7.1 ACERT™ y el sistema de regeneración automática Cat aumentan la densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos, de combustible y de aire demostrados.
  • El uso de un diseño de componentes estricto y de procesos de validación de máquinas se traduce en fiabilidad, durabilidad y un alto índice de disponibilidad incomparables.

Durabilidad

  • Servotransmisión planetaria resistente y aplicaciones extremas controladas por ejes.
  • Sistema de filtrado hidráulico de caudal completo con filtración en bucle adicional que mejora la solidez y la vida útil de los componentes del sistema hidráulico.

Productivity

  • La potencia del motor, incrementada en aproximadamente un 16 %, mejora las prestaciones de la máquina y su respuesta (en comparación con la serie H).
  • Convertidor de par con sistema de embrague de bloqueo y cambio bloqueo a bloqueo que ofrece cambios suaves, aceleración rápida y velocidad en pendientes.
  • Barra en Z optimizada que proporciona una alta fuerza de arranque a nivel del suelo, junto con un excelente paralelismo –0°/+5° para un control preciso de los implementos.
  • Los cucharones Performance Series fáciles de cargar cuentan con una boca más ancha y placas laterales curvadas, que mejoran la retención del material (factor de llenado) y reducen los tiempos de ciclo.
  • Bloqueos del diferencial manual delantero tipo disco en movimiento (delanteros y traseros completamente automáticos y opcionales).
  • El contrapeso auxiliar opcional ofrece una capacidad de carga útil superior para remanipulación de áridos sueltos.*
*Las configuraciones y equipos opcionales pueden variar de una región a otra, y requieren la conformidad con la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o a su representante de Caterpillar para obtener más información.

Eficiencia del combustible

  • La eficiencia del combustible de las palas de ruedas es hasta un 10 % superior que la de la serie K y hasta un 25 % mayor que la de la serie H.**
  • El motor ACERT de gran potencia consume menos combustible, lo que permite proporcionar potencia y par cuando es necesario.
  • El modo económico productivo estándar proporciona un mayor ahorro de combustible, con un impacto mínimo en la productividad.
**Los resultados reales pueden variar en función de factores como la configuración y aplicación de la máquina, la técnica del operador, el clima, etc., entre otros.

Facilidad de manejo

  • La mejor cabina del operador de su clase proporciona una comodidad, visibilidad y eficiencia incomparables.
  • Volante de dirección (palanca tipo joystick del sistema de dirección electrohidráulico opcional).
  • Los controles ergonómicos e intuitivos y la pantalla táctil multifunción permiten que los operadores se mantengan concentrados en su trabajo.
  • El sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles proporciona una calidad de conducción excelente y reduce la vibración de la cabina.

Seguridad

  • Excelente acceso a la cabina mediante una puerta amplia, apertura remota de puertas opcional y escaleras de peldaños.
  • Parabrisas del suelo al techo, grandes retrovisores con espejos para ángulo muerto integrados y una cámara de visión trasera permiten una excelente visibilidad en todas las direcciones líder del sector.

Facilidad de servicio

  • Capó basculante de una pieza con compuertas laterales y traseras; los centros de servicio hidráulico y eléctrico facilitan y aceleran el acceso.
  • El acceso seguro desde el suelo al punto de llenado de combustible y a los puntos de mantenimiento diarios reducen el tiempo de servicio.
  • El sistema de lubricación automática Cat opcional y plenamente integrado proporciona un control completo del sistema de lubricación y visibilidad de la prueba de diagnóstico.

Tecnología Cat Connect

  • Controlar, gestionar y mejorar las operaciones en el lugar de trabajo.
  • Tecnologías Cat LINK: la interfaz de usuario VisionLink® permite a los propietarios acceder a los datos de forma inalámbrica para controlar el estado, el uso y la ubicación de la máquina.
  • Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la visibilidad de la parte trasera de la máquina para ayudar al operador a trabajar de forma segura. La detección trasera de objetos Cat opcional permite que el operador sea consciente de todo lo que ocurre en el entorno de trabajo, lo que mejora la seguridad del lugar.
  • Tecnologías Cat PAYLOAD: Cat Production Measurement 2.0 opcional muestra una báscula de carga útil sobre la marcha, sencilla y precisa, que permite a los operadores ofrecer cargas exactas y trabajar con más eficiencia. La suscripción a productividad avanzada proporciona información completa y práctica para ayudarle a gestionar y mejorar la productividad y rentabilidad de sus operaciones.