982M (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Pala de Ruedas 982M, con la actualización del producto de 2017, aplica tecnologías probadas de manera sistemática y estratégica para cumplir con sus elevadas expectativas de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y larga vida útil. Esta máquina de uso general permite la carga de grandes camiones comerciales en 2 pasadas, excavación de taludes e incluso carga frontal en aplicaciones con roca bien volada. Los brazos de elevación de serie largos convierten el modelo 982M en una excelente pala para vagones. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE.

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 398.0 hp 297.0 kW Less
Modelo de motor Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Cilindrada 763.0 in³ 12.5 L Less
Potencia máxima a 1700 rev/min: SAE J1995 436.0 hp 325.0 kW Less
Potencia máxima a 1700 rev/min: SAE J1995 (sistema métrico) 442.0 hp 325.0 kW Less
Potencia máxima a 1700 rev/min: ISO 14396 430.0 hp 321.0 kW Less
Potencia máxima a 1700 rev/min: ISO 14396 (sistema métrico) 436.0 hp 321.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1700 rev/min: SAE J1349 398.0 hp 297.0 kW Less
Potencia neta máx. (1700 rev/min): SAE J1349 (sistema métrico) 404.0 hp 297.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1700 rev/min: ISO 9249 398.0 hp 297.0 kW Less
Potencia neta máx. (1700 rev/min): ISO 9249 (sistema métrico) 404.0 hp 297.0 kW Less
Par bruto máximo (1200 rev/min): SAE J1995 1627.0 lbf-pie 2206.0 N·m Less
Par bruto máximo (1200 rev/min): ISO 14396 1609.0 lbf-pie 2182.0 N·m Less
Par neto máximo (1100 rev/min) 1518.0 lbf-pie 2058.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 78402.0 lb 35563.0 kg Less
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes de apertura del diferencial, protección del sistema de dirección secundario, insonorización y cucharón de uso general de 6,1 m3 (8,0 yd3) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes de apertura del diferencial, protección del sistema de dirección secundario, insonorización y cucharón de uso general de 6,1 m3 (8,0 yd3) con cuchilla empernable. Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) Less

Especificaciones de funcionamiento

Fuerza de arranque 58450.0 lb 260.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 46473.0 lb 21080.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 49368.0 lb 22393.0 kg Less
Nota Para la configuración de la máquina, como se define en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina, como se define en el apartado "Peso". Less
Nota Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 143971:2007. Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 143971:2007. Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 3.9 mph 6.2 km/h Less
2.ª marcha de avance 7.4 mph 11.9 km/h Less
3.ª marcha de avance 13.1 mph 21.1 km/h Less
4.ª marcha de avance 23.3 mph 37.5 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.3 mph 7.0 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.5 mph 13.6 km/h Less
3.ª marcha atrás 15.0 mph 24.1 km/h Less
4.ª marcha atrás 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con 914 mm (36 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con 914 mm (36 pulg) de radio de giro. Less

Sistema hidráulico

Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba (2.250 rev/min) 119.0 gal/min 449.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión máxima de funcionamiento 4975.0 lb/pulg² 34300.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 14.0 galones de EE. UU. 53.0 L Less
Cárter 9.8 galones de EE. UU. 37.0 L Less
Transmisión 20.3 galones de EE. UU. 77.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 24.3 galones de EE. UU. 92.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 24.3 galones de EE. UU. 92.0 L Less
Depósito hidráulico 48.0 galones de EE. UU. 180.0 L Less
Depósito de combustible 112.5 galones de EE. UU. 426.0 L Less
Depósito de DEF 5.5 galones de EE. UU. 21.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de ruido exterior (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)** 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)** 109 LWA*** 109 LWA*** Less
Nota **Para máquinas en los países de la Unión Europea (UE) y países que adoptan las "directivas UE". **Para máquinas en los países de la Unión Europea (UE) y países que adoptan las "directivas UE". Less
Nota ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. Less

Dimensiones: elevación estándar

Altura hasta la parte superior del capó 10.17 pies 3083.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 12.25 pies 3719.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 12.5 pies 3786.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.33 pies 426.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 8.92 pies 2716.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 6.25 pies 1900.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.5 pies 3800.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 28.17 pies 8584.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 15.5 pies 4743.0 mm Less
Altura del bulón de giro en transporte 2.67 pies 790.0 mm Less
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 12.67 pies 3884.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 57 grados 57 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón en la altura de transporte 48 grados 48 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 42 grados 42 grados Less
Anchura máxima sobre los neumáticos 11.5 pies 3499.0 mm Less
Distancia entre ruedas del mismo eje 8.33 pies 2540.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Less

Capacidad de los cucharones

Capacidad del cucharón 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) 4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³) Less

Fiabilidad

  • El Motor Cat® C13 ACERT™ con módulo de emisiones limpias Cat y el sistema de regeneración automática Cat aumentan la densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos, de combustible y de aire demostrados.
  • El uso de un diseño de componentes estricto y de procesos de validación de máquinas se traduce en fiabilidad, durabilidad y un alto índice de disponibilidad incomparables.

Durabilidad

  • Servotransmisión planetaria para servicio pesado y aplicaciones extremas controladas por ejes.
  • Sistema de filtrado hidráulico de caudal completo con filtración en bucle adicional que mejora la solidez y la vida útil de los componentes del sistema hidráulico.

Productivity

  • Potencia del motor optimizada que, cuando se demanda, mejora las prestaciones de la máquina y su respuesta.
  • Convertidor de par con sistema de embrague de bloqueo y cambio bloqueo a bloqueo que ofrece cambios suaves, aceleración rápida y velocidad en pendientes.
  • Los cucharones Performance Series fáciles de cargar cuentan con una boca más ancha y placas laterales curvadas, que mejoran la retención del material (factor de llenado).
  • Diferenciales de patinaje limitado opcionales que mejoran el rendimiento.
  • La configuración de manipulador de áridos opcional ofrece una capacidad de carga útil superior para remanipulación de áridos sueltos.*
*Las configuraciones y equipos opcionales pueden variar de una región a otra, y requieren la conformidad con la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o a su representante de Caterpillar para obtener más información.

Eficiencia del combustible

  • La eficiencia del combustible de las palas de ruedas es hasta un 10 % superior que la de la serie K y hasta un 25 % mayor que la de la serie H.**
  • El motor ACERT de gran potencia consume menos combustible, lo que permite proporcionar potencia y par cuando es necesario.
  • El modo económico productivo estándar proporciona un mayor ahorro de combustible, con un impacto mínimo en la productividad.
**Los resultados reales pueden variar en función de factores como la configuración y aplicación de la máquina, la técnica del operador, el clima, etc., entre otros.

Facilidad de manejo

  • La mejor cabina del operador de su clase proporciona una comodidad, visibilidad y eficiencia incomparables.
  • Dirección con palanca tipo joystick electrohidráulica con retroalimentación forzada para permitir un control preciso, al mismo tiempo que reduce drásticamente el cansancio en el brazo del operador.
  • Controles intuitivos y pantalla táctil multifunción.
  • El sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles proporciona una calidad de conducción excelente.

Seguridad

  • Excelente acceso a la cabina mediante una puerta amplia, apertura remota de puertas opcional y escaleras de peldaños.
  • Parabrisas del suelo al techo, grandes retrovisores con espejos para ángulo muerto integrados y una cámara de visión trasera permiten una excelente visibilidad en todas las direcciones líder del sector.

Facilidad de servicio

  • Capó basculante de una pieza con compuertas laterales y traseras; los centros de servicio hidráulico y eléctrico facilitan y aceleran el acceso.
  • Acceso seguro a nivel del suelo al punto de llenado de combustible y a los puntos de mantenimiento diarios.
  • El sistema de lubricación automática Cat opcional y plenamente integrado proporciona un control completo del sistema de lubricación y visibilidad de la prueba de diagnóstico.

Tecnología Cat Connect

  • Controlar, gestionar y mejorar las operaciones en el lugar de trabajo.
  • Tecnologías Cat LINK: la interfaz de usuario VisionLink® permite a los propietarios acceder a los datos de forma inalámbrica para controlar el estado, el uso y la ubicación de la máquina.
  • Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la visibilidad de la parte trasera de la máquina para ayudar al operador a trabajar de forma segura. La detección trasera de objetos Cat opcional permite que el operador sea consciente de todo lo que ocurre en el entorno de trabajo, lo que mejora la seguridad del lugar.
  • Tecnologías Cat PAYLOAD: Cat Production Measurement 2.0 opcional muestra una báscula de carga útil sobre la marcha, sencilla y precisa, que permite a los operadores ofrecer cargas exactas y trabajar con más eficiencia. La suscripción a productividad avanzada proporciona información completa y práctica para ayudarle a gestionar y mejorar la productividad y rentabilidad de sus operaciones.