950M (TIER 4/FASE IV) (2016)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Pala de Ruedas 950M tiene un motor ACERT™ compatible con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE equipado con una combinación de componentes de sistema electrónico, combustible, aire y de postratamiento probados. La aplicación sistemática y estratégica de tecnologías probadas permite satisfacer las altas expectativas de productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad y vida útil de nuestros clientes. La integración completa del sistema permite la reducción de las emisiones, la mejora del rendimiento y un menor consumo de combustible sin interrupción del funcionamiento de la máquina, lo que la hace perfecta para los operadores. La eficiencia del combustible de las palas de ruedas de la serie M es un 10 % superior que la de la serie K, y hasta un 25 % mayor que la de la serie H, a las que sustituyen. (La eficiencia del combustible se mide en masa de material movido por volumen de combustible consumido. La mejora de la eficiencia media se ha probado y analizado para un ciclo de trabajo compuesto promedio y con una configuración estándar con variaciones por modelo comparable con y sin activación del modo económico. Hay determinados factores que pueden causar variaciones, entre los que se incluyen, entre otros, la configuración y aplicación de la máquina, la técnica del operador, el clima, etc.). Disponible en otras configuraciones opcionales. (La configuración y los equipos opcionales pueden variar dependiendo de la región. Consulte a su representante Cat para obtener más información).

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia neta: ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Potencia bruta máx. a 2100 rev/min: SAE J1995 250.0 hp 187.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 2100 rev/min: ISO 14396 249.0 hp 186.0 kW Less
Potencia bruta máxima 2100 rev/min: ISO 14396 (sistema métrico) 253.0 hp 186.0 kW Less
Potencia neta máx. a 2100 rev/min: SAE J1349 230.0 hp 171.0 kW Less
Potencia neta máx. a 2100 rev/min: ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Potencia neta máx. a 2100 rev/min: ISO 9249 (métrica) 232.0 hp 171.0 kW Less
Par bruto máx. (1300 rev/min): SAE J1995 911.0 lbf-pie 1235.0 N·m Less
Par bruto máximo (1300 rev/min): ISO 14396 908.0 lbf-pie 1231.0 N·m Less
Par neto máximo (1300 rev/min) 858.0 lbf-pie 1163.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 42357.0 lb 19213.0 kg Less
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes de apertura/bloqueo manual del diferencial, protector del tren de potencia, sistema de dirección secundario, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes de apertura/bloqueo manual del diferencial, protector del tren de potencia, sistema de dirección secundario, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable. Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Especificaciones de funcionamiento

Fuerza de arranque 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Nota Para la configuración de la máquina, como se define en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina, como se define en el apartado "Peso". Less
Nota Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 143971:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 143971:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 4.3 mph 6.9 km/h Less
2.ª marcha de avance 7.5 mph 12.0 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.0 mph 19.3 km/h Less
4.ª marcha de avance 16.0 mph 25.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.3 mph 6.9 km/h Less
2.ª marcha atrás 7.5 mph 12.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 16.0 mph 25.7 km/h Less
5.ª marcha de avance 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro. Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico: total 8.9 Segundos 8.9 Segundos Less
Tipo de bomba de implemento Pistón axial variable Pistón axial variable Less
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba (2150 rev/min) 76.0 gal/min 286.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión máxima de funcionamiento 4250.0 lb/pulg² 29300.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 15.6 galones de EE. UU. 59.0 L Less
Cárter 5.8 galones de EE. UU. 22.0 L Less
Transmisión 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Depósito hidráulico 33.0 galones de EE. UU. 125.0 L Less
Depósito de DEF 4.2 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Depósito de combustible 72.6 galones de EE. UU. 275.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo: nivel de ruido exterior (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 106 LWA** 106 LWA** Less
Nota **Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. **Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. Less

Capacidad de los cucharones

Capacidad del cucharón 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Dimensiones: elevación estándar

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3451.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 6.33 pies 1942.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 22.67 pies 6906.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.08 pies 647.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 13.25 pies 4027.0 mm Less
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 10.75 pies 3280.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 59 grados 59 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón en la altura de transporte 49 grados 49 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 36 grados 36 grados Less
Anchura máxima sobre los neumáticos (con carga) 9.25 pies 2822.0 mm Less
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Dimensiones: elevación alta

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3451.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 6.33 pies 1942.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 24.58 pies 7488.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.58 pies 782.0 mm Less
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.83 pies 4527.0 mm Less
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.92 pies 3634.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 59 grados 59 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón en la altura de transporte 49 grados 49 grados Less
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 40 grados 40 grados Less
Anchura máxima sobre los neumáticos (con carga) 9.25 pies 2822.0 mm Less
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y están basadas en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz

FIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

  • Eficiencia del combustible un 10 % superior a la serie K*
  • Eficiencia del combustible hasta un 25 % mayor que la serie H*
*La eficiencia del combustible se mide en masa de material movido por volumen de combustible consumido. La mejora de la eficiencia media se ha probado y analizado para un ciclo de trabajo compuesto promedio y con una configuración estándar con variaciones por modelo comparable con y sin activación del modo económico. Hay determinados factores que pueden causar variaciones, entre los que se incluyen, entre otros, la configuración y aplicación de la máquina, la técnica del operador, el clima, etc.

Varillaje e implementos

  • Cucharones Performance Series y una gama completa de implementos
  • Barra en Z optimizada con la mejor visibilidad de su clase
  • Paralelismo –0°/+5°
  • Mayor capacidad de inclinación en altura, equivalente a carga útil
  • Acoplamiento Fusion™ "sin desplazamiento" (opcional)

Avances del motor y sistema de postratamiento

  • Motor Cat® C7.1
  • Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IV
  • Módulo de emisiones limpias Cat con reducción catalítica selectiva
  • Modo económico productivo

Avances de la transmisión

  • Servotransmisión de 5 velocidades con cambio de velocidad de embrague simple y cambios descendentes basados en el par
  • Convertidor de par de embrague por bloqueo con cambio bloqueo a bloqueo
  • Sistema de lubricación de caudal dividido y aceite de viscosidad múltiple

Avances del eje

  • Bloqueos del diferencial manual delantero estándar en movimiento (delanteros y traseros completamente automáticos y opcionales)
  • Frenos de estacionamiento tipo disco
  • Refuerzos de engranajes cónicos

Sistemas hidráulicos de nueva generación

  • Válvula principal de nueva generación
  • Sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles de nueva generación
  • Bomba de implementos de nueva generación con aumento de la cilindrada
  • Filtración tipo "diálisis" y caudal completo
  • Sistema hidráulico con detección de carga con funciones hidráulicas simultáneas
  • 3.ª y 4.ª función (opcional)

FACILIDAD DE MANEJO: la mejor cabina del operador de su clase

  • Visibilidad optimizada en todas las direcciones
  • Volante de dirección (palanca tipo joystick del sistema de dirección electrohidráulico opcional)
  • Pantalla táctil multifunción en color con controles integrados y cámara de visión trasera
  • Escalera de acceso y salida
  • Nueva puerta más ancha y área acristalada ampliada
  • Controles electrohidráulicos del implemento montados en el asiento que se accionan con la punta de los dedos
  • Grandes retrovisores convexos con espejo de ángulo muerto integrado
  • Apertura remota de puertas (opcional)
  • Climatizador automático
  • Montajes de cabina elásticos
  • Reducción de los niveles de ruido

FACILIDAD DE MANEJO: tecnología avanzada con Cat Connect

  • Tecnologías Link, como Product Link™ para controlar el equipo y gestionar la producción con el software en línea VisionLink®
  • Tecnologías Payload, como Cat Production Measurement (opcional) para medir las cargas útiles y optimizar la productividad
  • Tecnologías Detect, como la cámara de visión trasera para aumentar la seguridad en el entorno de trabajo y para que el operador trabaje de forma más productiva

ACCESO DE SERVICIO

  • Capó basculante de una pieza con compuertas laterales y traseras
  • Centrales de servicio centralizadas para los componentes eléctricos e hidráulicos
  • Plataformas de limpieza del parabrisas y montaje del mazo de cables