Manipuladora 926M Ag

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Manipuladora 926M Ag establece un nuevo referente de productividad, eficiencia del combustible y comodidad. El Motor C7.1 ACERT de par elevado y baja velocidad funciona en combinación con un tren de potencia inteligente Hystat para proporcionar de serie una gran eficiencia del combustible. Un aumento de potencia en la Gama 1 para los trabajos de ensilado le permite maximizar la productividad, mientras que un aumento de la potencia en la gama 4 le permitirá llegar a la finca o al campo con mayor rapidez. Niveles de sonido extremadamente bajos, cabina amplia y espaciosa y controles intuitivos que hacen que resulte cómodo trabajar durante todo el día e incluso la noche. Experimente el nuevo referente en el sector.

Motor

Unidades:
164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal neta 154.0 hp 115.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 166.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal bruta máxima: máxima velocidad de motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 166.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 157.0 hp 117.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 143.0 hp 107.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 160.0 hp 119.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 146.0 hp 109.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 162.0 hp 119.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 148.0 hp 109.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 593.0 lb-pie 804.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 566.0 lb-pie 768.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 572.0 lb-pie 776.0 N·m Less
Cilindrada (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 428.0 pulg 3 7.01 L Less
Calibre (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera (modo de potencia de rendimiento: gama 1 y 4) 5.3 pulg 135.0 mm Less
Potencia nominal bruta máxima: máxima velocidad de motor (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 1800.0 rev/min 1800.0 rev/min Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 153.0 hp 114.0 kW Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 155.0 hp 114.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 134.0 hp 100.0 kW Less
Emisiones *El motor cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE. *El motor cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE. Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 149.0 hp 111.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 135.0 hp 101.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 151.0 hp 111.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 137.0 hp 101.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 532.0 lb-pie 721.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 512.0 lb-pie 694.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 518.0 lb-pie 702.0 N·m Less
Cilindrada (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 428.0 pulg 3 7.01 L Less
Calibre (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera (modo de potencia de rendimiento: gama 2 y 3) 5.3 pulg 135.0 mm Less
Potencia nominal bruta máxima: máxima velocidad de motor (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 1600.0 rev/min 1600.0 rev/min Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 160.0 hp 119.0 kW Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 162.0 hp 119.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 154.0 hp 115.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 141.0 hp 105.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 156.0 hp 116.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 142.0 hp 106.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 158.0 hp 116.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 144.0 hp 106.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 593.0 lb-pie 804.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 566.0 lb-pie 768.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 572.0 lb-pie 776.0 N·m Less
Cilindrada (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 428.0 pulg 3 7.01 L Less
Calibre (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera (modo de potencia estándar: gama 1 y 4) 5.3 pulg 135.0 mm Less
Potencia nominal bruta máxima: máxima velocidad de motor (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 1600.0 rev/min 1600.0 rev/min Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 146.0 hp 109.0 kW Less
Potencia nominal bruta máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 148.0 hp 109.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 141.0 hp 105.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 127.0 hp 95.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 142.0 hp 106.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 129.0 hp 96.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 144.0 hp 106.0 kW Less
Potencia nominal neta a 1600 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad máxima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 131.0 hp 96.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 532.0 lb-pie 721.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 512.0 lb-pie 694.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 518.0 lb-pie 702.0 N·m Less
Cilindrada (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 428.0 pulg 3 7.01 L Less
Calibre (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera (modo de potencia estándar: gama 2 y 3) 5.3 pulg 135.0 mm Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 2,1-4,2 m3 (2,7-5,5 yd3) 2,1-4,2 m3 (2,7-5,5 yd3) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 28647.0 lb 12994.0 kg Less
Peso de funcionamiento: elevación alta 29260.0 lb 13272.0 kg Less

Dirección

Ángulo de articulación de dirección a cada lado 40° 40° Less
Cilindro de dirección: doble acción - diámetro de calibre 2.8 pulg 70.0 mm Less
Cilindro de dirección: doble acción - diámetro de varilla 1.6 pulg 40.0 mm Less
Cilindro de dirección: doble acción - carrera 17.2 pulg 438.0 mm Less
Caudal máximo: bomba de dirección 34.0 gal/min 130.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3500.0 lb/pulg² 24130.0 kPa Less
Par de dirección máximo: 0° (máquina recta) 37155.0 lb-pie 50375.0 N·m Less
Par de dirección máximo: 40° (a giro pleno) 27747.0 lb-pie 37620.0 N∙m Less
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho): valor mínimo de rev/min - caudal de la bomba limitado 2.8 segundos 2.8 segundos Less
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho): valor máximo de rev/min - velocidad del volante a 90 rev/min 2.4 segundos 2.4 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa 3,5 3,5 Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal máximo: bomba de implemento 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento - caudal máximo de la 3.ª y 4.ª función* 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 3771.0 lb/pulg² 26000.0 kPa Less
Presión de seguridad: cilindro de inclinación 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación - presión de trabajo máxima de la 3.ª y 4.ª función 3771.0 lb/pulg² 26000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación - presión de seguridad máxima de la 3.ª y 4.ª función 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Cilindro de elevación: doble acción - diámetro de calibre 4.3 pulg 110.0 mm Less
Cilindro de elevación: doble acción - diámetro de varilla 2.4 pulg 60.0 mm Less
Cilindro de elevación: doble acción - carrera 28.7 pulg 728.0 mm Less
Cilindro de inclinación: doble acción - diámetro de calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Cilindro de inclinación: doble acción - diámetro de varilla 2.8 pulg 70.0 mm Less
Cilindro de inclinación: doble acción - carrera 21.9 pulg 555.0 mm Less
Tiempos de ciclo (1800 rev/min) - rendimiento (HP+ ): elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 5.5 segundos 5.5 segundos Less
Tiempos de ciclo (1800 rev/min) - rendimiento (HP+ ): descarga (en la posición de máxima elevación) 1.5 segundos 1.5 segundos Less
Tiempos de ciclo (1800 rev/min) - rendimiento (HP+): flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2.6 segundos 2.6 segundos Less
Tiempos de ciclo (1800 rev/min) - rendimiento (HP+ ): tiempo total del ciclo 9.6 segundos 9.6 segundos Less
Nota * El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria. * El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria. Less
Tiempos de ciclo (1600 rev/min) - estándar: elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 6.2 segundos 6.2 segundos Less
Tiempos de ciclo (1600 rev/min) - estándar: descarga (en la posición de máxima elevación) 1.7 segundos 1.7 segundos Less
Tiempos de ciclo (1600 rev/min) - estándar: flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2.6 segundos 2.6 segundos Less
Tiempos de ciclo (1600 rev/min) - estándar: tiempo total del ciclo 10.5 segundos 10.5 segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 51.5 galones 195.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones 30.0 L Less
Cárter del motor 5.3 galones 20.0 L Less
Transmisión (caja de cambios) 2.2 galones 8.5 L Less
Ejes: delanteros 5.5 galones 21.0 L Less
Ejes: traseros 5.5 galones 21.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 42.3 galones 160.0 L Less
Depósito hidráulico 23.8 galones 90.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones 19.0 L Less

Transmisión

Avance: gama 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph) Less
Avance: gama 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avance: gama 3 16.8 mph 27.0 km/h Less
Avance: gama 4 24.9 mph 40.0 km/h Less
Nota * El control de reducción permite un ajuste máximo de la gama de velocidad de entre 1 km/h (0,6 mph) y 13 km/h (8 mph) en la gama 1. * El control de reducción permite un ajuste máximo de la gama de velocidad de entre 1 km/h (0,6 mph) y 13 km/h (8 mph) en la gama 1. Less
Nota (cont.) El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). Less
Marcha atrás: gama 1* 8.0 mph 13.0 km/h Less
Marcha atrás: gama 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
Marcha atrás: gama 3 16.8 mph 27.0 km/h Less
Marcha atrás: gama 4 24.9 mph 40.0 km/h Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Nivel II, ISO 3449 1992 Nivel II SAE J/ISO 3449 APR98, Nivel II, ISO 3449 1992 Nivel II Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada 16275.0 lb 7382.0 kg Less
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada: elevación alta 12145.0 lb 5509.0 kg Less

Tren de potencia

Eje delantero Fijo Fijo Less
Eje delantero: ayuda a la tracción* Diferencial de bloqueo estándar Diferencial de bloqueo estándar Less
Eje trasero Oscilante Oscilante Less
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos - 20.5 R25 ± 10,5 grados ± 10,5 grados Less
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos - 750/65, 620/65, tractor forestal ± 7 grados ± 7 grados Less
Frenos: de servicio Discos interiores sumergidos en aceite Discos interiores sumergidos en aceite Less
Frenos: estacionamiento Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente Less
Frenos: de servicio Discos interiores sumergidos en aceite Discos interiores sumergidos en aceite Less
Nota * El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 10 km/h. * El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 10 km/h. Less

Neumáticos

Nota * Neumático de especificación básico. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer otras opciones de neumáticos disponibles. * Neumático de especificación básico. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer otras opciones de neumáticos disponibles. Less
Opción 20.5 R25, Radial (L-3) 20.5 R25, Radial (L-3) Less
Opción 20.5 R25, Radial (L-5) 20.5 R25, Radial (L-5) Less
Opción Neumático agrícola 620/65 R25 Neumático agrícola 620/65 R25 Less
Opción Neumático agrícola 750/65 R25* Neumático agrícola 750/65 R25* Less

Configuración específica

Maximice el rendimiento y la productividad a la vez que minimiza los costes de operación.


Potencia eficiente

Benefíciese de una eficiencia de combustible equiparable a la de un vehículo híbrido, con más potencia cuando la necesite.


Trabaje con facilidad

Con el equipo adecuado.


Comodidad durante todo el día

El mejor asiento de la finca.


Personalice su experiencia

Adáptela a su medida.


Configurada para el éxito

Lista para trabajar para usted.


Servicio

Programe el tiempo de inactividad para maximizar su tiempo de actividad.


Servicio postventa

Un servicio inigualable que marca la diferencia.


Manipuladora 926M Ag Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Protecciones de la junta del eje
  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Motor Cat C7.1 ACERT: - Modos de potencia (estándar y rendimiento) - Potencia por gama (alta potencia en la gama 4) - Turboalimentado y postenfriado - Filtro de partículas para combustible diésel (instalado de por vida)
  • Protección refrigerante hasta -34 °C
  • Bloqueo del diferencial en el eje delantero
  • Filtro de aire seco
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Bomba de cebado de combustible automática
  • Separador de agua y combustible
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Transmisión hidrostática inteligente: - Modos del tren de potencia - Agresividad de los cambios de sentido - Control de la fuerza de tracción en las ruedas, ajuste de par de ruedas - Control de reducción, ajuste de velocidad de desplazamiento
  • Ejes motrices de lubricación permanente
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Paquete de enfriamiento de seis aletas por pulgada muy espaciados
  • Orificios de toma de muestras S·O·SSM
  • Bloqueo del acelerador y limitador de velocidad máxima
  • Cabina Deluxe: – Control de soplador automático – Retrovisores calefactados ajustables eléctricamente (2) – Iluminación LED interior – Pantalla secundaria para modificar los ajustes – Cortina parasol, delantera y trasera
  • Activación de la velocidad del control de amortiguación ajustable
  • Recordatorios de mantenimiento preventivo
  • Función de ayuda integrada (26 idiomas)
  • Cámara de visión trasera

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Paradas de elevación, descenso y vuelco automáticas.
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Amortiguación por cilindro en mecanismos de parada y topes
  • Control preciso de modo en el modo de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles hidráulicos de palanca tipo joystick montados en el asiento
  • Dirección secundaria

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina (2)
  • Baterías, sistema de 1000 CCA (2) y 24 voltios
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Motor de arranque con reducción de engranajes de servicio pesado
  • Product Link PRO con suscripción
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Disyuntores de función crítica reiniciables

CABINA DEL OPERADOR
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm con alarma audible e indicador
  • Control de temperatura automático
  • Cabina, cerrada y presurizada
  • Soportes para vasos
  • Retrovisores exteriores calefactados con parabólica inferior
  • Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo
  • Indicadores: - Horómetro digital, odómetro, tacómetro, velocidad de desplazamiento e indicador de dirección - Indicador de temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible y de líquido de escape diésel - Indicador de temperatura del aceite hidráulico
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Iluminación interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Pilotos de aviso
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Controles montados en el asiento, ajustables
  • Ventanillas correderas laterales
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua, delantero y trasero

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Puertas de acceso al compartimento amplias
  • Varillaje de carga de elevación en paralelo
  • Enganche de recuperación con pasador
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimentos con cerradura y cubiertas

Manipuladora 926M Ag Equipos optativos

Anticongelante/refrigerante, larga duración

Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria

Caudal auxiliar, tercera y cuarta función

Ejes, con diferencial de patinaje limitado trasero

Luz de baliza, estroboscópica

Equipo de arranque en frío
  • Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1000 CCA (4 en total)

Acoplador, (Fusion e ISO 23727)

Paquetes para suciedad (baja, media, alta)

Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)

Protecciones
  • Tren de potencia, (inferior, lateral, del eje motriz y del cárter)
  • Parabrisas y luces
  • Cilindros, inclinación y dirección
  • Radiador trasero, alta resistencia

Varillaje, elevación alta

Luces, auxiliares, halógenas o LED con luces del compartimento del motor

Detección de objetos

Paquetes de radio
  • Preinstalación de radio con Bluetooth
  • Radio, AM/FM con Bluetooth y reloj
  • Radio, AM/FM con reproductor de CD Deluxe, banda de información meteorológica, Bluetooth y reloj

Asientos
  • Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática y respaldo medio
  • Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo alto y soporte lumbar neumático. Cojín inferior y respaldo con calentador y enfriador.

Neumáticos
  • Radiales, 20.5 R25
  • Agricultura, 620/75, 750/65 R26

Accesorios