< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Presentación de la nueva Pala de Ruedas Compacta Cat 918M. Este nuevo modelo de la familia de las cargadoras compactas incorpora el varillaje de barra en Z optimizado para manejar cargas con un control preciso, con visibilidad en todas las direcciones desde la comodidad del asiento con suspensión neumática y calefactado en el interior de la cabina, así como el ahorro de combustible estándar modo Eco. Los controles intuitivos y el tamaño compacto de esta máquina permiten el funcionamiento rápido y fácil en espacios estrechos. Indispensable en cualquier lugar de trabajo, el modelo 918M es una máquina potente con una gran eficiencia de combustible, que ofrece el mejor valor en relación con su tamaño.

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 115.0 hp 86.0 kW Less
Potencia neta 113.0 hp 84.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 L Less
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor 2350.0 Rev/min 2350.0 Rev/min Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 117.0 hp 87.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 115.0 hp 86.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 117.0 hp 86.0 kW Less
Potencia nominal neta: velocidad nominal del motor 2200.0 Rev/min 2200.0 Rev/min Less
Potencia nominal neta: SAE J1349 112.0 hp 83.0 kW Less
Potencia nominal neta: ISO 9249 113.0 hp 84.0 kW Less
Potencia nominal neta: ISO 9249 (DIN) 114.0 hp 84.0 kW Less
Par bruto máximo: SAE J1995 372.0 lbf-pie 504.0 N·m Less
Par bruto máximo: ISO 14396 369.0 lbf-pie 500.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 361.0 lbf-pie 490.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 365.0 lbf-pie 495.0 N·m Less
Emisiones El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante junto con la bomba frontal de accionamiento de los implementos cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante junto con la bomba frontal de accionamiento de los implementos cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 20917.0 lb 9491.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Transmisión 0.9 galones de EE. UU. 3.4 L Less
Sistema de refrigeración 5.7 galones de EE. UU. 21.5 L Less
Depósito de combustible 40.7 galones de EE. UU. 154.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 25.9 galones de EE. UU. 98.0 L Less
Cárter del motor 2.3 galones de EE. UU. 8.8 L Less
Ejes: delanteros 4.5 galones de EE. UU. 17.0 L Less
Ejes: traseros 4.5 galones de EE. UU. 17.0 L Less
Depósito hidráulico 14.5 galones de EE. UU. 55.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones de EE. UU. 18.9 L Less
Nota El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad nominal del cucharón 2.5 yd3 1.9 m3 Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) Less

Dirección

Ángulo de articulación de dirección (a cada lado) 40.0 grados 40.0 grados Less
Caudal máximo: bomba de dirección 21.7 gal/min 82.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3190.0 lb/pulg² 22000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo de acción de la dirección (del tope izquierdo al tope derecho): a 2350 rev/min, velocidad del volante de dirección de 90 rev/min 2.3 segundos 2.3 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa 3.4 giros 3.4 giros Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal máximo: bomba de implemento 43.6 gal/min 165.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 3.ª función, estándar 25.0 gal/min 95.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 3.ª función, alto 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 4.ª función 25.0 gal/min 95.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de seguridad: cilindro de inclinación 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación, presión de alivio máxima de la 3.ª función 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación, presión de alivio de la 4.ª función 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo hidráulico: elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 4.8 segundos 4.8 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: descarga (en alcance máximo) 1.8 segundos 1.8 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2.7 segundos 2.7 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 11.5 segundos 11.5 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: recogida del cucharón 2.2 segundos 2.2 segundos Less
Nota Todos los tiempos de ciclo se indican con la amortiguación del cilindro desactivada. Todos los tiempos de ciclo se indican con la amortiguación del cilindro desactivada. Less

Transmisión

Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad 2 12.5 mph 20.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama alta 25.0 mph 40.0 km/h Less
Nota * El control de corrimiento permite controlar la velocidad desde el reposo hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de corrimiento solo funciona en la gama 1. * El control de corrimiento permite controlar la velocidad desde el reposo hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de corrimiento solo funciona en la gama 1. Less

Neumáticos

Tamaño estándar 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less
Otras opciones, como: 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Nota Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor de Cat para obtener más información. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor de Cat para obtener más información. Less
Nota En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. Less
Nota Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Nivel II, ISO 3449 1992 Nivel II SAE J/ISO 3449 APR98, Nivel II, ISO 3449 1992 Nivel II Less
Nota La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. Less
Nota Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, son de 77 dB(A). Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, son de 77 dB(A). Less
Nota El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2000/14/CE, es de 103 dB(A). El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2000/14/CE, es de 103 dB(A). Less
Nota *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. Less

Ejes

Delantero Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Less
Trasero Oscilación ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Oscilación ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Less

Varillaje de barra en Z Cat® optimizado

El varillaje de barra en Z Cat optimizado combina la eficiencia de la barra en Z tradicional con las funciones de la cargadora industrial para ofrecer un magnífico rendimiento y una gran versatilidad. Se pueden manejar cargas de forma segura y fiable con un control preciso gracias a la elevación en paralelo y a unas altas fuerzas de inclinación en todo el radio de acción


Implementos

El modelo 918M incorpora el exclusivo cucharón Cat Performance Series y horquillas para palés de gran visibilidad. Estas herramientas mejoran la productividad y están disponibles con un portaherramientas integrado (IT, integrated toolcarrier) o un acoplamiento de estilo ISO (ancho). Los implementos de acoplamiento antiguos, como barredoras, cucharones de pinzas, cucharones de usos múltiples y otros implementos, siguen siendo compatibles.


Sistema hidráulico y controles

Sistema electrohidráulico de última tecnología que permite un control preciso con poco esfuerzo y tiempos de ciclo rápidos. La palanca tipo joystick todo en uno ayuda a mantener la vista en el trabajo. El operador puede ajustar la respuesta de la máquina con solo pulsar un botón, lo que le permite configurar la máquina según las preferencias exactas de la aplicación. Opción de caudal alto que permite el uso de los implementos más exigentes.


Transmisión mejorada

El cambio de marchas suave y la potente aceleración se combinan con el sistema de frenado hidrostático modulado en el pedal de freno/marcha lenta para mantener el ritmo en el acarreo de materiales. El control de reducción y régimen del motor electrónico permite el funcionamiento suave de la barredora y del soplador de nieve. Además, el operador puede elegir entre transmisión suave o agresiva con solo pulsar un botón.


Cabina

La excelente visibilidad en todas las direcciones se mejora gracias a la disponibilidad de una cámara de visión trasera. La cabina Deluxe garantiza la comodidad del operador con un asiento con suspensión neumática y calefacción, además de controles fáciles de usar. Otras funciones disponibles como la modulación del implemento y agresividad de Hystat, el control de amortiguación, las desconexiones de elevación e inclinación, el control de velocidad del motor y el control de tracción permiten al operador personalizar la máquina con un teclado suave.


Facilidad de servicio

Los intervalos de servicio ampliados y el excelente acceso de servicio facilitan y agilizan las comprobaciones cotidianas, con lo que podrá comenzar a trabajar antes.


Potencia eficiente

Altas cargas límite de equilibrio con la máquina completamente girada, potente fuerza de arranque y mayor potencia del motor. La serie M ofrece una solución equilibrada para todas las aplicaciones del cliente.


Funciones estándar de ahorro de combustible

Las funciones estándar de ahorro de combustible como el modo Eco, el ventilador de actuación proporcional a la demanda y el sistema de parada del motor en vacío hacen de la 918M una máquina potente y de bajo consumo de combustible.


918M Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C4.4 ACERT:
    • Sistema de inyección de raíl común
    • Tier 4 Final/fase IV
  • Sistema de reducción de NOx de Caterpillar
  • Combustible: diésel con muy bajo contenido en azufre a <15 ppm EPA/<10 ppm UE
  • Aceite del motor: CJ-4
  • Bomba eléctrica de combustible con filtro para partículas de 4 micrones
  • Orificio S·O·SSM, aceite de la transmisión
  • Transmisión hidrostática, 20 km/h (12,5 mph)
  • Lubricación permanente en las juntas universales
  • Palanca tipo joystick para selección de marcha de avance – punto muerto – marcha atrás
  • Diferenciales con bloqueo al 100 %
  • Filtro de aire, junta radial, filtros dobles
  • Ventilador de enfriamiento según la demanda
  • Neumáticos 17.5-25 12PR
  • Prefiltro extractor integrado

EXTREMO DE LA PALA
  • Barra en Z de carga optimizada para elevación en paralelo

NORMAS REGIONALES (según proceda)
  • Alarma de marcha atrás
  • Calzos de cuchilla o diente del cucharón
  • Pegatinas, velocidad en carretera
  • Baliza
  • Reflectores, circulación por carretera
  • Cámara de visión trasera

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos válvulas, una palanca tipo joystick
  • Tomas de presión de diagnóstico
  • Orificio S•O•S, aceite hidráulico
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Amortiguación por cilindro en mecanismos de parada y topes

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios
  • Una batería de 850 CCA sin mantenimiento
  • Luces de carretera
  • Interruptor de desconexión de batería

FLUIDOS
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración, con protección a – 36° C (– 33° F)
  • Aceite Hidráulico HYDO Advanced 10 Cat

CHASIS
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Capó del motor con cerradura
  • Enganche de recuperación
  • Puntos de servicio con cerraduras de protección contra vandalismo

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS presurizada e insonorizada
  • Bloqueo de implemento
  • Controles electrohidráulicos del implemento
  • Indicadores:
    • Temperatura del refrigerante del motor
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Nivel de combustible
    • Velocímetro
    • Horómetro digital
    • Indicador de nivel de DEF
  • Pilotos de aviso:
    • Baja presión de carga del freno
    • Avería del motor
    • Freno de estacionamiento aplicado
    • Voltaje bajo del sistema eléctrico
    • Derivación del filtro de aceite hidráulico
    • Indicador de intervención
    • Avería del sistema de emisiones
    • Restricción del filtro de aire
  • Asiento:
    • Tela o vinilo
    • Altura, respaldo y reposabrazos ajustables
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Luna delantera tintada, vidrio laminado
  • Columna de dirección ajustable
  • Ventanilla trasera antiescarcha
  • Caja de almacenamiento con cerradura
  • Fuente de alimentación interna de 12 V
  • Fuente de alimentación externa de 12 V

918M Equipos optativos

TREN DE POTENCIA
  • Dirección secundaria
  • Insonorización, paquete de preparación para UE
  • Refrigerante del motor de temperaturas extremas
  • Opción de alta velocidad 40 km/h (25 mph)
  • Opciones de neumáticos del modelo 918M:
    • 17.5-25 12PR L2
    • 17.5-R25 XHA * L3
    • 17.5-R25 * L2/L3 PC RM
    • 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim
    • 17.5-25 GY L2/L3
    • 17.5-25 12PR L2, SNOW
    • Flexport™

EXTREMO DE LA PALA
  • Acoplamiento de portaherramientas integrado
  • Acoplamiento ancho (ISO)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tres válvulas, una palanca tipo joystick
  • Cuatro válvulas, una palanca tipo joystick
  • Caudal alto, tercera válvula

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces halógenas delanteras y traseras
  • Luces de trabajo LED delanteras y traseras
  • Batería de servicio pesado
  • Mazo de cables del implemento

FLUIDOS
  • Aceite hidráulico biodegradable

CHASIS
  • Caja de herramientas con cerradura
  • Guardabarros

CABINA DEL OPERADOR
  • Techo o cabina ROPS/FOPS
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción Premium
  • Calefactor y aire acondicionado
  • Paquete de funciones: desplazamiento/carga / desplazamiento y carga. Según la selección de los paquetes, las funciones incluidas son:
    • Control de amortiguación
    • Control de velocidad de desplazamiento ajustable
    • Modulación del implemento
    • Agresividad Hystat
    • Bloqueo y ajuste del acelerador
    • Fuerza de tracción ajustable
    • Mecanismos automáticos de parada de cucharón y horquilla, ajustables dentro de la cabina
  • Radio Cat (Bluetooth)
  • Persiana trasera
  • Sistema de seguridad
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Cámara de visión trasera y pantalla (de serie en la UE)
  • Product Link™