< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Potencia al volante: tractor/mototraílla 373 kw (500 hp) / 211 kW (283 hp) 373 kw (500 hp) / 211 kW (283 hp) Less
Potencia al volante: tractor 345 / 373 kW (462 / 500 hp) 345 / 373 kW (462 / 500 hp) Less
Potencia al volante: mototraílla 198 / 211 kW (266 / 283 hp) 198 / 211 kW (266 / 283 hp) Less
Motor del tractor Cat® C18 con tecnología ACERT Cat® C18 con tecnología ACERT Less
Motor de la mototraílla Cat C9 con tecnología ACERT Cat C9 con tecnología ACERT Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de la mototraílla: colmada 50.0 yd3 38.0 m3 Less
Velocidad máxima (cargado) 33.0 mph 53.0 km/h Less
Carga nominal 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Capacidad de la mototraílla: a ras 41.0 yd3 31.0 m3 Less
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 44.95 pies 13.7 m Less

Pesos

Peso de funcionamiento: cargado, aprox. 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Peso de funcionamiento: vacío, aprox. 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la mototraílla 13.71 pies 4.18 m Less
Distancia entre ejes 31.27 pies 9.53 m Less
Longitud total 50.75 pies 15.47 m Less
Anchura: total 12.93 pies 3.94 m Less
Banda de rodadura: mototraílla 8.07 pies 2.46 m Less
Banda de rodadura: tractor 8.07 pies 2.46 m Less

Ventajas de la mototraílla con caja para carbón

Administración y transporte de carbón fiable


Gestión de pilas de carbón

Las mototraíllas con caja para carbón son la herramienta de gestión ideal para pilas.


Servicio al cliente

Servicios de los distribuidores Cat


Tren de potencia

Los componentes probados se combinan para ofrecer el tren de potencia más duradero y fiable del sector, y mantienen los costes bajos y la producción alta.


Enganche amortiguador controlado electrónicamente

La conducción más suave mejora la productividad.


Caja de la mototraílla

La caja de la mototraílla baja, ancha y de gran capacidad mejora la producción y la potencia tándem mejora la eficiencia.


Puesto del operador

La comodidad y el control aumentan la eficiencia del operador.


Facilidad de servicio

La simplificación de las tareas de servicio se traduce en una actividad más productiva.


Fiabilidad

Cat se ha comprometido a proporcionar las máquinas más fiables del mercado.


Servicio postventa integral

Cuando compra una máquina Cat, adquiere la garantía de compromiso de asistencia al cliente de Caterpillar.