< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Datos generales

Unidades:
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 38.71 pies 11.8 m Less
Separación de las paletas del elevador 20.0 pulg 520.0 mm Less
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 201.0 galones de EE. UU. 763.0 L Less
Profundidad de corte máxima 10.3 pulg 262.0 mm Less
Máx. profundidad de esparcido 18.3 pulg 465.0 mm Less
Máxima apertura del suelo 4.4 pies 1.34 m Less
Número de paletas 15 15 Less
Peso de funcionamiento (vacío) 88061.0 lb 39937.0 kg Less
Longitud total 45.18 pies 13.77 m Less
Altura de transporte total 12.37 pies 3.77 m Less
Anchura total 11.71 pies 3.57 m Less
Carga nominal 25 038 kg (55 200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) 25 038 kg (55 200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) Less
Capacidad de la mototraílla: colmada 23.0 yd3 17.6 m3 Less
Capacidad de la mototraílla: a ras 18.8 yd3 14.4 m3 Less
Neumáticos: mototraílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Neumáticos: transmisión del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Velocidad máxima (cargado) 33.5 mph 53.9 km/h Less
Anchura de corte 10.3 pies 3.14 m Less

Motor

Potencia al volante: tractor/mototraílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp) Less
Modelo de motor Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less
Potencia al volante: tractor 407.0 hp 304.0 kW Less
Nota El motor Cat C13 ACERT cumple los estándares sobre emisiones de motores Tier 4 Final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de EE. UU./fase IV de la UE. El motor Cat C13 ACERT cumple los estándares sobre emisiones de motores Tier 4 Final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de EE. UU./fase IV de la UE. Less
Rev/min nominales del motor 2000.0 Rev/min 2000.0 Rev/min Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargado) 33.5 mph 53.9 km/h Less

Caja de la mototraílla

Capacidad de la mototraílla: colmada 23.0 yd3 17.6 m3 Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 216.09 galones de EE. UU. 818.0 L Less
Cárter 8.08 galones de EE. UU. 30.58 L Less
Sistema de refrigeración 11.89 galones de EE. UU. 45.0 L Less
Fluido de escape diésel 8.0572 galones de EE. UU. 30.5 L Less
Sistema hidráulico 21.926 galones de EE. UU. 83.0 L Less
Sistema de transmisión 24.76 galones de EE. UU. 93.0 L Less

Dimensiones

Altura: transporte total 158.9 pulg 4037.0 mm Less
Longitud: total de la máquina 542.0 pulg 13767.0 mm Less
Anchura: total de la máquina 141.1 pulg 3585.0 mm Less
Altura: parte superior de la cabina 142.6 pulg 3621.0 mm Less
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20.5 pulg 520.0 mm Less
Anchura: tractor 133.1 pulg 3381.0 mm Less
Anchura: interior de la caja 120.0 pulg 3048.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 128.9 pulg 3275.0 mm Less
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119.0 mm Less
Distancia entre ejes 329.5 pulg 8370.0 mm Less
Eje trasero a parte trasera de la máquina 89.7 pulg 2278.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557.0 mm Less
Eje a pasador de enganche vertical 17.0 pulg 432.0 mm Less
Altura de la parte superior del elevador 148.3 pulg 3768.0 mm Less
Anchura: total de la máquina; escalera bajada 149.2 pulg 3790.0 mm Less
Anchura: centros de neumáticos traseros 90.2 pulg 2290.0 mm Less

Cabina

Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 111,5 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 111,5 dB(A). Less
ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Normas de cumplimiento de los criterios de seguridad

Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37 664 lb) Less
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Velocidades de desplazamiento (descentramiento)

Marcha de la transmisión: octava 33.5 mph 53.9 km/h Less
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 mph 21.9 km/h Less
Marcha de la transmisión: primera 3.1 mph 5.0 km/h Less
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 mph 16.3 km/h Less
Marcha de la transmisión: marcha atrás 5.7 mph 9.2 km/h Less
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 mph 8.9 km/h Less
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 mph 39.9 km/h Less
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 mph 29.6 km/h Less
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 mph 12.1 km/h Less

Tiempos de ciclo del implemento

Bajada de la caja 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Levantamiento de la caja 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less
Extensión del eyector 6.45 Segundos 6.45 Segundos Less
Retracción del eyector 9.7 Segundos 9.7 Segundos Less

Principales características y ventajas


623K Equipos estándar

TREN DE POTENCIA – TRACTOR
  • Motor C13 ACERT con MEUI™
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Silenciador (solo para regiones con regulación menos estricta o inexistente respecto a la configuración del motor)
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos: – Principal y secundario, sumergidos en aceite, hidráulico – Estacionamiento, liberado hidráulicamente y accionado por muelle – Bloqueo del acelerador
  • Transmisión: - Servotransmisión planetaria de 8 velocidades - Control ECPC - Software APECS - Selección de velocidad más alta programable - Retención de la transmisión - Bloqueo del diferencial - Protección del tren de potencia - Reducción estándar del patinaje de los neumáticos - Control de la velocidad de desplazamiento - Límite de velocidad de la máquina - Protección del bloqueo del diferencial

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA
  • Sistema de frenos: - Principal y secundario, frenos de discos sumergidos en aceite, hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR
  • Alternador, 150 amperios
  • Baterías (4), 12 V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado: - Faros halógenos - Intermitentes con función de advertencia, proyectores LED, (2) cuchilla (1) caja, halógeno visión lateral (2)
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA
  • Alarma de marcha atrás
  • Sistema de alumbrado: - Luces de freno, LED - Intermitentes con función de advertencia, LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR
  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12 V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado: - Bloqueo del acelerador - Limpia/lavaparabrisas - Luces de emergencia - Selección de nivel de retardo - Encendido y apagado de las luces de trabajo - Modo de información en pantalla Messenger
  • Interruptores de seguridad de la pestaña de seguridad: - Control de regeneración (Tier 4 Final/Fase IV de la UE solamente) - Freno de estacionamiento
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Indicadores y advertencias: - Temperatura del refrigerante - Temperatura del aceite del motor - Temperatura del aceite hidráulico Temperatura de DPF - Nivel de combustible - Freno de estacionamiento - Bloqueo de implementos - Sistema de frenos - Regeneración necesaria - Bloqueo del acelerador - Voltaje del sistema - Dirección secundaria - Gancho de tiro abajo - Eyector automático - Bloqueo del diferencial - Flotación de la compuerta - Retención de la transmisión - Enganche amortiguador - Luces largas - Luz de funcionamiento - Régimen del motor, rev/min - Selección de marcha - Niveles de llenado de DEF

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR
  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Llantas (2)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA
  • Caja: - 17,6 m3 (23 yd3), colmada - 13,5 m3 (17,6 yd3), a ras
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Elevador con 15 paletas
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

623K Equipos optativos

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN
  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
  • Configuración de asistencia de secuencias
  • Asistencia de carga
  • Control de nivelación Cat con asistencia de carga

OTROS ACCESORIOS
  • Configuración de cámara: WAVS
  • Bloqueo de la dirección: externo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Guardabarros, mototraílla
  • Grupo de cables

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO
  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD AMBIENTE
  • Refrigeración, climas cálidos, HRC
  • Refrigeración, climas fríos, HRC
  • Refrigeración, climas cálidos, LRC
  • Refrigeración, climas fríos, LRC

OTROS ACCESORIOS
  • Placa con el año de fabricación

INSTRUCCIONES DE SERVICIO
  • Configuración de película: EE. UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)