637K (Tier 4 Final/fase IV)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Datos generales

Unidades:
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 40.12 pies 12.23 m Less
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 370.0 galones 1400.0 L Less
Profundidad de corte máxima 17.7 pulg 450.0 mm Less
Máx. profundidad de esparcido 21.1 pulg 535.0 mm Less
Altura de transporte total 13.62 pies 4.15 m Less
Anchura total 12.93 pies 3.94 m Less
Carga nominal 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas) 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas) Less
Capacidad de la mototraílla: colmada 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Capacidad de la mototraílla: a ras 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Neumáticos: mototraílla 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Neumáticos: tractor 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Velocidad máxima (cargado) 34.7 mph 55.8 km/h Less
Anchura de corte 11.5 pies 3.51 m Less

Motor

Modelo de motor: mototraílla Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Modelo de motor: tractor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Potencia al volante: mototraílla 290.0 hp 216.0 kW Less
Potencia al volante: tractor 570.0 hp 425.0 kW Less
Emisiones Los Motores Cat C9.3 ACERT y Cat C18 ACERT cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Los Motores Cat C9.3 ACERT y Cat C18 ACERT cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Less
Rev/min nominales del motor: mototraílla 2150.0 rev/min 2150.0 rev/min Less
Rev/min nominales del motor: tractor 1900.0 rev/min 1900.0 rev/min Less

Motor del tractor

Potencia al volante: tractor/mototraílla 570.0 hp 425.0 kW Less

Caja de la mototraílla

Capacidad de la mototraílla: colmada 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargado) 34.7 mph 55.8 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración: mototraílla 16.1 galones 61.0 L Less
Sistema de refrigeración: tractor 19.8 galones 75.0 L Less
Cárter: mototraílla 6.5 galones 24.5 L Less
Cárter: tractor 13.7 galones 52.0 L Less
Líquido de escape diésel: mototraílla 5.8 galones 22.0 L Less
Líquido de escape diésel: tractor 8.0 galones 30.5 L Less
Depósito de combustible 370.0 galones 1400.0 L Less
Sistema hidráulico 37.5 galones 142.0 L Less
Sistema de transmisión: mototraílla 12.9 galones 49.0 L Less
Sistema de transmisión: tractor 29.0 galones 110.0 L Less

Dimensiones

Parte delantera del tractor al eje delantero 142.2 pulg 3612.0 mm Less
Eje a pasador de enganche vertical 20.0 pulg 509.0 mm Less
Distancia entre ejes 346.8 pulg 8808.0 mm Less
Eje trasero a parte trasera de la máquina 90.2 pulg 2292.0 mm Less
Anchura: total de la máquina 155.0 pulg 3937.0 mm Less
Anchura: tractor 137.8 pulg 3499.0 mm Less
Anchura: interior de la caja 134.0 pulg 3404.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 143.2 pulg 3636.0 mm Less
Altura: transporte total 163.2 pulg 4145.0 mm Less
Altura: parte superior de la cabina 147.0 pulg 3733.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: tractor 26.1 pulg 664.0 mm Less
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20.0 pulg 510.0 mm Less
Longitud: máxima (empujador-arrastrador) 655.1 pulg 16640.0 mm Less
Longitud: total de la máquina (estándar) 597.0 pulg 15164.0 mm Less
Bloque de empuje ampliado (empujador-arrastrador) 108.0 pulg 2744.0 mm Less
Anchura: entre centros de neumáticos traseros 96.9 pulg 2462.0 mm Less

Sin empujador-arrastrador

Peso de funcionamiento (vacío) 114950.0 lb 52140.0 kg Less
Longitud total 49.34 pies 15.04 m Less

Empujador-arrastrador

Peso de funcionamiento (vacío) 119060.0 lb 54005.0 kg Less
Longitud total (con gancho hacia abajo) 54.59 pies 16.64 m Less

Cabina

Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 116 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 116 dB(A). Less
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple la normativa ISO. ROPS/FOPS cumple la normativa ISO. Less

Normas de cumplimiento de los criterios de seguridad

Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) Less
Cinturón de seguridad SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Velocidades de desplazamiento (descentramiento)

Marcha de la transmisión: octava 34.7 mph 55.8 km/h Less
Marcha de la transmisión: quinta 14.1 mph 22.7 km/h Less
Marcha de la transmisión: primera 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marcha de la transmisión: cuarta 10.5 mph 16.9 km/h Less
Marcha de la transmisión: marcha atrás 6.2 mph 9.9 km/h Less
Marcha de la transmisión: segunda 6.2 mph 10.0 km/h Less
Marcha de la transmisión: séptima 25.7 mph 41.95 km/h Less
Marcha de la transmisión: sexta 19.0 mph 30.6 km/h Less
Marcha de la transmisión: tercera 7.7 mph 12.4 km/h Less

Tiempos de ciclo del implemento

Bajada de compuerta 3.8 segundos 3.8 segundos Less
Subida de compuerta 4.0 segundos 4.0 segundos Less
Bajada de gancho 2.1 segundos 2.1 segundos Less
Subida de gancho 1.5 segundos 1.5 segundos Less
Bajada de la caja 3.5 segundos 3.5 segundos Less
Levantamiento de la caja 3.5 segundos 3.5 segundos Less
Extensión del eyector 8.5 segundos 8.5 segundos Less
Retracción del eyector 8.5 segundos 8.5 segundos Less

Principales características y ventajas


637K (Tier 4 Final/fase IV) Equipos estándar

TREN DE POTENCIA – TRACTOR
  • Motor Cat C18 ACERT con MEUI™
  • Freno de compresión del motor
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, sumergidos en aceite, accionamiento hidráulico
    • Estacionamiento, liberados hidráulicamente, accionados por muelle
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Transmisión:
    • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    • Control ECPC
    • Software APECS
    • Selección de velocidad más alta programable
    • Retención de la transmisión
    • Bloqueo del diferencial
    • Protección, tren de potencia
    • Reducción del patinaje de neumáticos de serie
    • Control de velocidad de desplazamiento
    • Límite de velocidad de la máquina
    • Protección del bloqueo del diferencial

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA
  • Motor Cat C9.3 ACERT:
    • Combustible de raíl común de alta presión
    • Freno motor de elevación constante
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador de accionamiento mecánico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Ayuda al arranque por éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, disco seco, accionamiento hidráulico
  • Transmisión:
    • 4 velocidades (convertidor de par)
    • Servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR
  • Alternador, 150 amperios
  • Baterías (4), 12 V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado:
    • Faros, LED
    • Intermitentes con función de advertencia, faros LED, (2) cuchillas, (1) caja, halógeno para visión lateral (2)
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías (4) de 12 V y 1000 CCA sin mantenimiento de alto rendimiento
  • Alternador, 65 amperios
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado:
    • Luces de freno, LED
    • Intermitentes con función de advertencia, LED

PUESTO DEL OPERADOR – TRACTOR
  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12 V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado:
    • Bloqueo del acelerador
    • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas
    • Luces de advertencia
    • Selección de nivel de retardador
    • Encendido/apagado de luces de trabajo
    • Modo de información en pantalla Messenger
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Indicadores de advertencia incluidos:
    • Temperatura de refrigerante
    • Temperatura de aceite del motor
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Temperatura del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Nivel de combustible
    • Freno de estacionamiento
    • Bloqueo de implemento
    • Sistema de frenos
    • Regeneración necesaria
    • Bloqueo del acelerador
    • Tensión del sistema
    • Dirección secundaria
    • Gancho bajado
    • Eyector automático
    • Bloqueo del diferencial
    • Flotación de compuerta
    • Retención de la transmisión
    • Enganche amortiguador
    • Luces largas
    • Luz de funcionamiento
    • Régimen de motor, rev/min
    • Selección de marcha
    • Niveles de llenado de DEF

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR
  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Llantas (2)
  • Ganchos para remolque, parte delantera
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Bloqueos de dirección

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA
  • Caja:
    • 18,3 m3 (24 yd3), a ras
    • 26 m3 (34 yd3), colmada
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Guardabarros de mototraílla
  • Protección antiderrame
  • Cambio de aceite rápido
  • Llantas (2)
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

637K (Tier 4 Final/fase IV) Equipos optativos

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN
  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
  • Sistema de asistencia de secuencias con calculadora de carga útil
  • Asistencia de carga
  • Control de nivelación Cat con asistencia de carga
  • Sistema avanzado de reducción de patinaje de los neumáticos

OTROS ACCESORIOS
  • Configuración de cámara: sistema de visión del área de trabajo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Grupo de cables
  • Empujador-arrastrador

INSTRUCCIONES DE SERVICIO
  • Configuración de película: EE. UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)