< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Motor del tractor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

Motor del tractor

Potencia al volante: tractor/mototraílla 373 kW (500 hp) 373 kW (500 hp) Less
Potencia neta 345/373 kW 462/500 hp 345/373 kW 462/500 hp Less
Potencia bruta en 1.ª - 2.ª velocidad 488.0 hp 364.0 kW Less
Potencia bruta en 3.ª - 8.ª velocidad 526.0 hp 392.0 kW Less
Potencia neta en 1.ª - 2.ª velocidad 462.0 hp 345.0 kW Less
Potencia neta en 3.ª - 8.ª velocidad 500.0 hp 373.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg 3 18.1 L Less

Caja de la mototraílla

Capacidad de la mototraílla: colmada 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Carga nominal 82200.0 lb 37285.0 kg Less
Capacidad a ras 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Profundidad de corte: máx. 17.2 pulg 437.0 mm Less
Anchura de corte, hasta las puntas guía 138.3 pulg 3512.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: máx. 21.5 pulg 545.0 mm Less
Cuchilla de ataque: grosor 1.12 pulg 28.0 mm Less
Caudal Fuerza de penetración: 631G 57375.0 lb 255.0 kN Less
Profundidad de esparcido: máx. 18.9 pulg 480.0 mm Less
Apertura de la compuerta 79.0 pulg 2007.0 mm Less
Fuerza de cierre de la compuerta 38250.0 lb 170.0 kN Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargado) 33.0 mph 53.5 km/h Less
1.ª marcha adelante 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.ª marcha adelante 5.2 mph 8.4 km/h Less
3.ª marcha adelante 7.4 mph 11.9 km/h Less
4ª marcha adelante 10.0 mph 16.1 km/h Less
5ª marcha adelante 13.4 mph 21.6 km/h Less
6ª marcha adelante 18.2 mph 29.3 km/h Less
7ª marcha adelante 24.5 mph 39.4 km/h Less
8ª marcha adelante 33.2 mph 53.5 km/h Less
Marcha atrás 6.2 mph 9.9 km/h Less

Sistema hidráulico

Calibre del cilindro de la caja 7.2 pulg 184.0 mm Less
Carrera del cilindro de la caja 34.4 pulg 873.0 mm Less
Calibre del cilindro de la compuerta 8.2 pulg 210.0 mm Less
Carrera del cilindro de la compuerta 28.6 pulg 727.0 mm Less
Calibre del cilindro del eyector 8.2 pulg 210.0 mm Less
Carrera del cilindro del eyector 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Circuito de dirección 100.0 gal/min 379.0 L/min Less
Circuito de la mototraílla 91.0 gal/min 344.0 L/min Less
Circuito de enganche amortiguador 9.0 gal/min 34.5 L/min Less
Circuito de dirección secundaria 100.0 gal/min 379.0 L/min Less
Válvula de seguridad: circuito de dirección 1987.0 lb/pulg² 13700.0 kPa Less
Válvula de seguridad: circuito del implemento 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Ajuste del compensador: circuito de enganche amortiguador 2320.0 lb/pulg² 16000.0 kPa Less

Dirección

Anchura: giro de 180° 40.02 pies 12.2 m Less
Ángulo de dirección: derecho 90° 90° Less
Ángulo de dirección: izquierdo 85° 85° Less

Capacidades de llenado de servicio: tractor

Cárter 11.9 galones 45.0 L Less
Depósito de combustible: 631G 215.04 galones 814.0 L Less
Transmisión 29.0 galones 110.0 L Less
Diferencial 39.0 galones 148.0 L Less
Mando final (en cada lado) 6.1 galones 23.0 L Less
Sistema de refrigeración 29.0 galones 110.0 L Less
Depósito hidráulico 50.2 galones 190.0 L Less
Refrigerante para las ruedas (cada una) 19.8 galones 75.0 L Less
Lavaparabrisas 1.5 galones 6.0 L Less

Capacidades de llenado de servicio: mototraílla

Refrigerante para las ruedas (cada una) 19.8 galones 75.0 L Less

Dimensiones

Anchura: total de la máquina 155.0 pulg 3938.0 mm Less
Anchura: tractor 137.0 pulg 3481.0 mm Less
Anchura: entre los centros de los neumáticos traseros 97.0 pulg 2464.0 mm Less
Anchura: interior de la caja 134.0 pulg 3405.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 143.2 pulg 3636.0 mm Less
Altura: transporte total 168.8 pulg 4286.0 mm Less
Altura: parte superior de la cabina 146.3 pulg 3715.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: tractor 26.2 pulg 665.0 mm Less
Parte delantera del tractor al eje delantero 132.2 pulg 3359.0 mm Less
Eje a pasador de enganche vertical 21.6 pulg 548.0 mm Less
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 21.5 pulg 545.0 mm Less
Distancia entre ejes 345.2 pulg 8769.0 mm Less
Longitud: total de la máquina 573.4 pulg 14565.0 mm Less
Eje trasero a parte trasera de la máquina 95.97 pulg 2437.0 mm Less

Pesos: estándar, en tándem

Transporte total 100005.97 lb 45362.0 kg Less
Operación total - vacío 102459.71 lb 46475.0 kg Less
Eje delantero 68647.46 lb 31138.0 kg Less
Eje trasero 33812.26 lb 15337.0 kg Less
Operación total - cargado 184658.97 lb 83760.0 kg Less
Peso de eje delantero - cargado 97869.7 lb 44393.0 kg Less
Peso de eje trasero - cargado 86789.28 lb 39367.0 kg Less

Pesos

Peso de funcionamiento 102459.71 lb 46475.0 kg Less

Transmisión: 631G

1.ª marcha adelante 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.ª marcha adelante 5.2 mph 8.4 km/h Less
3.ª marcha adelante 7.4 mph 11.9 km/h Less
4ª marcha adelante 10.0 mph 16.1 km/h Less
5ª marcha adelante 13.4 mph 21.6 km/h Less
6ª marcha adelante 18.2 mph 29.3 km/h Less
7ª marcha adelante 24.5 mph 39.4 km/h Less
8ª marcha adelante 33.2 mph 53.5 km/h Less
Marcha atrás 6.2 mph 9.9 km/h Less

Tren de potencia: motor

La tecnología ACERT™ incorpora una serie de innovaciones que trabajan en el punto de combustión para optimizar las prestaciones del motor al mismo tiempo que cumple las normativas para aplicaciones en terrenos no nivelados.


Tren de potencia: transmisión

Los sistemas electrónicos integrados permiten a la máquina controlar todo el tren de fuerza, lo que reduce el esfuerzo de los componentes y proporciona una mejor conducción.


Estructuras

El diseño y la construcción estructural superiores optimizan el rendimiento y la fiabilidad.


Puesto del operador

Productividad de vanguardia y comodidad para el operador.


Controles electrónicos

Los controles electrónicos integrados proporcionan cambios suaves y uniformes mediante la sincronización de las velocidades de la transmisión y el motor.


Caja de la mototraílla

Diseñada para carga, retención de material y expulsión óptimas.


Facilidad de servicio

Cuente con Caterpillar para simplificar las tareas de servicio y lograr el máximo tiempo de actividad productivo.


Servicio postventa

Los servicios de Barloworld Finanzauto le ayudarán a que su máquina funcione durante más tiempo a un menor coste.


631G Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 75 amperios
  • Baterías (4), 12 V, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado
  • Conector de arranque

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (incluye calentador y sistema antiescarcha)
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Puerto de conexión de diagnóstico (12 V)
  • Luz de techo adicional
  • Grupo de medidores
  • Bocina
  • Joystick de control del implemento
  • Espejos retrovisores
  • Preinstalación de radio (dos aberturas para radio, altavoces y convertidor de 5 amperios)
  • Cabina ROPS con insonorización y presurización
  • Cinturón estático
  • Asiento, suspensión neumática, comodidad de Caterpillar, tela
  • Volante de dirección: abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Retención de la transmisión
  • Ventanas: laterales deslizantes, basculantes
  • Parabrisas: vidrio laminado
  • Limpia/lavaparabrisas: delantero y trasero

TREN DE POTENCIA
  • Motor
  • Sistema de frenos
  • Transmisión

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Refrigerante de larga duración hasta -36 °C (-33 °F)
  • Núcleo del ventilador, lubricación permanente
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros
  • Llantas - 35 pulg (2)
  • Neumáticos, radiales 37.50-R35
  • Tractor:

631G Equipos optativos

Protector del cárter, servicio pesado

Refrigerante de larga duración, -50 °C (-58 °F)

Ventilador, antiescarcha

Guardabarros (mototraílla)

Sistema de combustible - (conforme con la normativa de la Unión Europea de llenado rápido)

Calentador: camisa de agua

Retardador hidráulico

Luces, visión lateral

Bloqueo, dirección

Protector antiderrame de mototraílla

Protector del tren de potencia

Cinturones de seguridad retráctiles

Dirección secundaria