< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Máquinas para movimiento de tierras responsables y productivas, fabricadas para durar.

Motor

Unidades:
Motor del tractor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Motor de la mototraílla Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less

Motor del tractor

Potencia al volante: tractor/mototraílla 447 kW (600 hp) / 337 kW (451 hp) 447 kW (600 hp) / 337 kW (451 hp) Less
Potencia neta 421/447 kW 564/600 hp 421/447 kW 564/600 hp Less
Potencia bruta en 1.ª - 2.ª velocidad 596.0 hp 445.0 kW Less
Potencia bruta en 3.ª - 8.ª velocidad 632.0 hp 471.0 kW Less
Potencia neta en 1.ª - 2.ª velocidad 564.0 hp 421.0 kW Less
Potencia neta en 3.ª - 8.ª velocidad 600.0 hp 447.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg 3 18.1 L Less

Motor de la mototraílla

Potencia neta 306/337 kW 410/451 hp 306/337 kW 410/451 hp Less
Potencia bruta en 1.ª - 2.ª velocidad 437.0 hp 326.0 kW Less
Potencia bruta en 3.ª - 8.ª velocidad 478.0 hp 356.0 kW Less
Potencia neta en 1.ª - 2.ª velocidad 410.0 hp 306.0 kW Less
Potencia neta en 3.ª - 8.ª velocidad 451.0 hp 337.0 kW Less
Calibre 5.5 pulg 140.0 mm Less
Carrera 6.5 pulg 165.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg 3 15.2 L Less

Caja de la mototraílla

Capacidad de la mototraílla: colmada 44.0 yd3 33.6 m3 Less
Carga nominal 104000.0 lb 47174.0 kg Less
Capacidad a ras 32.0 yd3 24.5 m3 Less
Profundidad de corte: máx. 17.0 pulg 440.0 mm Less
Anchura de corte, hasta las puntas guía 12.7 pulg 3846.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: máx. 23.0 pulg 580.0 mm Less
Cuchilla de ataque: grosor 1.8 pulg 45.0 mm Less
Caudal Fuerza de penetración: 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
Profundidad de esparcido: máx. 26.0 pulg 660.0 mm Less
Apertura de la compuerta 92.0 pulg 2337.0 mm Less
Fuerza de cierre de la compuerta 39200.0 lb 176.0 kN Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargado) 33.0 mph 55.7 km/h Less
1.ª marcha adelante 3.5 mph 5.6 km/h Less
2.ª marcha adelante 6.3 mph 10.2 km/h Less
3.ª marcha adelante 7.8 mph 12.5 km/h Less
4ª marcha adelante 10.6 mph 17.0 km/h Less
5ª marcha adelante 14.1 mph 22.7 km/h Less
6ª marcha adelante 19.0 mph 30.6 km/h Less
7ª marcha adelante 25.6 mph 41.2 km/h Less
8ª marcha adelante 34.6 mph 55.7 km/h Less
Marcha atrás 6.1 mph 9.8 km/h Less

Sistema hidráulico

Calibre del cilindro de la caja 9.25 pulg 235.0 mm Less
Carrera del cilindro de la caja 37.4 pulg 950.0 mm Less
Calibre del cilindro de la compuerta 9.25 pulg 235.0 mm Less
Carrera del cilindro de la compuerta 29.92 pulg 760.0 mm Less
Calibre del cilindro del eyector 10.24 pulg 260.0 mm Less
Carrera del cilindro del eyector 76.61 pulg 1946.0 mm Less
Circuito de dirección 99.9 gal/min 378.0 L/min Less
Circuito de la mototraílla 153.0 gal/min 579.0 L/min Less
Circuito de enganche amortiguador 12.7 gal/min 48.0 L/min Less
Circuito de dirección secundaria 64.2 gal/min 243.0 L/min Less
Válvula de seguridad: circuito de dirección 1959.0 lb/pulg² 13500.0 kPa Less
Válvula de seguridad: circuito del implemento 1999.0 lb/pulg² 13780.0 kPa Less
Ajuste del compensador: circuito de enganche amortiguador 3002.0 lb/pulg² 20700.0 kPa Less

Dirección

Anchura: giro de 180°, derecha 44.62 pies 13.6 m Less
Anchura: giro de 180°, izquierda 47.57 pies 14.5 m Less
Ángulo de dirección: derecho 90° 90° Less
Ángulo de dirección: izquierdo 85° 85° Less

Capacidades de llenado de servicio: tractor

Cárter 17.0 galones 64.0 L Less
Transmisión 36.0 galones 136.0 L Less
Diferencial 36.0 galones 136.0 L Less
Mando final (en cada lado) 6.0 galones 23.0 L Less
Sistema de refrigeración 33.0 galones 125.0 L Less
Depósito hidráulico 80.0 galones 303.0 L Less
Refrigerante para las ruedas (cada una) 34.3 galones 130.0 L Less
Lavaparabrisas 0.5 galones 2.0 L Less

Capacidades de llenado de servicio: mototraílla

Depósito de combustible: 657G 421.9 galones 1597.0 L Less
Cárter 10.0 galones 38.0 L Less
Transmisión 32.0 galones 121.0 L Less
Diferencial 44.0 galones 168.0 L Less
Mando final (en cada lado) 7.9 galones 30.0 L Less
Refrigerante para las ruedas (cada una) 34.3 galones 130.0 L Less
Sistema de refrigeración 24.0 galones 89.0 L Less

Dimensiones

Anchura: total de la máquina 171.0 pulg 4344.0 mm Less
Anchura: tractor 141.77 pulg 3601.0 mm Less
Anchura: entre los centros de los neumáticos traseros 110.75 pulg 2813.0 mm Less
Anchura: interior de la caja 145.0 pulg 3683.0 mm Less
Anchura: exterior de la caja (anchura de embarque) 154.0 pulg 3914.0 mm Less
Altura: transporte total 185.4 pulg 4710.0 mm Less
Altura: parte superior de la cabina 146.14 pulg 3712.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo: tractor 25.39 pulg 645.0 mm Less
Parte delantera del tractor al eje delantero 148.4 pulg 3770.0 mm Less
Eje a pasador de enganche vertical 23.94 pulg 608.0 mm Less
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 26.77 pulg 680.0 mm Less
Distancia entre ejes 391.97 pulg 9956.0 mm Less
Longitud: total de la máquina 636.38 pulg 16164.0 mm Less
Eje trasero a parte trasera de la máquina 95.98 pulg 2438.0 mm Less
Longitud del gancho: máx. (empuje/arrastre) 72.28 pulg 1836.0 mm Less

Pesos: estándar, en tándem

Transporte total 147959.0 lb 67113.0 kg Less
Transporte de tractor 87717.0 lb 39788.0 kg Less
Transporte de mototraílla 60242.0 lb 27325.0 kg Less
Operación total - vacío 150761.0 lb 68384.0 kg Less
Eje delantero 87924.0 lb 39881.0 kg Less
Eje trasero 62837.0 lb 28503.0 kg Less
Operación total - cargado 254761.0 lb 115558.0 kg Less
Peso de eje delantero - cargado 128246.0 lb 58172.0 kg Less
Peso de eje trasero - cargado 126515.0 lb 57386.0 kg Less

Pesos: empuje-arrastre

Transporte total 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Transporte de tractor 93635.0 lb 42472.0 kg Less
Transporte de mototraílla 64068.0 lb 29061.0 kg Less
Operación total - vacío 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Eje delantero 93842.0 lb 42566.0 kg Less
Eje trasero 66663.0 lb 30238.0 kg Less
Operación total - cargado 264505.0 lb 119978.0 kg Less
Eje delantero: con carga 134165.0 lb 60856.0 kg Less
Peso de eje trasero (con carga) 130340.0 lb 59121.0 kg Less

Puesto del operador

Rediseñado para mejorar la comodidad y la productividad del operador


Tren de potencia: motor

Tecnología diesel de servicio pesado para ofrecer rendimiento y eficiencia


Tren de potencia: transmisión

Los componentes electrónicos integrados controlan el tren de potencia, lo que prolonga la vida útil de los componentes


Controles electrónicos

Rendimiento optimizado de la máquina y funciones de diagnóstico avanzado


Enganche amortiguador

El diseño y la construcción de calidad ofrecen una larga duración


Caja de la mototraílla

Diseñada para carga rápida y precisa y expulsión controlada


Caja para carbón

Construida específicamente para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación


Empuje/arrastre

Dos máquinas que actúan como un solo sistema autocargable


Facilidad de servicio

Facilidad de servicio: facilidad de mantenimiento


Asistencia

Servicios de los distribuidores Cat


657G Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 80 amperios: motor del tractor
  • Alternador, 50 amperios: motor de mototraílla
  • Baterías, tractor (4), 12 V, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Baterías, mototraílla (4), 12 V, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación: tractor
  • Sistema de iluminación: mototraílla
  • Receptáculo de arranque: motores de tractor y mototraílla

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (incluye calentador y sistema antiescarcha)
  • Panel de fusibles tipo automóvil con extractor de fusibles
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Puerto de conexión de diagnóstico (12 V)
  • Luz de techo adicional
  • Bloqueo de velocidad del motor
  • Ventilador antiescarcha
  • Grupo de medidores
  • Bocina
  • Joystick de control del implemento
  • Espejos retrovisores
  • Preinstalación de radio
  • 2 aberturas para radio, altavoces y convertidor de 5 amperios
  • Cabina ROPS con insonorización y presurización
  • Cinturón estático
  • Controles del motor de mototraílla
  • Asiento, suspensión neumática, comodidad de Caterpillar, tela
  • Volante de dirección: abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Retención de la transmisión
  • Ventanas: laterales deslizantes, basculantes
  • Parabrisas: vidrio laminado
  • Limpia/lavaparabrisas: delantero y trasero
  • Reposamuñecas/palanca de sujeción

TREN DE POTENCIA
  • Tractor
  • Mototraílla

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Tractor
  • Mototraílla

657G Equipos optativos

Configuración de empuje y arrastre

Dirección secundaria

Refrigerante de larga duración, -50 °C (-58 °F)

Bloqueo, dirección

Configuración de empuje y arrastre con protector trasero del radiador

Product Link