< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El MÓDULO DE POTENCIA CONTINUA Cat® (Cat CPM) proporciona protección eléctrica constante frente a sobrevoltajes, caídas e interrupciones de corriente que pueden afectar a las operaciones o provocar la pérdida de datos valiosos o de la capacidad del sistema. Los ingenieros de Caterpillar han diseñado el CPM para ofrecer la mejor fiabilidad y utilización del espacio, para lo cual han optimizado todos los componentes vitales, como el grupo electrógeno, el sistema de suministro ininterrumpible de corriente (UPS) de alta eficacia y el interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) para conformar un producto Cat completo. Si se produjese un fallo en el suministro de la red eléctrica, el volante mantendría la salida del UPS hasta que el generador se ponga en marcha y el ATS se haya transferido a la alimentación del generador.

Especificaciones de CPM300

Unidades:
Salida de potencia continua 300 kVA (240 kW a un PF 0,8) 300 kVA (240 kW a un PF 0,8) Less
Voltaje 400 VCA trifásica, 3 cables y tierra 400 VCA trifásica, 3 cables y tierra Less
Frecuencia 60 Hz +/- 10 % máx. (programable) 60 Hz +/- 10 % máx. (programable) Less
Dimensiones (cuba alta ISO de 20 pies) 6.058 x 2438 x 2896 mm / 239 x 96 x 114 pulg 6.058 x 2438 x 2896 mm / 239 x 96 x 114 pulg Less
Peso 14 000 kg / 31 000 lb 14 000 kg / 31 000 lb Less
Nivel de ruido (generador conectado) 85 dBA a 1 m 85 dBA a 1 m Less

Especificaciones del UPS

Máximo de kVA / (kW) 300 (240) 300 (240) Less
Voltaje de entrada 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra Less
Intervalo de voltaje de entrada +10 % / ‐15 % (programable) +10 % / ‐15 % (programable) Less
Entrada continua máxima 400 400 Less
Voltaje de salida de CA 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra Less
Tipo de volante Sistema monomódulo (SMS, Single Module System) serie 300 Sistema monomódulo (SMS, Single Module System) serie 300 Less
Corriente de salida de CA a 480 VCA (amperios) 361 361 Less
Frecuencia de salida de CA 60 Hz (sincronizado con la red) en funcionamiento normal +/- 2 % en funcionamiento libre 60 Hz (sincronizado con la red) en funcionamiento normal +/- 2 % en funcionamiento libre Less
Certificaciones Incluido en UL 1778, EN62040-3, CUL CAN/CSA 22.2 Incluido en UL 1778, EN62040-3, CUL CAN/CSA 22.2 Less

Especificaciones del grupo electrógeno

Modelo Cat C13 Cat C13 Less
Salida de potencia eléctrica Potencia auxiliar nominal de 350 kVA Potencia auxiliar nominal de 350 kVA Less
Modelo de motor C13 ATAAC, I-6, diésel refrigerado por agua de 4 tiempos C13 ATAAC, I-6, diésel refrigerado por agua de 4 tiempos Less
Cilindrada 762.8 pulg 3 12.5 L Less
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Sistema de combustible MEUI™ MEUI™ Less
Tamaño del bastidor del generador LC6114B LC6114B Less
Excitación del generador Autoexcitación Autoexcitación Less
Regulador de voltaje del generador Detección monofásica (detección trifásica opcional) Detección monofásica (detección trifásica opcional) Less
Regulación del voltaje del generador +/- 0,5 % (estado estacionario) +/- 0,5 % (estado estacionario) Less

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, robusto y duradero
  • Miles de aplicaciones probadas en campo en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina rendimiento constante y excelente ahorro de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Diseño mecánico y eléctrico líder del sector
  • Prestaciones del motor de arranque líderes del sector
  • Protección IP 23
  • Certificación y normas

     Certificado de conformidad de la UE  Directiva 2006/42/CE relativa a máquinas  Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE  Directiva de CEM 89/336/CEE  Norma EN 12601: Grupos electrógenos accionados por motores alternativos de combustión interna  Norma EN 61439: Conjuntos de equipos de conmutación y de control de bajo voltaje  Norma EN 62040-1: Sistemas de suministro ininterrumpible de corriente (UPS, Uninterruptible Power System). Requisitos generales y de seguridad para los UPS.  Norma EN 60204: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas  Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras debidas a las máquinas de uso al aire libre

    Asistencia mundial al producto

     Los distribuidores de Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación.  Un solo contrato de servicio para todos los CPM (Continuous Power Module, Módulo de potencia continua) de Cat  Los distribuidores de Cat tienen más de 1800 sucursales en 200 países.  El programa Cat S•O•SSM permite detectar de forma rentable el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión

    Integración del UPS y el grupo electrógeno

    Mediante la anulación de la distorsión armónica, el UPS funciona perfectamente con el grupo electrógeno para ofrecer una mayor capacidad de carga eléctrica total sin necesidad de sobredimensionar el grupo electrógeno. El UPS de Cat aísla eficazmente el grupo electrógeno de cargas en bloque y transitorios, y puede mejorar su capacidad de recuperación ante fallos. El CPM se comprueba en fábrica y todos los parámetros de integración programable se ajustan también en fábrica, lo cual garantiza una mayor fiabilidad del sistema y mejora el funcionamiento total del mismo.

    Bajos costes de operación del UPS

    La alta eficacia de funcionamiento de Caterpillar (>97 %) conlleva ahorros anuales en comparación con los productos UPS de batería tradicionales. Además, la menor disipación de calor del UPS Cat reduce los costes directos de calefacción, ventilación y aire acondicionado y el consumo eléctrico durante la vida útil del producto.

    Diseño superior del UPS

    El excelente diseño y el uso de componentes digitales robustos ofrecen el sistema UPS más fiable del mercado y que funciona sin problemas. Se ofrece protección en el tamaño más pequeño del sector con la máxima eficiencia y un rendimiento superior.

    Interruptor de transferencia automática

    Un interruptor de transferencia automática de transición abierta y 4 polos conmuta la carga entre la fuente de la red eléctrica y el generador. Tiene una capacidad nominal apta para la potencia del generador e incorpora cómodas conexiones para instalaciones del cliente de cargas continuas y no críticas. También se pueden solicitar puntos de conexión para pruebas de bancos de carga o para un grupo electrógeno de alquiler.

    CPM300S Equipos estándar

    Almacenamiento de energía mediante volante de inercia
    • Compacto, sin batería, mantenimiento/funcionamiento de bajo coste

    Sistema de arranque
    • El módulo GenStart suministra una corriente de arranque en frío de 1725 amperios a 24 VCC y es un sistema redundante a las baterías de arranque del grupo electrógeno para lograr la máxima fiabilidad del sistema. Cargador de batería integrado.

    Sistema de control
    • Monitor LCD/panel de la HMI de control instalados en el UPS/ATS/grupo electrógeno. Supervisión y alarmas de componentes críticos con autodiagnóstico. Dos (2) columnas de iluminación de advertencia instaladas en el exterior del contenedor.

    Comunicación con el sistema integrado
    • Módem integrado para la comunicación remota. MODBUS (RTU o TCP/IP). Notificación remota y control a través de Ethernet y correo electrónico. Conexión serie RS232 o RS485. Software de supervisión en tiempo real disponible (UPS View / EMCP Monitoring Software).

    Sistema de refrigeración
    • Persianas instaladas en la entrada y la salida del contenedor. Ventiladores de refrigeración redundantes en el UPS, con regulación de la velocidad mediante la unidad de control de la temperatura.

    Sistema de refrigerante del motor
    • Calentador de la camisa de agua. Mirilla del nivel de refrigerante.

    Integración del equipo de conmutación
    • Interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) controlado mediante la unidad basada en microprocesador. Derivación de mantenimiento integrada. Cómoda conexión de instalaciones del cliente para cargas continuas y cargas no críticas. Sistema de combustible. Sistema de combustible integrado con depósito de combustible, filtro de combustible primario con separador de agua integrado

    Sistema de combustible
    • Sistema de combustible integrado con depósito de combustible, filtro de combustible primario con separador de agua integrado, filtros de combustible secundarios y bomba de cebado de combustible.

    CPM300S Equipos optativos

    Disyuntores de salida de potencia de cargas no críticas

    Equipo de conmutación para proyectos personalizados

    Disyuntor del banco de carga integrado para las pruebas de carga del generador

    Sistema de extinción de incendios

    Bombas automáticas de transferencia de combustible

    Bajo nivel de ruido

    Condiciones de temperatura ambiente árticas (-30 °C) y tropicales (+50 °C)

    Pruebas presenciales en fábrica