3516E (50 Hz) de alto voltaje

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516E producen una potencia fiable de 2750 kVA a 3000 kVA a 50 Hz y están fabricados para adaptarse a sus aplicaciones esenciales, de emergencia y principales, a la vez que cumplen con nuestros estándares de calidad. Los hemos desarrollado conforme a los requisitos de respuesta a transitorios de la norma ISO 8528-5 y para que acepten el 100 % de la carga nominal en un solo paso. También hay disponible una certificación sísmica en modelos seleccionados, para poder mantener el suministro de potencia ante perturbaciones inesperadas. El sistema de control integrado, que incluye UPS, ATS y equipo de conmutación de Cat®, garantiza un suministro de potencia constante y conexión a su flota a través de opciones de supervisión in situ y remota. Nuestro panel de control EMCP 4 proporciona opciones flexibles, con una interfaz fácil de usar, con lo que reúne en una sola sus herramientas de gestión y diagnóstico. El controlador EMCP 4.4 permite poner en paralelo varios grupos electrógenos, lo que posibilita añadir grupos electrógenos para aumentar la capacidad y crear redundancia a fin de ajustarse a sus requisitos. No hay dos necesidades de potencia iguales; por este motivo, ofrecemos una amplia gama de accesorios y complementos de expansión del sistema atornillables. Encuentre opciones de paquetes flexibles que se adapten a sus requisitos espaciales y condiciones ambientales. Nuestros Grupos Electrógenos 3516E están diseñados para hacer frente a cualquier reto de potencia; personalícelos para hacer frente al suyo.

Especificaciones del grupo electrógeno

Unidades:
Valor nominal mínimo 2750 kVA 2750 kVA Less
Valor nominal máximo 3000 kVA 3000 kVA Less
Voltaje 6300 a 11 000 voltios 6300 a 11 000 voltios Less
Frecuencia 50 Hz 50 Hz Less
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min Less

Configuraciones del grupo electrógeno

Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible Less

Especificaciones del motor

Modelo de motor 3516E, SCAC, 16 cilindros en V de 4 tiempos, diésel enfriado por agua 3516E, SCAC, 16 cilindros en V de 4 tiempos, diésel enfriado por agua Less
Relación de compresión 14:1 14:1 Less
De aspiración Turboalimentado/postenfriado Turboalimentado/postenfriado Less
Tipo de regulador Adem™5 Adem™5 Less
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica Less
Calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Carrera (HD) 8.46 pulg 215.0 mm Less

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, robusto y duradero
  • Miles de aplicaciones probadas en campo en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina rendimiento constante y excelente ahorro de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Diseño mecánico y eléctrico líder del sector
  • Prestaciones del motor de arranque líderes del sector
  • Alta eficiencia
  • Panel de control EMCP Cat

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que se puede esperar de un equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control ampliable diseñada para garantizar un funcionamiento fiable del grupo electrógeno, para lo que ofrece información detallada sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP 4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades mediante programación y módulos de expansión.

    Certificación sísmica

  • Certificación sísmica disponible.
  • Los detalles del anclaje varían en función de cada sitio y dependen de muchos factores, como el tamaño del grupo electrógeno, su peso y la resistencia del hormigón.
  • La certificación IBC (Integrated Brake Controller, controlador de frenos integrados) requiere que el sistema de anclaje utilizado sea revisado y homologado por un ingeniero profesional
  • Certificación sísmica según los reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Criterios de diseño

    El grupo electrógeno acepta el 100 % de la carga nominal en un solo paso según NFPA 110 y cumple la norma ISO 8528-5 sobre respuesta a transitorios.

    Un único proveedor

    Prototipo completamente probado con análisis de vibraciones torsionales certificado disponible

    Asistencia mundial al producto

    Los distribuidores Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat suman más de 1800 sucursales en 200 países. El programa S•O•SSM Cat® detecta de forma rentable el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    3516E (50 Hz) de alto voltaje Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire

    Refrigeración
    • Radiador montado en el conjunto

    Escape
    • Salida de brida de escape

    Combustible
    • Filtro de combustible primario con separador de agua integrado
    • Filtro de combustible secundario
    • Bomba de cebado de combustible

    Generador
    • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
    • Protección IP23

    Terminación de alimentación
    • Barra colectora

    Panel de control
    • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

    Generalidades
    • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

    Arranque/carga
    • Sistema de arranque de servicio pesado
    • Alternador de carga

    3516E (50 Hz) de alto voltaje Equipos optativos

    Escape
    • Silenciadores de escape
    • Expansores de escape
    • Conexiones flexibles

    Generador
    • Calentador anticondensación
    • Excitación: [ ] imán de excitación permanente (PM)

    Terminación de alimentación
    • Disyuntores, conformes a la norma IEC

    Paneles de control
    • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
    • Supervisión y protección de la temperatura del generador
    • Módulo de reparto de carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de supervisión remota

    Montaje
    • Soportes antivibraciones de caucho
    • Aislador de vibraciones de tipo resorte
    • Aisladores IBC

    Arranque/carga
    • Cargadores de batería
    • Baterías sobredimensionadas
    • Calentador de la camisa de agua

    Generalidades
    • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
    • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Certificado de conformidad de la UE (CE)
    • Declaración de conformidad EEC
    • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
    • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
    • Depósitos de combustible integrados y con subbase