< Atrás

  • 2000 a 3000 ekW, 2500 a 3750 kVA
  • 50 Hz, 1500 rev/min o 60 Hz, 1800 rev/min
  • 380 a 13 800 voltios
  • Para aplicaciones de emergencia, principales y continuas
Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Valor nominal continuo máximo 777 ekW 777 ekW Less
Tipo de combustible Gas natural, biogás Gas natural, biogás Less
Máxima eficiencia eléctrica 34,5 % 34,5 % Less
Valor nominal de energía de reserva máxima - - Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rev/min 1200/1500 rev/min 1200/1500 rev/min Less

Especificación del motor

Modelo de motor G3512A G3512A Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pulg 3 52.0 L Less
De aspiración Turboalimentado/postenfriado Turboalimentado/postenfriado Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 169.0 pulg 4281.0 mm Less
Anchura 68.0 pulg 1736.0 mm Less
Altura 76.0 pulg 1940.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 23830.0 lb 10807.0 kg Less

Gama completa de accesorios

  • Amplia gama de accesorios de expansión del sistema atornillables, diseñados y probados en fábrica
  • Opciones de empaquetado flexibles para una instalación sencilla y rentable
  • Asistencia mundial al producto

    Los distribuidores Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat suman más de 1800 sucursales en 200 países. El programa Cat® S•O•SSM detecta de forma rentable el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    Sistema probado

    Generador Cat SR4B

    Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores de gas Caterpillar. Diseños mecánico y eléctrico líderes del sector. Alta eficiencia

    Sistema de control electrónico Cat

    Interfaz y navegación sencillas y fáciles de usar. Supervisión, medición y ajuste de protección digitales. Medición de potencia totalmente equipada y relés de protección. Opciones de control remoto y capacidad de supervisión

    Motor de Gas G3512 de CAT®

    Flexible para su uso con varios tipos de combustible gaseoso; opciones de refrigeración de alta temperatura para mejorar la eficiencia térmica; el robusto diseño proporciona una larga vida útil y reduce los costes de operación y propiedad; controles electrónicos para optimizar el rendimiento

    G3512A Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire montado en el conjunto con indicador de servicio

    Paneles de control
    • EMCP II+

    Refrigeración
    • Postenfriador de etapa única con bomba mecánica, termostatos
    • Camisa de agua y circuito del radiador de aceite combinados con bomba mecánica y termostatos

    Escape
    • Escape refrigerado por agua
    • Termopares de orificio de escape individuales

    Sistema de combustible
    • Valor nominal de gas natural (31,5 a 47,2 MJ/NM3)
    • Sistema de combustible de alta presión
    • Regulador de presión de gas a alta presión

    Generador
    • SR4B
    • Regulador de voltaje digital caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección trifásica y control KVAR/PF
    • Conexiones de barra colectora
    • Calentador de espacio anticondensación
    • Excitación magnética permanente
    • Estator bobinado modelado con protección de material aislante marginal
    • Detectores de temperatura del devanado del estator de platino

    Arranque/carga
    • Motores de arranque de 24 V
    • Interruptor de desconexión de batería

    Generalidades
    • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto rieles y radiadoresnegro brillante
    • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
    • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
    • Libro de piezas

    G3512A Equipos optativos

    Admisión de aire
    • Adaptadores de admisión de aire

    Paneles de control
    • Módulo de alarmas local
    • Anunciador remoto
    • Módulo de comunicación remota (PL1000T, PL1000E)
    • Extracción del panel de control

    Refrigeración
    • Postenfriador de agua sin depurar
    • Núcleo del postenfriador que se puede limpiar

    Escape
    • Brida
    • Expansor de escape
    • Codo
    • Conexión flexible

    Sistema de combustible
    • Filtro de combustible
    • Valores nominales de combustible de propano y gases asociados
    • Válvula de corte de gas

    Generador
    • Caja de extensión de bajo voltaje
    • Caja con acceso a cables
    • Detectores de temperatura de cojinetes
    • Barra colectora europea
    • Filtro de aire del generador
    • Relé de corte de calentador de espacio

    Arranque/carga
    • Cargador de batería
    • Batería sobredimensionada
    • Calentador de la camisa de agua
    • Batería con cable y bastidor (envío por separado)
    • Motor de arranque doble

    Generalidades
    • Grupo de giro del motor
    • EEC D. O. I y otras certificaciones
    • Válvula de seguridad de explosión del cárter