< Atrás

  • 2000 a 3000 ekW, 2500 a 3750 kVA
  • 50 Hz, 1500 rev/min o 60 Hz, 1800 rev/min
  • 380 a 13 800 voltios
  • Para aplicaciones de emergencia, principales y continuas
Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Valor nominal continuo máximo 1603 ekW 1603 ekW Less
Tipo de combustible Gas natural Gas natural Less
Máxima eficiencia eléctrica 41,7 % 41,7 % Less
Valor nominal de energía de reserva máxima 1603 1603 Less
Frecuencia 50 Hz 50 Hz Less
rev/min 1500 rev/min 1500 rev/min Less

Especificación del motor

Modelo de motor G3516E G3516E Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 4210.0 pulg 3 69.0 L Less
De aspiración Turboalimentado/postenfriado Turboalimentado/postenfriado Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 219.0 pulg 5523.0 mm Less
Anchura 72.0 pulg 1828.0 mm Less
Altura 92.0 pulg 2340.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emisiones

Cumple la mayoría de los requisitos de emisiones a nivel mundial, con 0,5 g/bhp-h de nivel de NOx sin postratamiento

Gama completa de accesorios

  • Amplia gama de accesorios de expansión del sistema atornillables, diseñados y probados en fábrica
  • Opciones de empaquetado flexibles para una instalación sencilla y rentable
  • Sistema probado

    Asistencia mundial al producto

    Los distribuidores Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat suman más de 1800 sucursales en 200 países. El programa Cat® S•O•SSM detecta de forma rentable el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    Generador Cat SR4B

    Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores de gas Caterpillar. Diseños mecánico y eléctrico líderes del sector. Alta eficiencia

    Sistema de Control Cat EMCP II+

    Interfaz y navegación sencillas y fáciles de usar. Supervisión, medición y ajuste de protección digitales. Medición de potencia totalmente equipada y relés de protección. Con aprobación UL508A. Opciones de control remoto y capacidad de supervisión

    Motor de Gas G3516E de Cat®

    El robusto diseño del bloque diésel de alta velocidad proporciona una larga vida útil y reduce los costes de operación y propiedad. Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento con un suministro de combustible gaseoso de baja presión. Sistema de combustión de cámara abierta simple para garantizar fiabilidad y flexibilidad de combustible. Tecnología de vanguardia en el sistema de encendido y control de la relación de aire/combustible para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del motor. Un módulo de control electrónico gestiona todas las funciones del motor: encendido, regulación, control de la relación de aire/combustible y protección del motor

    G3516E Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio

    Paneles de control
    • EMCP II+

    Refrigeración
    • Bombas de agua accionadas por motor para camisa de agua y postenfriador
    • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
    • Conexiones de brida personalizadas ANSI/DN para admisión y salida de camisa de agua
    • Bridas Cat en circuito de SCAC

    Escape
    • Colectores de escape secos, aislados y blindados
    • Turboalimentador con sección central refrigerada y salida embridada Cat
    • Orificio de escape individual y salida del turboalimentador cableada al módulo de detección de temperatura integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GECM que proporciona alarmas y cierres

    Refrigeración
    • Bombas de agua accionadas por motor para camisa de agua y postenfriador
    • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
    • Conexiones de brida personalizadas ANSI/DN para admisión y salida de camisa de agua
    • Bridas Cat en circuito de SCAC

    Sistema de combustible
    • Válvula dosificadora de combustible electrónica
    • Placa del acelerador, accionador de 24 VCC, controlado por GECM
    • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de gasoducto seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con una presión de 4,5 a 34,5 kPa en la válvula de control de combustible del motor

    Generador
    • SR4B
    • Regulador de voltaje digital caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección trifásica y control KVAR/PF
    • Caída reactiva
    • Conexiones de barra colectora
    • Detectores de temperatura del devanado
    • Calentador de espacio anticondensación

    Arranque/carga
    • Motores de arranque de 24 V
    • Batería con cables y bastidor (envío por separado)
    • Interruptor de desconexión de batería
    • Alternador de carga de 60 A, 24 V (de serie en 60 Hz, 1800 rev/min únicamente)

    Generalidades
    • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto rieles y radiadoresnegro brillante
    • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
    • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
    • Libro de piezas

    G3516E Equipos optativos

    Admisión de aire
    • Soporte para montaje
    • Filtro de aire con prefiltro

    Paneles de control
    • Módulo de alarmas local
    • Anunciador remoto
    • Módulo de comunicación remota (PL1000T, PL1000E)

    Refrigeración
    • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector
    • Conexiones de admisión/salida

    Escape
    • Brida
    • Expansor de escape

    Sistema de combustible
    • Filtro de combustible
    • Regulador de presión de gas

    Generador
    • Generadores y accesorios de medio y alto voltaje
    • Caja de extensión de bajo voltaje
    • Caja con acceso a cables

    Generalidades
    • Válvula de seguridad de explosión del cárter
    • Grupo de giro del motor