< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Valor nominal continuo máximo 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Tipo de combustible Gas natural, gas de carbón Gas natural, gas de carbón Less
Máxima eficiencia eléctrica 43,00 % 43,00 % Less
Valor nominal de energía de reserva máxima 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
rev/min 1000 o 900 1000 o 900 Less

Especificación del motor

Modelo de motor CG260-12 CG260-12 Less
Calibre 10.2 pulg 260.0 mm Less
Carrera 12.6 pulg 320.0 mm Less
Cilindrada 12443.0 pulg 3 203.9 L Less
De aspiración LE LE Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 315.0 pulg 8000.0 mm Less
Anchura 105.0 pulg 2660.0 mm Less
Altura 133.0 pulg 3390.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 93713.0 lb 42500.0 kg Less